依類別瀏覽
依最大 1 位元模式速率進行選擇
探索精選應用
利用 DLP 3D 掃描技術設計快速、準確且體積小巧的口腔內掃描器
使用可編程結構光圖案即時產生非接觸式、高精度的牙科 3D 掃描。使用小型掃描儀在口腔投射結構光圖案,或使用緊湊型桌上型掃描儀掃描模具和印模。
點雲可直接用於牙科 3D 列印、模具和其他進階分析。資料可以匯出為多種 CAD 建模格式。
DLP 3D 列印技術的優點:
- 高解析度
- 掃描速度快和可編程速率
- 可靠的 MEMS 技術
特色資源
- TIDA-080001 – 適用於可攜式 3D 掃描器的小型結構化光源模式產生器參考設計
- TIDA-00254 – 使用 DLP® 技術且適用於 3D 機器視覺應用的精確點雲產生
- DLP3010EVM-LC – DLP® 3010 光學控制評估模組
- DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 光學控制評估模組
- Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision – Application brief
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
在錫膏檢測和自動光學檢測系統中實現卓越的 3D 結果
使用可編程結構光圖案,產生快速且高度準確的 AOI 及 SPI 結果。高速投射高解析度結構光圖案,並使用攝影機或感測器捕捉光畸變。
點雲可直接用於品質檢測、計量和其他進階分析。資料可以匯出為多種 CAD 建模格式。
DLP 3D 列印技術的優點:
- 高解析度
- 結構光圖案的完全可編程性
- 掃描速度快
- 可靠的 MEMS 技術
特色資源
- TIDA-00254 – 使用 DLP® 技術且適用於 3D 機器視覺應用的精確點雲產生
- DLP4710LC – 0.47 吋 1080p DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)
- DLP6500FYE – 0.65 吋 1080p s600 DLP® 數位微鏡裝置 (DMD)
- DLP670S – 0.67 吋 2716x1600 DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)
- DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 光學控制評估模組
- DLPLCR67EVM – DLP® 0.67 英吋、2716x1600 陣列、S610 數位微鏡裝置 (DMD) 評估模組
- Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision – Application brief
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
設計具有即時準確結果的機器視覺和機器人 3D 掃描系統
使用可編程結構光圖案即時實現機器視覺。高速投射靈活的結構光圖案,並使用相機或感測器捕獲光失真,為您的機器人系統產生 3D 資料。
點雲可直接用於精密機器人和工業系統中的引導、定位、決策和分析。
DLP 3D 列印技術的優點:
- 結構光圖案的完全可編程性
- 掃描速度快
- 高解析度
- 可靠的 MEMS 技術
特色資源
- DLP3010EVM-LC – DLP® 3010 光學控制評估模組
- DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 光學控制評估模組
- DLPLCR50XEVM – DLP® 0.50 英吋、2048x1200 陣列、S410 數位微鏡裝置 (DMD) 評估模組
- Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision – Application brief
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
為何選擇 TI DLP 3D 掃描與機械視覺產品?
靈活且可編程
利用模式和資料速率的完整可編程性,根據環境、照明和掃描物件來實現系統最佳化。
高速準確與精密
以高達 32 kHz 的速率和最高 4M 像素解析度產生模式。以高達 16 位元的位元深度提升精確度與精確度。
大範圍波長支援
這些零件的設計可在 355–2500 nm 間指定波長及各種光源下可靠地運作。
3D 掃描與機器視覺產品 設計與開發
研究適合您的應用的晶片組、利用評估模組以快速為您的設計進行原型設計、下載最新的可用軟體、選擇光學模組製造商、利用線上工程支援解決您的設計問題,並且使用第三方設計和開發生態系統以加速將您的解決方案部署至市場。
硬體
使用這些強大的評估模組 (EVM) 和技術文件,開始評估您應用的數位微型反射鏡元件 (DMD) 和控制器
軟體
下載適合您 DLP 控制器、軟體開發套件 (SDK)、圖形使用者介面 (GUI) 或應用程式編程介面 (API) 的韌體 (FW)
光學模組
選擇包含數位微型反射鏡元件 (DMD) 在內的現成光學模組製造商,加快上市速度
教育資源
獲得我們工程師快速可靠的技術支援,他們將回答您的技術問題並分享知識,以解決您的設計問題
合作夥伴
與各種設計與開發生態系統第三方合作,提供光學模組、設計服務、專業軟體或專業元件
設計與開發資源
DLP® 產品第三方搜尋工具
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
使用 DLP® 技術且適用於 3D 機器視覺應用的精確點雲產生
The 3D Machine Vision reference design employs Texas Instruments DLP® Advanced Light Control Software Development Kit (SDK) for LightCrafter™ series controllers, which allows developers to easily construct 3D point clouds by integrating TI’s digital micromirror device (DMD) (...)