Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

顯示產品

實現同級最佳汽車合格車內投影顯示器

parametric-filter檢視所有產品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:24
Loaded: 40.07%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:24
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
使用 TI 符合汽車標準的 DLP® 技術,設計明亮、鮮豔、色彩繽紛的投影顯示器。我們的汽車晶片組支援各種車內應用,包括擴增實境抬頭顯示器、全像投影擋風玻璃儀錶板、全景車頂顯示器和其他各種車內顯示器。運用我們豐富的投影機設計和製造生態系統,簡化設計流程並加快上市時間。

依類別瀏覽

尋找最符合設計需求的汽車顯示器產品

探索精選應用

擴增實境 HUD
透過直接對駕駛視野中的實際物體進行標示,改善駕駛對周遭的狀態感知
全像投影擋風玻璃儀錶板
將儀錶板資訊投影到擋風玻璃上,駕駛人無需將視線從路面移開
車內車窗顯示器
直接將興趣點、商家和其他與乘客相關的資訊投影到車窗上
擋風玻璃廣告
行動服務可以透過基於行駛位置的廣告活動來增加每月收入
車輛至車輛通訊
將車上的任何車窗變成車輛對車輛或車輛對行人顯示器。

透過直接對駕駛視野中的實際物體進行標示,改善駕駛對周遭的狀態感知

抬頭顯示器可將重要駕駛資訊直接投影至駕駛的視野中,因此可改善駕駛反應時間和狀態意識。可以顯示如車速、速度限制、導航提示等車輛資訊,以及如車道偏離和碰撞警告等進階安全功能。AR HUD 支援更長的投影距離,可在實際物體上進行標示,進而加快反應時間並簡化導航。

  • 優異的影像品質
  • 明亮、具電源效率的顯示器
  • 優異的太陽能負載性能
  • 支援偏光太陽眼鏡
  • 支援全像影像和波導
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:20
Loaded: 12.31%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

特色資源

產品
  • DLP5530S-Q1 – DLP® 車用功能安全 0.55 吋數位微鏡裝置 (DMD)
硬件開發
設計工具和模擬

將儀錶板資訊投影到擋風玻璃上,駕駛人無需將視線從路面移開

利用全像影像和擋風玻璃膜整合技術方面最新的進展,汽車製造商現在可以選擇透過位於車輛儀錶板上的小型 DLP 投影儀將儀錶板資訊直接投影到擋風玻璃上。對於大型顯示,全像擋風玻璃儀錶組佔用的空間不到傳統抬頭顯示器的 1/10。

  • 包裝體積小 (< 1 升投影儀)
  • 具有雷射色域性能的 LED 照明
  • 投影儀可靈活放置
  • 無需擋風玻璃楔塊即可消除重影
  • 明亮 (>15k cd/m2) 的全彩顯示
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:37
Loaded: 10.23%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:37
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

特色資源

產品
  • DLP5530S-Q1 – DLP® 車用功能安全 0.55 吋數位微鏡裝置 (DMD)
硬件開發

直接將興趣點、商家和其他與乘客相關的資訊投影到車窗上

運用 DLP 投影儀技術,任何內部玻璃表面都可以變成顯示器。應用範例包括後座乘客資訊娛樂顯示器、全景車頂顯示器及前座乘客與駕駛資訊娛樂顯示器。

車內車窗顯示器的主要優點包括:

  • 多種窗膜技術可供選擇
  • 全像顯示只能從車內觀看
  • 可結合觸控感測,打造完全互動的顯示
  • 不使用時,車窗的外觀和性能與標準車窗無異

特色資源

產品
  • DLP5530S-Q1 – DLP® 車用功能安全 0.55 吋數位微鏡裝置 (DMD)
硬件開發

行動服務可以透過基於行駛位置的廣告活動來增加每月收入

對於行動服務提供者來說,地理定位廣告活動是一個令人興奮的新機會,可以為其現有的商業模式增加額外收入。基於位置的廣告允許行銷人員在客戶位於特定地理區域或距離零售地點一定距離內時鎖定目標客戶。可以根據位置、一天中的時間、駕駛路線甚至天氣來量身打造訊息傳遞。

  • 多種窗膜技術可供選擇
  • 與車頂廣告相比,增加了汽油行駛里程並減少了道路噪音
  • 不使用時,車窗的外觀和性能與標準車窗無異

特色資源

產品
  • DLP5532-Q1 – 適用於室內和透明車窗顯示器的車用 0.55 英吋 DLP® 數位微型反射鏡元件
硬件開發

將車上的任何車窗變成車輛對車輛或車輛對行人顯示器。

使用 DLP 投影儀和擋風玻璃膜,汽車 OEM 可以將任何車窗變成外部顯示器,可用於車輛對車輛 (V2V) 或車輛對行人通訊 (V2C)。例如,後窗可用於提醒後方車輛因應前方事故而減速。

擋風玻璃通訊的主要優點包括:

  • 多種窗膜技術可供選擇
  • 支援自動車輛通訊
  • 提供高流明 DLP 投影儀選項
  • 不使用時,車窗的外觀和性能與標準車窗無異

特色資源

產品
  • DLP5532-Q1 – 適用於室內和透明車窗顯示器的車用 0.55 英吋 DLP® 數位微型反射鏡元件
硬件開發

爲什麼選擇 TI DLP® 汽車車內顯示產品

checkmark

可擴充解決方案

以 DMD 尺寸顯示畫面尺寸與解析度比例。DLP 技術可與 LED、雷射或 405nm 照明配合使用,支援目前與未來的顯示器應用。

checkmark

明亮、鮮豔且具電源效率的顯示器

DLP 技術可建立明亮、生動、具電源效率與優異色彩再製效果的顯示器,針對 LED 照明可支援 125% 色域,雷射照明則支援 172%。

checkmark

符合車用資格

DLP 技術符合汽車標準,可支援 -40 至 105°C 操作,性能不會隨溫度有所變化。高幀率支援可消除色分離。

設計與開發資源

光學模組
DLP® 產品第三方搜尋工具

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

計算工具
AR HUD 體積估算計算機
此 Excel 計算機可提供起點,以估算擴增實境抬頭顯示器的整體體積。此計算機採用標準 HUD 參數作為輸入,例如視野、虛擬影像距離和眼罩尺寸。計算機使用這些輸入來估算標準單鏡 AR HUD 系統的總體積。
開發板
DLP5530-Q1 電子元件評估模組
DLP5530Q1EVM 評估模組 (EVM) 是一套完整的電子子系統,設計目的旨在驅動 DLP5530-Q1 汽車晶片組。DLP5530-Q1 晶片組由 0.55” DMD (1152 x 576)、DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 PMIC 組成。結合光學元件、RGB LED 與光二極體後,此 EVM 可用於開發車用級 DLP 投影機或影像產生單元,適用於抬頭顯示器、透明車窗顯示器或其他車用顯示器等應用。

技術資源

影片系列
影片系列
DLP Labs:顯示器
DLP Labs 影片將為您介紹 DLP 汽車技術,並涵蓋產品選擇、AR HUD 設計原則及在透明顯示器中使用 DLP 技術等主題。
White paper
White paper
DLP® Technology: Solar Loading in Augmented Reality Head-up Display Systems
太陽能負載是 AR HUD 設計中的重要性能規格,AR HUD 的寬廣視野和長虛擬影像距離,需在所有潛在條件下都能有穩固的太陽能負載效能和驗證。 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
DLP® Technology: Enabling the Next Generation of Automotive Head-Up Display Syst (Rev. A)
DLP 技術的獨特性可幫助解決抬頭顯示器系統常見的設計挑戰,例如管理環境極端與陽光熱負載、提供高亮度與高解析度。
document-pdfAcrobat PDF