車外照明與投影 DMD
Enable safer driving and advanced V2X communication with precision DLP® technology for exterior lighting
探索精選應用
利用 DLP 技術,即可在車輛周圍各處顯示動態內容
現在,車輛能夠以前所未有的方式與道路使用者溝通。採用 DLP® 技術設計的小型車外燈可透過全彩視訊和影像 360° 投射車輛資訊和意圖、行人警報以及造型特色。
採用 DLP 技術的 DGP 的優點:
- 可透過一個緊湊的低成本模組實現多種功能,其中包括造型與通訊
- 可編程內容可隨時調整以支援新的使用案例
- 高效率的光學設計可節省電力,實現更大的投影區域,營造出身臨其境的體驗
特色資源
- DLP2021-Q1 – 車用 0.2 英吋 DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)
- DLP3021-Q1 – DLP® 車用 0.3 吋數位微鏡裝置 (DMD)
- DLPC120-Q1 – 適用於 DLP3030-Q1 晶片組的車用 DLP® 車用數位微型反射鏡裝置控制器
- DLP2021LEQ1EVM – 適用於動態接地投影機的 DLP2021-Q1 評估模組
- DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 動態接地投影機評估模組
- Dynamic Ground Projection Application Requirements – Application note
- Dynamic Ground Projection using DLP® Technology for Automotive Exterior Lighting – White paper
DLP 技術擁有高達 130 萬畫素,讓頭燈得以最大限度地照亮道路並顯示清晰的符號
汽車頭燈現在能夠在汽車前方投射圖案,從而最大限度地提高光輸出,同時最大限度地減少對其他駕駛人造成的眩光。DLP® 技術使頭燈具有超過一百萬個可尋址像素,從而最大限度地提高道路上的光線,並使清晰的符號,有助於與駕駛人進行溝通。
採用 DLP 技術高解析度高亮顯示的優點包括:
- 支援主動調整頭燈系統和符號投影,以實現與駕駛人溝通
- 可因應車輛品牌與個性化,實現複雜的歡迎場景
- 在減少眩光的同時,最大限度地增加投射在道路上的光線
特色資源
- DLP5533A-Q1 – DLP® 車用 0.55 吋數位微鏡裝置 (DMD)
- DLPC230-Q1 – 適用於 DLP553x-Q1 晶片組的 DLP® 車用數位微型反射鏡元件 (DMD) 控制器
- TPS99001-Q1 – 適用於汽車外部照明的 DLP® 系統管理和照明控制器
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 光引擎評估模組
- DLP5531Q1EVM – DLP® 車用高解析度頭燈電子產品評估模組
- Improving Visibility with DLP® Headlights – White paper
DLP 技術可用於為車輛配備符號投影儀,而無需固定在車內的特定安裝位置
DLP® 技術支援專用的前燈符號投影模組,使車輛能夠顯示清晰的符號、車道標線和歡迎圖案,而無需 ADAS 基礎設施來產生主動調整頭燈圖案。
採用 DLP 技術進行符號投影的優點包括:
- 在道路上投射清晰的符號,以實現與駕駛人溝通
- 可因應車輛品牌與個性化,實現複雜的歡迎場景
- 可靈活整合,支援最新的造型趨勢
特色資源
- DLP5533A-Q1 – DLP® 車用 0.55 吋數位微鏡裝置 (DMD)
- DLPC230-Q1 – 適用於 DLP553x-Q1 晶片組的 DLP® 車用數位微型反射鏡元件 (DMD) 控制器
- TPS99001-Q1 – 適用於汽車外部照明的 DLP® 系統管理和照明控制器
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 光引擎評估模組
- DLP5531Q1EVM – DLP® 車用高解析度頭燈電子產品評估模組
- What headlight resolution is high enough for symbol projection? – Technical article
- How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps – Technical article
Why Choose TI DLP® Automotive products for exterior lighting
A projection solution for every application
Performance leader in resolution, brightness, efficiency and contrast helping automotive designers make their automotive display dreams reality by enabling the vehicle to communicate information.
Simplifying projection technology
TI DLP® technology’s broad ecosystem, intuitive software tools and EVMs help accelerate designs and time-to-market.
Trusted technology by the automotive industry
DLP products have been shipping in the automotive industry since 2017 and has been fully qualified to meet the stringent operating and reliability requirements of the automotive market.
設計與開發資源
DLP® 產品第三方搜尋工具
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
動態接地投影亮度評估計算機
此 Excel 計算機提供了一個起點,用於估算使用 DLP3021-Q1 數位微鏡裝置 (DMD) 的動態地面投影動畫、標誌或符號的亮度。此計算機考慮了道路照明、路面類型和圖像大小等一般環境條件。該計算機使用這些值來計算圍繞車輛形成的圖像的預估亮度。
適用於動態接地投影機的 DLP2021-Q1 評估模組
DLP® 產品 DLP2021LEQ1EVM 評估模組 (EVM) 為一套完整的電子與光學系統、可加快 DLP2021-Q1 晶片組的評估。DLP2021-Q1 數位微型反射鏡元件 (DMD) 與可編程邏輯閘陣列 (FPGA) 架構的 DMD 控制器介接後,可啟用免圖形處理單元 (GPU) 系統架構。
此 EVM 提供兩種照明來源選項:RGB 發光二極體 (LED) 或單白色 LED。DLP2021LEQ1EVM 是 RGB 版本,可投影全彩內容,而 DLP2021LEWQ1EVM 可投影黑白內容。
DLP3021LEQ1EVM 非生產設計,僅供評估用途。