車用數位微鏡裝置 (DMD)
Reimagine the in-car experience with automotive-grade DLP® technology for safer, smarter and more immersive driving
依類別瀏覽
探索精選應用
利用 DLP 技術,即可在車輛周圍各處顯示動態內容
現在,車輛能夠以前所未有的方式與道路使用者溝通。採用 DLP® 技術設計的小型車外燈可透過全彩視訊和影像 360° 投射車輛資訊和意圖、行人警報以及造型特色。
採用 DLP 技術的 DGP 的優點:
- 可透過一個緊湊的低成本模組實現多種功能,其中包括造型與通訊
- 可編程內容可隨時調整以支援新的使用案例
- 高效率的光學設計可節省電力,實現更大的投影區域,營造出身臨其境的體驗
特色資源
- DLP2021-Q1 – 車用 0.2 英吋 DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)
- DLP3021-Q1 – DLP® 車用 0.3 吋數位微鏡裝置 (DMD)
- DLPC120-Q1 – 適用於 DLP3030-Q1 晶片組的車用 DLP® 車用數位微型反射鏡裝置控制器
- DLP2021LEQ1EVM – 適用於動態接地投影機的 DLP2021-Q1 評估模組
- DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 動態接地投影機評估模組
- Dynamic Ground Projection Application Requirements – Application note
- Dynamic Ground Projection using DLP® Technology for Automotive Exterior Lighting – White paper
透過直接對駕駛視野中的實際物體進行標示,改善駕駛對周遭的狀態感知
抬頭顯示器可將重要駕駛資訊直接投影至駕駛的視野中,因此可改善駕駛反應時間和狀態意識。可以顯示如車速、速度限制、導航提示等車輛資訊,以及如車道偏離和碰撞警告等進階安全功能。AR HUD 支援更長的投影距離,可在實際物體上進行標示,進而加快反應時間並簡化導航。
- 優異的影像品質
- 明亮、具電源效率的顯示器
- 優異的太陽能負載性能
- 支援偏光太陽眼鏡
- 支援全像影像和波導
特色資源
- DLP5530S-Q1 – DLP® 車用功能安全 0.55 英吋數位微鏡裝置 (DMD)
- DLP3030PGUQ1EVM – DLP3030-Q1 影像單元 (PGU) 評估模組
- DLP5530PGUQ1EVM – DLP5530-Q1 影像產生單元 (PGU) 投影機評估模組
- DLP-HUD-LUMEN-CALC – AR HUD 機種預算評估計算機
- DLP-HUD-VOLUME-CALC – AR HUD 體積估算計算機
DLP 技術擁有高達 130 萬畫素,讓頭燈得以最大限度地照亮道路並顯示清晰的符號
汽車頭燈現在能夠在汽車前方投射圖案,從而最大限度地提高光輸出,同時最大限度地減少對其他駕駛人造成的眩光。DLP® 技術使頭燈具有超過一百萬個可尋址像素,從而最大限度地提高道路上的光線,並使清晰的符號,有助於與駕駛人進行溝通。
採用 DLP 技術高解析度高亮顯示的優點包括:
- 支援主動調整頭燈系統和符號投影,以實現與駕駛人溝通
- 可因應車輛品牌與個性化,實現複雜的歡迎場景
- 在減少眩光的同時,最大限度地增加投射在道路上的光線
特色資源
- DLP5533A-Q1 – DLP® 車用 0.55 吋數位微鏡裝置 (DMD)
- DLPC230-Q1 – 適用於 DLP553x-Q1 晶片組的 DLP® 車用數位微型反射鏡元件 (DMD) 控制器
- TPS99001-Q1 – 適用於汽車外部照明的 DLP® 系統管理和照明控制器
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 光引擎評估模組
- DLP5531Q1EVM – DLP® 車用高解析度頭燈電子產品評估模組
- Improving Visibility with DLP® Headlights – White paper
將儀錶板資訊投影到擋風玻璃上,駕駛人無需將視線從路面移開
利用全像影像和擋風玻璃膜整合技術方面最新的進展,汽車製造商現在可以選擇透過位於車輛儀錶板上的小型 DLP 投影儀將儀錶板資訊直接投影到擋風玻璃上。對於大型顯示,全像擋風玻璃儀錶組佔用的空間不到傳統抬頭顯示器的 1/10。
- 包裝體積小 (< 1 升投影儀)
- 具有雷射色域性能的 LED 照明
- 投影儀可靈活放置
- 無需擋風玻璃楔塊即可消除重影
- 明亮 (>15k cd/m2) 的全彩顯示
特色資源
- DLP5530S-Q1 – DLP® 車用功能安全 0.55 英吋數位微鏡裝置 (DMD)
- DLP5530PROJTGQ1EVM – 具有真綠色 LED 的 DLP5530-Q1 室內投影機評估模組
- In-plane Holographic Transparent Windscreen Displays – White paper
- 汽車擋風玻璃顯示的全像光學元件和投影儀設計注意事項 – 技術文章
Why Choose TI DLP® Automotive products
A projection solution for every application
Performance leader in resolution, brightness, efficiency, contrast, solar load and color helping automotive designers make their automotive display dreams reality.
Simplifying projection technology
DLP technology’s broad ecosystem, intuitive software tools and EVMs help accelerate designs and time-to-market.
Trusted technology by the automotive industry
DLP products have been shipping in the automotive industry since 2017 and has been fully qualified to meet the stringent operating and reliability requirements of the automotive market.
DLP technology qualified for automotive applications
DLP technology for Automotive applications
DLP technology qualified for automotive applications delivers consistent performance across the entire operational temperature range, from -40°C to 105°C.
With automotive qualifications, system designers can now bring an Academy Award® winning technology to a driver’s daily commute with DLP Auto chipsets optimized for AR-HUD, holographic transparent window displays, high resolution front lighting and dynamic ground projection. DLP technology’s reflective micromirrors switch on and off thousands of times per second, enabling vibrant, high resolution automotive displays based on the same technology as your favorite Cinema.
Get started learning about our products optimized for your specific needs with the links below.
Developing with DLP automotive technology
After selecting the appropriate DLP automotive chipset based on criteria such as brightness, resolution, and functional safety requirements, the next step in the design process is to start work on the projector design. In addition to the electronics work, optical, thermal, and mechanical requirements must all be taken into account based on the target application.
We offer a number of services including optical and mechanical design reviews, schematic reviews, projector reference designs, and a robust ecosystem to assist customers in getting their designs to production.
Discover our ecosystem partners
In order to assist our customers in evaluating and developing DLP automotive based applications, TI has worked closely with our optical design houses to create a robust development ecosystem. Learn more about our ecosystem below.
車用數位微鏡裝置 (DMD) 設計與開發
Investigate the right chipset for your application, quickly prototype your design with an evaluation module, download the latest available software, select an optical module maker, solve your design issues with online engineering support and use a design and development ecosystem third-party to accelerate deployment of your solution to the market.
硬體
Start an assessment of a digital micromirror device (DMD) and controller for your application with these robust evaluation modules (EVMs) with technical documentation
軟體
Download the appropriate firmware (FW) for your DLP controller, software development kit (SDK), graphical user interface (GUI) or application programming interface (API)
光學模組
Accelerate your time to market by choosing a manufacturer of an off-the-shelf optical module, including the digital micromirror device (DMD)
教育資源
Receive fast and reliable technical support from our engineers, who will answer your technical questions and share their knowledge to solve your design issues
合作夥伴
Works with a variety of design and development ecosystem third parties to provide optical modules, deliver design services, supply specialty software or provide specialized components
設計與開發資源
DLP® 產品第三方搜尋工具
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)