依類別瀏覽
顯示解析度
根據您偏好的解析度選擇晶片組。
探索精選應用
HD 至 4K UHD 的 DLP Pico 晶片組,讓搭配固態照明的小巧高性能智慧投影儀成為現實
行動智慧型電視是可以無線串流內容並將其投影到幾乎任何表面的緊湊型裝置。它們可以代替家中的電視或當作可攜式顯示器。這兩種應用都可以運用超短焦光學元件,投射到距離裝置僅幾英吋的表面上。
- 高達 4K UHD 解析度
- 光學效率高,用小產品實現大螢幕
- 隨選顯示,關閉時即消失
- 與固態照明 (雷射或 LED) 相容
特色資源
- 如何解決超短焦雷射電視設計難題 (Rev. A) – Technical article
- DLP Technology for Mobile Smart TV (Rev. D) – White paper
低功耗超緊湊的 DLP Pico 晶片組,可實現高亮度、高對比度的擴增實境顯示器
擴增實境 (AR) 眼鏡和耳機使用融合數位與實體世界的顯示模組。這些顯示模組對性能、尺寸及功率有嚴格的要求。TI DLP Pico 技術可實現小型、高性能、低功耗的 AR 顯示模組。
- 高光學效率/低照明功率,可在有限的功率預算下實現更明亮的顯示
- 對比度大於 1000:1,可實現高度透明的背景
- 可在數微秒內切換的快速數位微鏡可實現高達 240 Hz 的幀率、高色序更新率和低顯示延遲
特色資源
- Support for Augmented Reality (AR) and Power-Sensitive Applications on 343x – Application note
- TI DLP® Pico™ Technology for AR Glasses (Rev. A) – Application brief
解析度高達 1080p 的小型高亮度 DLP Pico 顯示器可在居家環境中的幾乎任何表面上實現隨選智慧顯示
隨著消費者不斷採用智慧家居解決方案,智慧型顯示器正成為家庭中的常見設備。基本款智慧型喇叭使用音訊來進行回饋,而智慧型顯示器則可以透過視覺內容 (例如教學影片、食譜與相片等) 來充實使用者體驗。採用 DLP Pico 技術的智慧型顯示器幾乎可以在任何地方進行投影。
- 高亮度顯示器可克服明亮環境照明的干擾
- 隨選顯示,關閉時即消失
- 緊湊型光學解決方案,可適用幾乎任何產品
- 可在居家任何表面上顯示任意形狀
特色資源
- 智慧型喇叭基本說明: 衡量各種設計優缺點 – White paper
- TI DLP® Pico™ Technology for Smart Displays – Application brief
低功耗高亮度 DLP Pico DMD,對角線小至 0.16 吋,可為家電產品提供創新的顯示解決方案
尋求產品差異化的家電製造商應考慮可以在幾乎任何表面上產生影像的投影顯示器。小巧、低功耗的 DLP Pico 技術除了照明或恆溫器之外,還可以顯示來自各種產品的資訊或智慧家居內容,例如洗碗機、抽油煙機或爐台顯示器、洗衣機/烘乾機。
- 可在任何表面上顯示
- 高對比度,顯示器造型自由
- 隨選顯示,關閉時即消失
- 高光學效率/低功耗
特色資源
- TI DLP® Pico™ Technology for Appliance Displays – Application brief
- How we designed a DMD for the smallest projection display applications – Technical article
高效率、超緊湊型 WVGA 和 qHD DLP Pico 晶片組可實現纖薄、低功耗的智慧型手機配套投影儀
智慧型手機配套投影儀是可攜式設備,旨在連接到智慧型手機並投射出大螢幕。無線或 USB-C 連線功能可讓您與親朋好友快速輕鬆地分享觀賞體驗。
- DLP Pico 技術實現了可攜式大螢幕體驗
- DLP Intellibright™ 演算法可針對不同的環境照明提供最佳化的影像
- 光學模組製造商和系統整合商組成的成熟生態系統,讓您的產品輕鬆進入市場
特色資源
- How we designed a DMD for the smallest projection display applications – Technical article
- Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product – Technical article
小巧、高亮度的 DLP Pico 顯示器解析度高達 1080p Full HD,讓電池供電的投影儀也能在旅途中提供大螢幕體驗
行動投影儀是為採用電池供電的小型產品,可當成任何具視訊輸出裝置使用的可攜式大螢幕顯示器使用,如筆記型電腦、智慧型手機或遊戲主機。它們體積小到足以放在背包或口袋中,但是功能強大,可以在各種表面上產生 70 吋或更大尺寸的投影。
- DLP Pico 技術的高光學效率使低功耗投影儀的亮度輸出可以高達 1500 流明
- 解析度高達 1080p,外型緊湊,採用電池供電
- 光學模組製造商和系統整合商組成的成熟生態系統,讓您的產品輕鬆進入市場
特色資源
- Design ultra-portable 1080p displays thanks to the industry’s smallest full HD mic – Technical article
- Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product – Technical article
為何選擇 TI DLP Pico 顯示技術?
小尺寸,大影像
與顯示影像相比,採用 DLP 技術光學架構和像素設計的裝置體積非常精巧。
• 優異的影像品質
顯示技術與全球 9 成電影銀幕所採用的技術相同,DLP 產品可提供色彩飽和且高對比的顯示效果。
低功耗
高光學效率和 DLP IntelliBright 影像處理演算法可降低特定亮度所需的照明功率。
可在任何表面上顯示
透過 DLP Pico 技術,在近乎任何表面上顯示清晰影像。可在需要時產生大影像,但在關閉時消失。
Discover DLP Pico 技術
Discover DLP Pico 技術
DLP Pico 技術帶來高亮度且具電源效率的顯示器,體積精巧卻不失優異影像品質。我們的技術可搭配需要超高行動性、低功耗,且需自由隨選顯示方式的顯示器應用使用。
透過 DLP Labs 新手上路影片或「開始使用 TI DLP 顯示器技術」應用報告,探索更多有關我們技術的資訊。本影片快速地概略說明如何快速開始使用 DLP 技術。此應用報告說明如何在顯示器應用中使用 DLP Pico 技術,包含從選擇適當晶片組到設計與系統考量等資訊。
系統概覽與評估
DLP Pico 晶片組包含數位微型反射鏡元件 (DMD)、控制器和電源管理積體電路 (PMIC) (如方塊圖所示),可為您帶來出色影像品質、小體積、低功耗和高光學效率的全方位優勢。
體驗 DLP 技術最簡單的方式是購買評估模組 (EVM),有助於您迅速從評估轉為正式生產。我們的 DLP2000 EVM 是開始使用 DLP Pico 技術的最平價方式。
光學模組整合
光學模組的封裝精巧,包含數位微型反射鏡元件、照明、光學元件和相關機制。我們提供多種選項,讓您在設計中整合光學模組。若想快速上市,現成 DLP Pico 光學模組可能是較適合的選擇。如需較複雜的設計,可從我們光學模組製造商和設計業者的第三方網路取得自訂光學元件。
PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices
How we designed a DMD for the smallest projection display applications
Creating a stunning smart display experience with DLP® Pico™ technology
設計與開發資源
DLP® 產品第三方搜尋工具
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP® LightCrafter™ Display 230NP 評估模組
DLP® LightCrafter™ Display 230NP 是一款易於使用、精巧、隨插即用的評估平台,適用於消費、工業、醫療與物聯網 (IoT) 市場中的多種超行動和超可攜顯示應用。此評估模組 (EVM) 採用的 DLP230NP 晶片組包括 DLP230NP .23 1080p DMD、DLPC3436 顯示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驅動器。觀看此影片,以了解如何開始入門。這款尺寸小巧的 EVM 搭載可立即生產的光學引擎,以及支援 18 位元 RGB 平行影片介面的處理器介面。造訪 DLPDLCR2000EVM 以獲得具備 nHD 解析度、20lm 與開箱即用 (...)