DLP 產品

顯示器與進階光學控制解決方案的業界領導者

parametric-filter檢視所有產品
德州儀器 DLP® 技術在個人電子、汽車和工業應用領域,擁有高解析度顯示和進階光學控制解決方案的領導地位。TI 提供具備不同的微型反射鏡陣列對角線尺寸、亮度與其它特點的多種產品,以滿足客戶的多樣需求。

依類別瀏覽

為何選擇 TI DLP® 產品?

checkmark

優異的影像品質

DLP 技術可為傳統及新興顯示器應用提供生動清晰的影像品質。

checkmark

可在幾乎任何表面上顯示

可使用影像扭曲,對不規則形顯示表面進行幾何補償。

checkmark

可信任的技術

我們的產品以 DLP 技術為後盾,此技術深受創新者信任,運用在各種工業與汽車終端產品中。

checkmark

強大支援

我們提供大量支援資源,如線上參考設計、評估模組、軟體與 E2E 社群支援,以簡化您的設計程序。

了解 DLP 技術

DLP 技術如何發揮作用?

DLP 技術以數位微型反射鏡元件 (DMD) 為中心,其由各種獨立可定址、高反射的鋁微型反射鏡組成。DMD 讓開發人員能執行高速、有效率且可靠的空間光學調變。每一個 DMD 都採用 TI 成熟的半導體生產技術,內含最多 800 萬個獨立控制微型反射鏡,構建於相關 CMOS 記憶體單元上。

DMD 與可見 LED、雷射或顯示器燈泡照明配對,此外也支援光學控制應用的 UV 或 IR 波長。照明光源與微型反射鏡同步,以實現投影輸出。

下載

無可比擬的體驗和協作

TI DLP 技術提供下列優勢:
 
  • 為傳統與新興顯示器應用提供生動清晰的影像品質
  • 深受創新者信任,運用在各種工業與汽車終端產品中
  • 榮獲奧斯卡* 肯定的 DLP Cinema® 技術,是目前在投影領域最具吸引力的選擇,全球 10 個數位電影螢幕中有 8 個採用此技術。
  • 強大且靈活的晶片組讓客戶能以高達 60 Gbps 的像素資料速率,高速且精準地控制數百萬個透鏡反射鏡

* 2014 學院功績獎 (奧斯卡金像獎) 得獎者為 Larry Hornbeck,以表彰他發明在 DLP Cinema 投影中使用數位微型反射鏡技術的貢獻。

下載

DLP 晶片組

DLP 晶片組通常包含 DMD、控制器和電源管理積體電路 (PMIC) 驅動器,可提供最大模式速率和優異的影像品質。其設計運用 TI 對在各種操作條件下可靠地驅動微型反射鏡的豐富專業知識。晶片組也可與外部感測器、攝影機、馬達或其他裝置同步。

DLP 晶片組包含:

  • DMD – 數位微型反射鏡元件
  • DMD 控制器 – 提供便利的介面,以提供可靠、高速的微型反射鏡控制
  • DMD 微型反射鏡驅動器 – 提供類比時脈和重設訊號
  • 配置 PROM – 配置選擇 DMD 控制器 (以編程 IC 販售,或以可下載韌體提供)
下載

使用 DLP® 技術製造、銷售和開發產品,並希望在促銷、廣告、指示或參考資料中或其網站、產品標籤或包裝上使用 DLP 註冊和未註冊商標、標誌、圖示或影像的客戶,必須遵循這些準則。

DLP 產品 設計與開發

研究適合您的應用的晶片組、利用評估模組以快速為您的設計進行原型設計、下載最新的可用軟體、選擇光學模組製造商、利用線上工程支援解決您的設計問題,並且使用第三方設計和開發生態系統以加速將您的解決方案部署至市場。

硬體

使用這些強大的評估模組 (EVM) 和技術文件,開始評估您應用的數位微型反射鏡元件 (DMD) 和控制器 arrow-right

軟體

下載適合您 DLP 控制器、軟體開發套件 (SDK)、圖形使用者介面 (GUI) 或應用程式編程介面 (API) 的韌體 (FW) arrow-right

光學模組

選擇包含數位微型反射鏡元件 (DMD) 在內的現成光學模組製造商,加快上市速度 arrow-right

教育資源

獲得我們工程師快速可靠的技術支援,他們將回答您的技術問題並分享知識,以解決您的設計問題 arrow-right

合作夥伴

與各種設計與開發生態系統第三方合作,提供光學模組、設計服務、專業軟體或專業元件 arrow-right

設計與開發資源

光學模組
DLP® 產品第三方搜尋工具

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

開發板
適用於具備 0.16 nHD 之 DLP® LightCrafter™ Display 的 DLP160CP 評估模組

DLP® LightCrafter™ Display 0.16-nHD 評估模組 (EVM) 旨在實現微控制器 (MCU) 產生的圖形顯示,且不需具備視訊處理器。這在電器、人機介面、機器人和玩具等工業和個人電子應用中,為平價 DLP 自由形式隨選顯示實作開創了全新的可能性。此 EVM 搭載 DLP160CP 晶片組,包括 DLPC3421、0.16-nHD (360x640) 光學引擎和 MSPM0G3507 MCU,可提供開箱即用的影像產生功能。請造訪 DLPDLCR2000EVM,瞭解使用微處理器驅動 (MPU) 顯示應用的 EVM (不包括 MPU)。

開發板
適用 4K UHD 數位微鏡裝置 (DMD) 的 DLP650TE 評估模組

將 DLP® 產品 DLP650TEEVM 結合 DLPC7540EVM 一併使用,即可加快 DLP 0.65 吋 4K UHD 系統的原型設計時間。DLP650TEEVM 提供用於評估 0.65 吋 4K UHD 數位微鏡裝置 (DMD) 的解決方案,其設計目的在於與 DLPC7540EVM 配對,並可在 DMD 上顯示 HDMI 來源的啟動畫面、測試模式和視訊。

技術資源

影片系列
影片系列
DLP® 實驗室訓練
此系列影片包含 DLP 產品從技術基礎到應用專屬設計挑戰的所有相關資訊。
影片
影片
為何選擇 DLP 技術
觀看此影片,進一步了解 TI DLP 技術為何是您應用的最佳選擇。