Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

光譜與光學網路產品

近紅外線 (NIR) 感測與 OpNet 衰減和切換之速度、可編程性及準確度最佳化

parametric-filter檢視所有產品
TI DLP® 技術運用高訊號雜訊比、可編程波長選擇和廣泛的第三方設計支援生態系統,實現近紅外線 (NIR) 光譜。DLP 產品也可實現快速、精確且可靠的光學網路應用,如切換、衰減器、監控和調節,其中包括可重新配置的光塞取多工器 (ROADM)。

依類別瀏覽

依應用選擇

探索精選應用

NIR 光譜儀
利用 DLP 技術設計快速、準確且小型的光譜掃描儀和光譜儀
頻譜掃描儀
DLP 技術可實現快速手持式光譜掃描儀,用於監測和測試材料
光學網路
使用 DLP 技術設計具有精確高速光交換的先進光網路解決方案

利用 DLP 技術設計快速、準確且小型的光譜掃描儀和光譜儀

所有分子對不同波長的光線都有獨特的反應。光譜學使用這些獨特的反應來識別和表徵材料。

掃描材料時,光譜被衍射光柵或稜鏡分散到 DMD 上。然後可將特定波長引導到單一元件偵測器。這使得化學分析能夠以更低的成本實現更高的性能和更小的外形尺寸。

  • 實現低成本、強訊號單點 InGaAs 探測器
  • 大範圍波長支援 (最高 2500nm)
  • 完全可編程,實現靈活掃描

特色資源

終端設備/子系統
參考設計
  • TIDA-00554 – 具有 Bluetooth 連線且適用於可攜式化學分析的 DLP 超行動 NIR 光譜儀
  • TIDA-00155 – 適用於液體和固體光學分析的 DLP 近紅外線光譜儀參考設計
產品
  • DLP2010NIR – 0.2 吋 WVGA NIR DLP® 數位微鏡裝置 (DMD)
  • DLP4500NIR – 0.45 吋 WXGA NIR DLP® 數位微鏡裝置 (DMD)
硬件開發

DLP 技術可實現快速手持式光譜掃描儀,用於監測和測試材料

所有分子對不同波長的光線都有獨特的反應。光譜學使用這些獨特的反應來識別和表徵材料。

可編程 DLP 晶片可以利用單一元件偵測器快速掃描及監測特定波長。掃描儀可以智慧地監測污染、成熟度等並識別變化。這使得材料分析能夠以更低的成本實現更高的性能和更小的外形尺寸。

  • 實現低成本、強訊號單點 InGaAs 探測器
  • 大範圍波長支援 (最高 2500nm)
  • 完全可編程,實現靈活掃描

特色資源

終端設備/子系統
參考設計
  • TIDA-00554 – 具有 Bluetooth 連線且適用於可攜式化學分析的 DLP 超行動 NIR 光譜儀
產品
  • DLP2010NIR – 0.2 吋 WVGA NIR DLP® 數位微鏡裝置 (DMD)
硬件開發

使用 DLP 技術設計具有精確高速光交換的先進光網路解決方案

DLP 產品還支援光網路應用,例如波長切換、監控、調節和可重新配置的光塞取多工器 (ROADM)。

  • 涵蓋 355-2500nm 的大範圍波長支援
  • 高度隔離
  • 在整個溫度和使用壽命範圍內提供可靠的性能
  • 對於波長選擇、訊號衰減等完全可編程
  • 切換速度快 (>4.8 kHz)

特色資源

產品
  • DLP2010NIR – 0.2 吋 WVGA NIR DLP® 數位微鏡裝置 (DMD)
  • DLP650LNIR – 0.65 吋 WXGA NIR DLP® 數位微鏡裝置 (DMD)

為何選擇 TI 光譜與光學網路產品?

checkmark

可編程 MEMS 陣列

成千上百個在不同溫度和使用壽命期間提供穩定性能的可控制像素,可實現精巧穩固的設計。

checkmark

高速切換

使用快速切換速度選擇波長、衰減訊號,並以可編程濾波器與多工進行高速掃描。

checkmark

大範圍波長支援

這些零件的設計可在 700–2500 nm 間指定波長及各種光源下可靠地運作。

以 DLP 技術為基礎的光譜基礎

以 DLP 技術為基礎的光譜基礎

TI NIR 光譜應用的 DLP 技術基礎,包含光譜、光感測器、NIR 量測、DLP 技術優勢與化學計量。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 14:28
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 14:28
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
此報告提供不同波長頻譜區域 DMD 窗的透射率相關資訊。要了解 DMD 系統整體光學效率,就必須了解透射率。
PDF
Application note
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
探索 NIR 光譜儀的主要光學參數,以及其對系統尺寸與性能的相互影響。同時進一步了解 DLP NIRscan Nano EVM 的設計選擇。
PDF

光譜與光學網路產品 設計與開發

研究適合您的應用的晶片組、利用評估模組以快速為您的設計進行原型設計、下載最新的可用軟體、選擇光學模組製造商、利用線上工程支援解決您的設計問題,並且使用第三方設計和開發生態系統以加速將您的解決方案部署至市場。

硬體

使用這些強大的評估模組 (EVM) 和技術文件,開始評估您應用的數位微型反射鏡元件 (DMD) 和控制器 arrow-right

軟體

下載適合您 DLP 控制器、軟體開發套件 (SDK)、圖形使用者介面 (GUI) 或應用程式編程介面 (API) 的韌體 (FW) arrow-right

光學模組

選擇包含數位微型反射鏡元件 (DMD) 在內的現成光學模組製造商,加快上市速度 arrow-right

教育資源

獲得我們工程師快速可靠的技術支援,他們將回答您的技術問題並分享知識,以解決您的設計問題 arrow-right

合作夥伴

與各種設計與開發生態系統第三方合作,提供光學模組、設計服務、專業軟體或專業元件 arrow-right

設計與開發資源

光學模組
DLP® 產品第三方搜尋工具

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

開發板
DLP® NIRscan™ Nano 評估模組

DLP NIRscan Nano 是適用於可攜式近紅外線光譜技術解決方案的精巧電池供電評估模組 (EVM)。NIRscan Nano 搭載 DLP2010NIR 數位微鏡裝置 (DMD),支援藍牙低功耗,可進行手持光譜儀的行動實驗室量測。EVM 整合了 DLP2010NIR DMD、衍射光柵和單一元件偵測器,以取代昂貴的 InGaAs 線性陣列式偵測器設計。使用其 TI Tiva™ TM4C1297NCZAD 處理器即可透過行動網路運用雲端資料庫進行即時實驗室等值分析,亦可用於食物或皮膚分析及可穿式健康監測解決方案。開發人員還可以透過創新的 iOS 和 Android (...)

開發板
DLP® 0.65 英吋、1080p、S600 數位微型反射鏡元件 (DMD) 評估模組

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR65EVM is the (...)

與光譜與光學網路產品相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

技術資源

影片系列
影片系列
DLP Labs:燈光控制
本訓練從 DLP® 技術基礎知識和機械考量開始。之後還有專門設計的應用特定主題,幫助您輕鬆快速地完成設計流程。
Application note
Application note
Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain
本應用報告說明以 DLP 技術為基礎之光譜儀訊號鏈元件設計考量,以及其互動對系統整體性能的影響。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
此應用報告指出主要光學參數,並討論其對光譜儀設計系統尺寸和性能的相互影響。
document-pdfAcrobat PDF