Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.
AM13E23019
即時馬達控制與自動化 MCU

200MHz Arm® Cortex®-M33 real-time motor control MCU with edge AI, TMU, 512KB flash, security

LMG1020-Q1
低壓側驅動器

適用於奈秒輸入脈衝且具有 5V UVLO 的車用 7A 和 5A 單通道閘極驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 4.514

TPSM65620
電源模組 (整合式電感器)

採用 eQFN 封裝且具有裸露電感器的 65V、2A 降壓式電源模組

約略價格 (USD) 1ku | 2.95

TXB0604
電壓轉換器

四位元雙供應器、高速雙向電壓位準轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.333

TPS1689
eFuse(整合式熱插拔)

具有 PMBus 數位遙測的 9V 至 80V、3.5mΩ、20A 可堆疊整合式熱插拔 (eFuse)

約略價格 (USD) 1ku | 3.59

TXG1042-Q1
接地位準轉換器

具有 2/2 配置的車用 ±10V、4 位元固定方向接地位準轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.251

30 9 月 2025 | 部落格
半導體產業邁向先進封裝的趨勢,要求微影技術同步進化 —— 而 DLP 技術是實現這一變革的關鍵。
閱讀更多

我們的熱情

在我們的核心價值裡,我們抱持著以半導體讓電子產品更加普及的熱情,打造更美好的世界。 我們至今仍懷抱這份熱忱,繼續在積體電路領域中引領進步。 每一代創新都以前一代為基礎,使我們的技術能夠更精巧、更有效率、更可靠且更加普及,不僅開創新市場,也讓半導體能應用在各種電子裝置上。對我們而言,這就是 工程上的重大進展。

arrow-right 關於我們
arrow-right 我們的責任

加入我們的團隊

我們的工作富有挑戰性且步調快速,我們的員工成就公司的卓越。您想要改變世界並熱愛您的工作嗎?加入我們。

搜尋職缺

我們對於企業公民責任的承諾

90%

出貨的半導體產品均為綠色產品,並符合業界低鹵規定。

31%

的水重複利用,是我們全球製造作業在 2024 年達到的成就。

30+

人才開發和勞動力計畫的榮譽事蹟。

29%

的溫室氣體 (GHG) 排放減量已於 2015 年至 2024 年期間達成,朝我們 25% 的減量目標持續邁進。

88%

的固體廢棄物材料在 2024 年免於送入掩埋場。

5700 萬美元

的慈善捐款金額,由 TI 基金會、TI 員工及退休人員共同捐助,用於支持在地社區發展。

*截至 2024 年的正確數字