Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.
TLV772
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

300mA 高 PSRR 低 IQ 可調整 LDO

約略價格 (USD) 1ku | 0.04

OPA4392
精密度運算放大器 (Vos<1mV)

Quad, low-offset (10 μV), low-noise (6 nV/rtHz) femtoampere-bias-current e-trim™ op amp

約略價格 (USD) 1ku | 1.97

OPA596
功率運算放大器

採用小型封裝的 85V 高速度 (100V/μs) 功率 (400µA) 比精密運算放大器

約略價格 (USD) 1ku | 1.96

ADS9229
Precision ADCs

具全差動 ADC 輸入驅動器的雙通道同步取樣 16 位元 20MSPS SAR ADC

約略價格 (USD) 1ku | 40

CDC6C-Q1
振盪器

Automotive, low-power, low-ppm, bulk-acoustic-wave (BAW), fixed-frequency LVCMOS oscillator

約略價格 (USD) 1ku | 0.42

TUSB1044A
USB 轉接驅動器與多工器

USB Type-C 10Gbps USB 3.2 x2 多通訊協定雙向線性轉接驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 2.184

3 1 月 2025 | 部落格
從環繞聲到噪音消除,我們公司已爲汽車音響的未來做好準備
閱讀更多

我們的熱情

在我們的核心價值裡,我們抱持著以半導體讓電子產品更加普及的熱情,打造更美好的世界。 我們至今仍懷抱這份熱忱,繼續在積體電路領域中引領進步。 每一代創新都以前一代為基礎,使我們的技術能夠更精巧、更有效率、更可靠且更加普及,不僅開創新市場,也讓半導體能應用在各種電子裝置上。對我們而言,這就是 工程上的重大進展。

arrow-right 關於我們
arrow-right 我們的責任

加入我們的團隊

我們的工作富有挑戰性且步調快速,我們的員工成就公司的卓越。您想要改變世界並熱愛您的工作嗎?加入我們。

搜尋職缺

我們對於企業公民責任的承諾

90%

售出的半導體產品均為綠色產品,並符合業界低鹵規定。

100%

對於我們實現女同性戀、男同性戀、跨性別者與酷兒員工平等的承諾,人權戰線 (Human Rights Campaign) 已連續六年給予 100% 的企業平等指數評分。

100

經 Barron’s 雜誌連續第四年評選獲得 100 大永續企業獎。

23%

2015 年到 2022 年的溫室氣體 (GHG) 排放降低 23%,朝我們 25% 的降低目標持續進步。

90%

2022 年有 90% 的固體廢棄物材料免於送入掩埋場。

$5200

與 TI 基金會、TI 員工與退休員工合作捐出 $5200 萬慈善捐款支持當地社群,其中有超過 $1400 萬做為教育之用。

*截至 2022 年的正確數字