依類別瀏覽
依類型選擇
相關類別
探索 CAN 通訊協定
採用 3.3V 供電的 CAN 收發器,簡化電源供應設計
我們的 3.3V CAN 收發器可提升設計的電源效率,同時省去對獨立 5V 電源供應器的需求,進而節省電路板空間。這些裝置具備高達 5Mbps 的資料速度及可靠的匯流排故障防護,也可完全與 5V CAN 收發器互通操作,提供彈性並可與其他 CAN 系統順暢整合。
我們最新一代的汽車級 3.3V CAN 收發器是首部符合國際電子電機委員會 62228 汽車電磁相容性 (EMC) 規範的產品,讓 3.3V CAN 可同時支援汽車與工業應用。
利用完全可互通且符合 EMC 規範的 3.3V CAN 收發器簡化汽車介面設計
使用 3.3V CAN 收發器,在工業系統中實現可靠的資料傳輸
How Automotive-Qualified Electromagnetic-Compliant 3.3V CAN FD Transceivers Improve ECU Performance (Rev. A)
Featured products for 3.3V CAN
運用我們的 5V CAN 收發器輕鬆因應設計挑戰
我們的 5V CAN 收發器產品組合,可協助您滿足現代汽車與工業網路對提升頻寬、效率與安全的需求。我們的產品組合提供高達 5Mbps 的資料速率、高匯流排故障保護裝置、雙通道裝置、自我供電裝置、,支援控制器的裝置,以及可透過抑制接腳喚醒整個系統的裝置。
我們的 5V CAN 收發器提供標準 8 與 14 接腳配置,以及節省空間的小型電晶體封裝。如此廣泛的裝置可支援多種設計拓撲,並提升效率與可靠性。
Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B)
Featured products for 5V CAN
運用 CAN 訊號改善功能釋放複雜網路拓撲
運用我們的 CAN 訊號改善功能收發器提升速度,不僅無須犧牲資料可靠性,更支援高達 8Mbps 的資料速率。這些裝置可消除 CAN 傳輸顯性轉隱性邊緣的振鈴,確保複雜網路拓撲中的訊號可靠性。
CAN FD 訊號改善功能裝置與我們的非訊號改善功能 5V CAN 收發器直接相容,讓設計人員無須設計新網路即可升級現有拓撲。這些裝置完全相容於目前的國際標準化組織 11898-2:2024 標準,並向後相容於自動化 601-4、傳統 CAN 和 CAN FD 規格中的 CAN。
Featured products for CAN SIC
透過鎖定喚醒 CAN 節點最佳化功耗
我們的 CAN 收發器具備部分連網功能,可根據程式化喚醒模式鎖定喚醒個別收發器,以節省電力。此功能可讓數量較少的 CAN 節點維持主動狀態,而其餘節點則維持低功率狀態。TCAN1146-Q1 和 TCAN1576-Q1 包含匯流排故障診斷和監視計時器,讓您的系統更加安全可靠。
這些裝置具備搭載標準 CAN 與 CAN 訊號改善功能選項,並可搭配其他類型的 CAN 收發器使用,因此僅在特定節點具有靈活性並可節省電力。