USB 埠保護 IC

針對 USB 和 HDMI 進行整合的過電壓、過電流、EMI、ESD 和突波防護

parametric-filter檢視所有產品
從 USB Type-C® 保護到整合式 ESD 過電壓保護及顯示器介面保護,USB 埠保護可協助保護您的設計免受外部突波影響。我們的保護裝置產品組合設計完全符合 USB Type-C、USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、HDMI 及其他介面標準。

依類別瀏覽

USB Type-C® 保護

適用於 USB Type-C 介面的全方位 20-V 對 Vbus 短路和 ESD 防護

過電壓保護

整合式 ESD 防護結合電流限制、過電壓防護 (OVP) 與突波功能,適合 USB 2.0、3.0 及 3.1 應用,其中包括汽車電池短路防護

相關類別
USB Type-C 技術

了解 USB Type-C、範例架構,以及 TI 針對整體系統級設計提供的解決方案

技術資源

White paper
White paper
Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments
本文探討保護 USB 的 VBUS 線路所面臨的挑戰,並提供三種問題解決方案。
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Circuit protection for your next USB Type-C design white paper
本文探討在 USB Type-C® 中適當保護電路的重要性,以降低系統受損及現場故障的風險。 
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
如何保護車用 USB Type-C®、USB 3.0 及 USB 2.0 埠免受短路至 Vbus/電池事件影響
本影片深入探討在車用 USB Type-C 與舊型 USB 應用中實作系統級保護時,針對相關的挑戰建立架構並解決難題的方式。