Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

HDMI、顯示介面和 MIPI IC

針對高解析度視訊與影像提升訊號完整性。

parametric-filter檢視所有產品
我們的 HDMI®、DisplayPort™ 和 MIPI® 協定的重定時器、訊號調節器和多工器產品組合具備靈活的訊號路由和更好的訊號完整性,可用於驅動影片、攝影機和顯示器介面中的延長軌跡和電纜長度。我們支援最新的 HDMI 與 DisplayPort 標準,為各種應用領域提供可彈性調整的解決方案。

依類別瀏覽

訊號調節器及等化器

具電源效率的裝置,專為補償通道損耗及符號間干擾 (ISI) 而設計,可延長訊號範圍

重定時器

高性能裝置可消除高損耗通道的抖動和隨機雜訊,提供更好的訊號品質

多工器

被動式與主動式多工器可保留並改善訊號品質,同時將訊號路由轉送至所需端點

MIPI CSI/DSI 橋接器

低功耗裝置可將來自 CSI 或 DSI 處理器輸出的視訊串流資料轉換為 LVDS 或 eDP 顯示面板,以小足跡提供高達 2k 解析度

DVI 收發器

端對端 TMDS DVI 視訊解決方案可使用或不使用整合式 HDCP 傳輸及接收資料,並提供型錄或符合汽車標準的版本,支援高達 1080p 解析度

相關類別
顯示器電源

LCD 及 AMOLED 顯示器電源解決方案,可實現高效率、小尺寸和同級最佳畫質的先進顯示器設計

顯示器背光

支援超高效率與高功率傳輸的背光解決方案,可協助打造鮮豔的邊緣照明與直接照明 TFT 薄膜電晶體顯示器

精選的 HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

設計與開發資源

IDE、配置、編譯器或偵錯程式
調諧器視訊配置軟體工具

DSI 調諧器視訊配置工具可產生使用 SN65DSI8x DSI 轉 LVDS 橋接裝置,傳輸 DSI 資料至 LVDS 面板所需的視訊計時和配置暫存器值。計時和暫存器值是根據工具中提供的輸入欄位中輸入的值來計算。

開發模組 (EVM) 的 GUI
SigCon Architect 公用程式工具

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

參考設計
HDMI 2.0 ESD 保護參考設計

此參考設計展示兩種不同的方式,以保護 HDMI 2.0 驅動器與重定時器的 TMDS 線路,使其免受靜電放電 (ESD) 影響。HDMI 標準適用於從機上盒到筆記型電腦到電視的多項應用領域。由於這些連接埠始終是外部埠,因此容易受到 ESD 事件的影響。高速 HDMI 2.0 訊號代表驅動器無法在 IC 中整合良好的 ESD 防護,因此需要離散式 ESD 防護裝置。HDMI 驅動器通常也非常敏感,這表示 ESD 保護必須具有超低鉗位。此設計會檢查兩種設定的初始 HDMI 2.0 規範資料,每塊電路板上執行的 ESD 測試和測試後的最終 HDMI 2.0 規範資料。如需有關保護 HDMI (...)

TDP142-Q1
HDMI、顯示介面和 MIPI IC

車用 8.1Gbps DP1.4 線性轉接驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 2.63

TMUXHS4512
HDMI、顯示介面和 MIPI IC

具 1.8V 電源的 6 通道 20Gbps 差動 2:1 多工器或 1:2 解多工器

約略價格 (USD) 1ku | 0.84

TMUXHS4612
HDMI、顯示介面和 MIPI IC

6 通道 20Gbps 差動 2:1 多工器或 1:2 解多工器

約略價格 (USD) 1ku | 0.84

TDP20MB421
HDMI、顯示介面和 MIPI IC

具有整合式 2:1 多工器的四通道 DisplayPort™ 2.1 轉接驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 3.80

TDP2044
HDMI、顯示介面和 MIPI IC

適用於 USB Type-C DP 替代模式的四通道 DisplayPort (DP) 2.1 轉接驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 3.30

技術資源

White paper
White paper
Build a true fidelity system using video signal conditioners
Ultra HD 4K 解析度需要在多 GB 範圍內提供超優視訊資料傳輸速率。了解我們的 HDMI 及 DisplayPort 訊號調節器如何維持訊號保真度,並提升系統性能。
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
HDMI、DisplayPort™ 和 MIPI® 訓練
瀏覽我們的隨選訓練資料庫,包含概覽與深度簡報。
Application note
Application note
How to Bridge LVDS/OLDI to HDMI/DVI
使用此資訊豐碩的設計指南。將 LVDS、OLDI 或 RGB 介接至 HDMI 或 DVI 顯示器。
document-pdfAcrobat PDF