FPD-Link SerDes

在車用系統中以較少線路傳輸高解析度且未壓縮的資料。

parametric-filter檢視所有產品
運用 FPD-Link™ 串聯器和解串器簡化高解析度訊號設計及傳送,適用於車用系統中各種視訊介面,包括用於先進駕駛輔助系統 (ADAS) 攝影機和車載資訊娛樂系統顯示器。我們的 FPD-Link 攝影機 SerDes 透過單一低延遲纜線支援未壓縮視訊、控制及電源。我們的 FPD-Link 顯示器 SerDes 支援 Full 1080p、2k 及 3k HD 顯示器,以及裝置上 HDCP 金鑰,同時提供可調式等化,以補償纜線老化和溫度變化。

依類別瀏覽

依特徵及色彩深度選擇

FPD-Link™ 攝影機 SerDes

為先進駕駛輔助系統與自動車設計縮小系統尺寸,同時最佳化攝影機設計的高速資料傳輸。

FPD-Link™ 顯示器 SerDes

加強車用顯示器的系統性能與功能。 

技術資源

影片
影片
什麼是 FPD-Link™ 介面?
本影片說明 FPD-Link 技術的基礎知識,其中包括平行資料介面、序列化/反序列化、高速序列通道及雙向通訊。
Technical article
Technical article
How to choose a power supply for an automotive camera module
了解可用於為車用攝影機模組供電的三種策略:完全離散、完全整合及部分整合
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I
了解如何利用單一處理器介接多個顯示面板,藉以降低新一代車載資訊娛樂系統的成本與複雜性
document-pdfAcrobat PDF

設計與開發資源

支援軟體
Analog LaunchPad™ 軟體

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
參考設計
適用於閘道、輔助和自動化駕駛系統的汽車領域控制器參考設計

Decentralized vehicle architectures on the road today use individual ECUs that lack processing power and high-speed interfaces to handle the complex tasks and data movement needs of newly emerging automotive architectures. Higher level functions require the right combination of DMIPS, data (...)

參考設計
適用於車載資通訊系統車頭元件的 MIPI ® DSI 至 OLDI/LVDS 橋接器參考設計
This reference design offers two display interface options: an Automotive processor with MIPI® DSI output and an Automotive infotainment video display panel with OpenLDI (OLDI) / LVDS input The reference design provides two variations. Setup one converts the system on chip (SoC) DSI video (...)