Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

I2C 與 I3C 位準移位器、緩衝器與集線器

解決電壓位準不匹配,並防止高匯流排電容負載

parametric-filter檢視所有產品
我們的 I2C 位準移位器、緩衝器和集線器可強化您的 I2C 匯流排訊號,並可避免大量匯流排電容負載。這些產品也有助於解決電壓位準不相配的問題,因為設計人員可藉由新增可在主機和裝置上啟用不同電壓位準的電壓位準移位器來使用最新周邊設備。

精選 I2C 電平移位器、緩衝器與集線器

我們的 I2C 位準移位器、緩衝器和集線器脫穎而出的原因為何?

checkmark

多元解決方案產品組合

上升時間加速器、匯流排故障恢復和內部電流來源等各種功能,可讓您在符合 I2C 要求的同時,找到適合任何應用領域的解決方案。

checkmark

創新解決方案

持續改進與新解決方案,有助於加快資料傳輸速率 (高達 12.5 MHz) 及小型封裝 (X2SON),並可協助您設計創新解決方案。

checkmark

符合成本效益且可靠

我們的 IxC 裝置符合 l2C 與 I3C 標準,設計目的旨在提供可靠的解決方案,藉由節省電路板空間 (小型封裝) 並減少外部零組件數,降低設計成本。

技術資源

Application note
Application note
Why, When, and How to use I2C Buffers
I2C 通訊介面已針對可靠通訊進行標準化。其中一個標準是最大匯流排電容。了解 I2C 緩衝器如何為需要較大匯流排電容的系統提供解決方案。 
document-pdfAcrobat PDF
資源
資源
I2C 簡介:網際網路沒有告訴您的事 
初始網際網路搜尋功能將告訴您 I2C 可讓系統設計人員輕鬆執行穩健的系統控制。不僅此協定實用,而且有許多裝置功能可為您的系統帶來助益。 
Application note
Application note
I2C Dataline Handoff Delay
新增緩衝裝置可能會造成傳播延遲,並導致可見的 SDA 轉接。TCA9517 裝置為 I2C 靜態電壓偏移緩衝器,已針對可能導致 SDA 轉接延遲的傳播延遲進行檢查。
document-pdfAcrobat PDF

設計與開發資源

設計工具
I2C 設計工具
使用 I2C 設計工具快速解決 I2C 設計中在定址、電壓位準和頻率方面的衝突。輸入主裝置和從屬裝置的參數,自動產生 I2C 樹狀結構,或輕鬆建置自訂解決方案。此工具將協助設計人員節省時間並符合 I2C 標準,提供關於偵錯缺失確認、選擇上拉電阻以及滿足 I2C 匯流排最大電容負載的指導。 
開發板
TCA39306 評估模組低電壓 I²C 電平移位器

此 EVM 透過可調整上拉電阻器和匯流排電容器提供可配置的負載條件,讓設計人員能在其系統中輕鬆測試此裝置的性能。

模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)