Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

I2C & I3C ICs

I2C 訊號最佳化,提升系統可靠性並擴展系統功能

parametric-filter檢視所有產品
運用我們穩健的 I2C/I3C 緩衝轉換器、I/O 擴展器與交換器產品組合,降低設計成本並簡化 I2C/I3C 匯流排。這些裝置皆提供廣泛的電壓範圍及小型業界標準封裝,在各種應用領域均能無縫實作。

依類別瀏覽

相關類別
I2C 隔離器

用於強健通訊的雙向 I2C 隔離器

TCA9539A-Q1
I2C 通用 I/O (GPIO)

具有中斷、重設和配置暫存器的汽車 16 位元 1.65 至 3.6V I2C/SMBus I/O 擴展器

約略價格 (USD) 1ku | 0.74

TCAL9539R
I2C 通用 I/O (GPIO)

具中斷、重設及進階黏著暫存器的 16 位元 I2C/SMBus I/O 擴展器

約略價格 (USD) 1ku | 0.70

TXE8124-Q1
I2C 通用 I/O (GPIO)

具有中斷、重設及 I/O 可配置暫存器的車用 24 位元 SPI 匯流排 I/O 擴展器

約略價格 (USD) 1ku | 0.56

TXE8116-Q1
I2C 通用 I/O (GPIO)

具有中斷、重設及 I/O 可配置暫存器的車用 16 位元 SPI 匯流排 I/O 擴展器

約略價格 (USD) 1ku | 0.43

為何選擇我們的 I2C IC

checkmark

強化您的設計

我們的產品提供多種功能,例如多通道計數、小型封裝和電壓供應電壓範圍,既達到您的設計需求,同時也符合 I2C 需求。

checkmark

在裝置間進行安全通訊

具備位準移位、熱插入、100 kHz 至 12,500 kHz 頻率的頻率範圍以及安全濾波器等特色,讓我們的裝置能提供安全的通訊功能。

checkmark

縮減設計成本

我們的 l2C 及 I3C 裝置產品組合是專為提供可靠的解決方案而設計,不僅能減少外部零組件數量及耗電量,同時能節省電路板空間,並降低設計成本。

技術資源

影片系列
影片系列
TI Precision Labs 訓練影片
開始 I2C 系列以了解 I2C 標準、資料協定基礎與使用的實體訊號,以及如何將轉換器與緩衝器裝置運用在解決應用層級問題上。
影片
影片
I3C 技術培訓
多年來,I2C 一直是嵌入式裝置的主要介面選擇。了解新一代序列通訊:I3C、I2C 與 I3C 間的主要差異,以及 I3C 的主要優勢。
Application note
Application note
Understanding the I2C Bus
I2C 匯流排是一種非常普及且強大的匯流排,適用於不同周邊設備間的通訊。了解 I2C 匯流排實際運作方式。
document-pdfAcrobat PDF

探索精選應用

資料中心和企業
TI’s I2C, I3C and SMBus devices help provide effective data center and enterprise solutions.
工廠自動化與控制
Optimize efficiency in factory automation and control designs by integrating I2C devices.
有線網路
Provide faster speeds, stability and reliability in wired networking applications through I2C and I3C devices.

TI’s I2C, I3C and SMBus devices help provide effective data center and enterprise solutions.

  • TI’s I2C buffers aide in maintaining signal integrity through features, such as hot insertion/swap, to prevent lockups from occurring. 
  • Our I2C switches eliminate address bus conflicts often seen in designs with multiple optical modules.
  • Our I2C level shifters help resolve voltage-level mismatch on I2C bus devices in data center and enterprise applications with voltage-level translation from .85 V to 5.5 V. 

特色資源

參考設計
  • TIDA-01608 – 具有整合分流電阻器和 I2C 介面的隔離電流感測參考設計
硬件開發
  • IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 擴展器評估模組
設計工具和模擬

Optimize efficiency in factory automation and control designs by integrating I2C devices.

  • TI’s I2C buffers and cable extenders enable long-distance communication needs as far as 20 m at 400 kHz. 
  • Our I2C general-purpose input/output (GPIO) expanders allow for up to 24 I/O’s, while also being available in small packages providing cost competitive solutions. 
  • Our I2C level shifters help resolve voltage-level mismatch on I2C bus devices in factory automation and control designs with voltage-level translation from .85 V to 5.5 V. 

特色資源

參考設計
  • TIDA-060013 – 適用於 I2C 範圍擴展的參考設計:I2C 至 CAN
  • TIDA-00403 – 使用 TLV320AIC3268 miniDSP 轉碼器的超音波距離量測參考設計
  • TIDA-00580 – 通過車規認證的 16 位元旋轉相位差編碼器參考設計
硬件開發
  • IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 擴展器評估模組
軟體開發

Provide faster speeds, stability and reliability in wired networking applications through I2C and I3C devices.

  • Our devices include up to I3C -compliant data rates (12.5 MHz), enabling fast communication for wired interface applications such as routers and data center switches.
  • Provide stability in your wired networking applications through programmable features found in our devices, such as output drive strength and latch-able interrupts. 
  • TI’s portfolio of devices has safety features, such as software reset call, hot-swap capability, and stuck bus recovery, that provide reliability for your wired networking designs.

特色資源

參考設計
  • TIDA-00269 – Gigabit 乙太網路鏈路聚合器參考設計
硬件開發
  • IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 擴展器評估模組
軟體開發

設計與開發資源

設計工具
I2C 設計工具
使用 I2C 設計工具快速解決 I2C 設計中在定址、電壓位準和頻率方面的衝突。輸入主裝置和從屬裝置的參數,自動產生 I2C 樹狀結構,或輕鬆建置自訂解決方案。此工具將協助設計人員節省時間並符合 I2C 標準,提供關於偵錯缺失確認、選擇上拉電阻以及滿足 I2C 匯流排最大電容負載的指導。 
開發板
IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 擴展器評估模組

IO 擴展器評估模組 (EVM) 可讓您評估 TI 的 SMBus 與 I2C IO 擴展器線路裝置產品組合。TCA6424ATCA9539 都安裝在電路板上。24 針腳 TSSOP 元件封裝還支援 TCA6408ATCA6416ATCA9534TCA9534ATCA9535TCA9538, TCA9554TCA9554ATCA9555

模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)

與I2C & I3C ICs相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。