Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

LIN 收發器

利用我們符合 AEC-Q100 標準、LIN 2.2a、ISO 17987-4 和符合 SAE J2602 規範的 LIN 收發器,開發精巧、耐用的設計。

parametric-filter檢視所有產品
我們的 LIN 收發器具備單通道與多通道選項,並提供如喚醒/抑制等各種不同功能,並且支援最高 24-V 系統和 K-Line 應用。利用搭配業界標準 SOIC 和 VSON 提供的業界最小封裝 SOT,縮減電路板空間。利用我們的產品,在低速短距汽車應用中改善匯流排故障保護與放射,以提供單線通訊。

依類別瀏覽

依類型選擇

單通道

具有抑制和喚醒、故障保護、顯性狀態逾時和 K-line 支援等強化功能的單通道 LIN 收發器

多通道

運用適合汽車應用的業界標準和創新封裝,減少電路板空間的雙路與四路 LIN 收發器

24V 能力

與 24V 系統相容的高抗擾性、低放射、AEC-Q100、LIN 收發器,適合低速短距汽車應用

相關類別
CAN 收發器

支援 CAN FD (靈活資料速率) 和 CAN SIC (訊號改善功能) 的高抗擾性與低放射 CAN 收發器

系統基礎晶片 (SBC)

我們的 SBC 將收發器和電源元件整合在單一裝置中。透過整合式 HSS、監控系統及提供匯流排保護與診斷的通道擴展,強化系統控制功能。

精選 LIN 收發器

為何選擇我們的 LIN 收發器?

checkmark

體積小巧

利用業界最小的封裝 SOT 以及業界標準 SOIC 與 VSON 封裝,縮減電路板空間。 

checkmark

絕佳的匯流排故障保護

利用可實現 45V 和 60V 匯流排故障保護的針腳對針腳解決方案,提升設計彈性,且可支援以 12V、24V 及以上執行的系統。 

checkmark

低放射

設計堅固耐用,且具有優異的 EMC 性能,超出原始設備製造商 (OEM) 的要求。 

技術資源

影片
影片
區域互連網路 (LIN) 概覽與訓練
了解 LIN 實體層和訊框架構,以及選擇 LIN 收發器時應考量的主要功能。
Application note
Application note
LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A)
LIN 網路是汽車中多點、低成本且執行容易的通訊匯流排。在多數應用中可做為 CAN 的子匯流排運作。此應用說明提供 LIN 技術的主要部分。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
CAN and LIN transceiver low-power modes
隨著汽車越來越智慧化,電池耗電量也因採用電子電路數量增加而隨之增加。此報告說明 TI 在 CAN 和 LIN 應用中的低功耗模式。
document-pdfAcrobat PDF

探索精選應用

區域和車身領域控制器
開發 12V、24V 等系統,並實現最少排放量和最高的匯流排故障保護。
汽車照明
設計低電磁放射的精巧照明系統
汽車門禁與保全系統
以領先業界的小型封裝,打造具備喚醒功能的節電汽車門禁系統。

開發 12V、24V 等系統,並實現最少排放量和最高的匯流排故障保護。

對 12V 與 24V 系統皆提供針腳對針腳支援,打造多用途區域和車身領域控制器設計。我們的 LIN 收發器也具備優異的 EMC 性能,確保您的系統穩固可靠。

特色資源

參考設計
產品
  • TLIN1021A-Q1 – 具抑制和喚醒功能的車用故障防護 LIN 收發器
  • TLIN1022A-Q1 – 具顯性狀態逾時功能的車用雙區域互連網路 (LIN) 收發器
  • TLIN2024A-Q1 – 具顯性狀態的車用四區域互連網路 (LIN) 收發器

設計低電磁放射的精巧照明系統

隨著汽車照明不斷發展,縮小尺寸同時確保通訊可靠的需求變得相當重要。

我們的 LIN 收發器提供強大性能,和採用符合業界標準甚至更小包裝的卓越 EMC,專為您的精巧應用而設計。

特色資源

參考設計
  • TIDA-020029 – 汽車尾燈數位介面 LED 驅動模組參考設計
  • TIDA-050040 – 適用於鹵素替換參考設計的車用 LED 車頭燈驅動器模組
產品
  • TLIN1029A-Q1 – 具顯性狀態逾時的 TLIN1029A-Q1 區域互連網路 (LIN) 收發器
  • TLIN1021A-Q1 – 具抑制和喚醒功能的車用故障防護 LIN 收發器
  • TLIN1039-Q1 – 具顯性狀態逾時的區域互連網路 (LIN) 收發器

以領先業界的小型封裝,打造具備喚醒功能的節電汽車門禁系統。

透過具備喚醒/抑制功能的裝置將汽車門禁設計功耗降到最低。我們的單通道收發器具備適合有限空間應用的精巧選項。

特色資源

參考設計
  • TIDA-01632 – 車用 Bluetooth® 低耗能汽車門禁衛星節點參考設計
產品
  • TLIN1029A-Q1 – 具顯性狀態逾時的 TLIN1029A-Q1 區域互連網路 (LIN) 收發器
  • TLIN1021A-Q1 – 具抑制和喚醒功能的車用故障防護 LIN 收發器