Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

多開關偵測介面 (MSDI) IC

最佳化汽車和工業系統中的輸入輸出監控與序列化

parametric-filter檢視所有產品
利用我們的整合式多開關偵測介面 (MSDI) 裝置產品組合來監控汽車和工業應用中的多位置類比與數位開關。這些產品包括整合式潤濕電流、反向阻斷及 ESD 防護,有助於為車體控制模組等應用實現更小的開關接觸點監控解決方案。

依類別瀏覽

依類型選擇

多開關偵測介面裝置

完全整合的低功耗開關和感測器介面裝置,用於監控汽車與工業應用中的多位置類比與數位開關

工業串聯器

用於工業 I/O 的高電壓串聯器,單一裝置最多支援 8 個輸入,或可以級聯用於 PC、PLC 和其他工業系統中的額外輸入

技術資源

影片系列
影片系列
適合汽車和工業應用的多開關偵測介面 (MSDI)
觀看包含概覽及深入介紹的隨選多開關偵測介面 (MSDI) 訓練內容。
Application note
Application note
Switch Detection in BCM: Integrated MSDI Solution vs. Semi Discrete Solution
了解如何使用整合式 MSDI 解決方案、具有 CMOS 多工器的半離散方法、或具有多個被動元件的離散式解決方案,來實作典型的開關偵測
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Protecting 12-V MSDI Devices in a 24-V System
了解如何透過實作輸入保護電路,使用我們的 24 路輸入 MSDI 裝置在 24 V 系統中運作。
document-pdfAcrobat PDF