Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

其它介面

1394、彙總器、邊界掃描、CPRI、OBSAI、光纖通道、FPGA-Link、SCSI 等

parametric-filter檢視所有產品
我們提供支援額外介面的裝置,包括 1394、彙總器、邊界掃描、通用公共無線電介面 (CPRI) 和開放式基地台架構計畫 (OBSAI)、光纖通 (FC)、FPGA-Link、InfiniBand、PCI 至 CardBus、小型電腦系統介面 (SCSI) 和電信,可擴大範圍並簡化您的設計。

依類別瀏覽

依類型選擇
彙總器

將多個低速訊號密集成一個高速 I2C 或 SPI 匯流排。

邊界掃描

利用我們的 JTAG 多工器和控制器簡化系統設計,並啟用遠端編程。

CPRI & OBSAI

重定時器和中繼器可延長 CPRI 及 OBSAI 光纖鏈的範圍。

1394

支援 1394a 和 1394b (Firewire) 介面,以及我們的鏈路層控制器系列、實體層 (PHY) 控制器和整合式解決方案。

InfiniBand

利用我們的低延遲重定時器和中繼器,擴展高性能運算應用的範圍。

SCSI

使用多通道收發器和終端器連接多點傳輸線路上雙向數據通訊的串聯或並聯數據。

電信 SerDes

利用支援 CPRI、OBSAI 及 10GbE 通訊協定的多 Gigabit 收發器系列,實現高速雙向點對點數據傳輸。

相關類別
4-20mA

透過我們高度整合的 4-20mA 工業裝置,在廣泛的溫度範圍內實現高性能,同時具備極高的可靠性與系統級空間最佳化功能。

HART®

透過我們的實體層數據機啟用額外的通訊,而這些數據機具有低功耗運作、整合支援零組件,以及對 PROFIBUS PA 和 FOUNDATION Fieldbus™協定的支援。