Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

RS-485 & RS-422 收發器

提升長距離下的資料可靠性與系統性能。

parametric-filter檢視所有產品
探索我們適用 RS-422 和 RS-485 介面的高效能收發器產品組合。我們的 RS-422 和 RS-485 收發器以業界最小封裝提供整合式防護與高抗擾性,以在嚴苛與含雜訊環境中提供可靠性能。

依類別瀏覽

依類型選擇

ESD 整合式收發器

RS-485 收發器具備高達 30-kV IEC 61000-4-2 接觸放電保護與 30-kV HBM 保護的整合式 ESD 防護,透過省去外部保護來降低成本與電路板空間

具故障保護功能的收發器

RS-485 收發器在資料接腳上提供高匯流排故障保護功能和廣泛共模電壓範圍,專為在嚴苛工業環境中提供保護與執行而設計。

突波防護收發器

具備高度整合式突波防護 (IEC 61000-4-5) 的 RS-485 收發器,可減少外部保護元件

相關類別
隔離式 RS-485 收發器

具整合式電容隔離的 RS-485 收發器,可在匯流排線路收發器和邏輯位準介面間提供 2.5 kVRMS 隔離

RS-485 精選產品組合

THVD9491-SEP
RS-485 & RS-422 收發器

具有靈活 I/O 電源和 IEC ESD 的耐輻射 3V 至 5.5V RS-485 收發器

THVD2452V-EP
RS-485 & RS-422 收發器

增強:具有靈活 IO 和 70V 匯流排故障的 3V 至 5.5V、50Mbps 全雙工 RS-485 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 11.95

THVD2419
RS-485 & RS-422 收發器

具 3kV IEC 突波和 ±42V 故障防護的 3V 至 5.5V 250Kbps RS-485 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 1.46

THVD2429
RS-485 & RS-422 收發器

具 3kV IEC 突波和 ±42V 故障防護的 3V 至 5.5V 20Mbps RS-485 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 1.46

THVD2450V-EP
RS-485 & RS-422 收發器

具有靈活 IO 和 70V 匯流排故障的增強型產品 3V 至 5.5V 50Mbps 半雙工 RS-485 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 10.95

THVD2410V-EP
RS-485 & RS-422 收發器

具有靈活 IO 和 70V 匯流排故障的增強型產品 3V 至 5.5V 1Mbps 半雙工 RS-485 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 10.95

技術資源

Application note
Application note
Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet
使用兩條線路實現 RS-485 訊號的電源線通訊時,THVD8000 與 THVD8010 是您的最佳選擇。了解透過 110-V AC、220-V AC 或數百伏特 DC 電源線路傳輸 RS-485 訊號的系統解決方案。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
RS-485: High-Fault Protection, Wide-Input Common Mode, and Deglitch Function
了解故障保護、輸入共模範圍與除突波等功能,如何協助設計人員打造更穩固的 RS-485 系統。  每項功能均以 THVD24x0 裝置進行討論並完成實驗室測試。 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
RS-485: What is Auto-Direction and Why it is Useful in Systems?
RS-485 自動方向功能透過 THVD14x6 裝置進行討論與實驗室測試。自動方向功能讓 THVD14x6 成為系統隔離通道或 GPIO 接腳有限時的好選擇。
document-pdfAcrobat PDF