Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

系統基礎晶片 (SBC)

運用我們經濟實惠且具電源效率的系統基礎晶片 (SBC) 將您的設計最佳化

parametric-filter檢視所有產品
我們的 SBC 將 CAN FD 或 LIN 收發器和電源供應器零組件整合在單一封裝中。以整合式高壓側開關 (HSS)、監控系統和通道擴展來強化系統控制功能,提供匯流排保護與診斷。將我們的 SBC 應用於電子控制單元 (ECU)。

依類別瀏覽

依類型選擇

CAN 型的 SBC

運用電源控制元素和其他功能的多功能 AEC-Q100 CAN FD (彈性資料速率) 收發器

LIN 型的 SBC

結合電源控制元素的整合式 AEC-Q100 LIN 收發器

相關類別
CAN 收發器

支援 CAN FD (靈活資料速率) 和 CAN SIC (訊號改善功能) 的高抗擾性與低放射 CAN 收發器

LIN 收發器

適合低速、短距離汽車應用的高抗擾性、低放射、AEC-Q100、單線耐用通訊收發器

精選系統基礎晶片

設計與開發資源

開發板
適用 CAN FD 系統基礎晶片且具 LDO 輸出和看門狗的 TCAN1167-Q1 評估模組

此 EVM 可用於評估 TCAN1167 裝置系列。您可透過測試點、J13 接頭和 DSUB9 連接器輕鬆存取 CAN 匯流排,是許多汽車應用佈線的標準配置。在接頭或測試點中可使用所有引腳。測試點中有具輸出整合式 LDO。提供適合 CAN 匯流排保護的元件封裝及不同終端選項。

開發板
具有 WAKE、HSS 和監控系統的 TLIN1431-Q1 LIN 評估模組

此 EVM 可用於評估 TLIN1431-Q1 系列裝置,包括 TLIN14315RGY 和 TLIN14313RGY。電路板上提供所有 IC 訊號、並可透過電路板的功能存取 TLIN1431-Q1 的功能。

開發板
具有整合式收發器的 TCAN4550-Q1 CAN FD 控制器評估模組

EVM 可用於評估 TCAN4550 SPI 至 CAN FD 控制器與收發器解決方案。  可透過 DB9 接頭 (或透過標頭針腳) 輕鬆存取 CAN 匯流排訊號,而數位介面 (SPI 線路與 GPIO) 則可透過單一雙列標頭存取。  裝置的輸入時脈可能來自板載晶體或外部單端時脈來源。

TCAN2845-Q1
系統基礎晶片 (SBC)

具有部分網路的車用 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC)

約略價格 (USD) 1ku | 1.85

TCAN2855-Q1
系統基礎晶片 (SBC)

Automotive CAN FD SIC System Basis Chip (SBC) with partial networking

約略價格 (USD) 1ku | 1.97

TCAN2847-Q1
系統基礎晶片 (SBC)

具有部分網路的車用 CAN FD 和 LIN 系統基礎晶片 (SBC)

約略價格 (USD) 1ku | 1.73

TCAN2857-Q1
系統基礎晶片 (SBC)

具有部分網路的車用 CAN FD SIC 和 LIN 系統基礎晶片 (SBC)

約略價格 (USD) 1ku | 2.12

TCAN2411-Q1
系統基礎晶片 (SBC)

具部分網路和降壓穩壓器的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC)

約略價格 (USD) 1ku | 1.73

TCAN2410-Q1
系統基礎晶片 (SBC)

搭載降壓穩壓器的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC)

約略價格 (USD) 1ku | 1.65

爲什麼要選擇我們的系統基礎晶片?

checkmark

最佳化系統

在單一晶粒上運用我們高度整合的收發器、電源控制元素和特殊功能,以縮減系統電路板尺寸與複雜性。

checkmark

節能

利用我們的 SBC 低功耗睡眠和各種待機模式,以調節系統功耗的方式延伸電池續航力。

checkmark

品質效能

在強大產品組合的協助下設計出符合原始設備製造商 (OEM) 的全球安全標準、互通性和 EMC 合規性的可靠系統。

checkmark

靈活的設計

透過具備 SPI 存取功能的共用狀態機噀,藉由重複使用軟體,跨多重設計進行規模調整,並且選擇針腳對針腳相容裝置系列

探索精選應用

車身電子裝置與照明
建立可延展且靈活的系統,以提升性能與可靠性
混合式、電動與動力傳動系統
設計適用於任何環境的穩固動力傳動系統與電氣系統
先進駕駛輔助系統 (ADAS)
提供先進且自適應的安全系統,實現流暢的駕駛體驗

建立可延展且靈活的系統,以提升性能與可靠性

以 TI 經濟實惠的整合式 SBC,提供舒適的駕駛體驗。 

透過減少整體解決方案尺寸,並在單晶片中結合收發器以及電壓穩壓器與高壓側開關等功能,以將方向盤與後側照明模組等終端應用設計最佳化。

特色資源

參考設計
  • TIDA-020027 – 車用全功能側視鏡模組參考設計
  • TIDA-020032 – 汽車門禁 Bluetooth ® 低功耗 + CAN 衛星模組參考設計
產品
  • TLIN1431-Q1 – 具有整合式 VREG 和監控系統之 12-V 系統的車用 LIN SBC
  • TLIN1028-Q1 – 具有整合式穩壓器的車用區域互連網路 (LIN) 收發器
  • TCAN4550-Q1 – 具有整合式 CAN FD 控制器與收發器的汽車系統基礎晶片 (SBC)
技術資源

設計適用於任何環境的穩固動力傳動系統與電氣系統

我們的 SBC 產品組合可在高匯流排故障保護功能和最佳的晶片尺寸取得平衡,以支援不斷擴大的電動車市場。

SBC 整合了匯流排介面以及電壓穩壓器 (LDO、降壓)、監視計時器、高壓側開關等功能,以將汽車系統最佳化。

特色資源

參考設計
  • TIDM-02009 – 經 ASIL D 安全概念評估的高速牽引、雙向 DC/DC 轉換參考設計
  • TIDEP-01014 – 用於示範 Hercules™ 微控制器上 CAN FD 通訊的參考設計
產品
  • TLIN1431-Q1 – 具有整合式 VREG 和監控系統之 12-V 系統的車用 LIN SBC
  • TCAN11623-Q1 – 具有整合 5V 電源和 3.3V、70mA LDO 的車用 CAN-FD 收發器
  • TCAN4550-Q1 – 具有整合式 CAN FD 控制器與收發器的汽車系統基礎晶片 (SBC)
技術資源

提供先進且自適應的安全系統,實現流暢的駕駛體驗

我們的 SBC 功能安全文件可協助您達到 ASIL 評等。

使用我們整合了監視計時器、喚醒、高壓側開關等功能的 CAN 型 SBC,實現您所需的系統功能。

特色資源

參考設計
  • TIDA-020004 – 可透過雙 CAN FD 進行物件資料輸出的汽車 RFCMOS 77GHz 雷達模組參考設計
產品
  • TCAN11625-Q1 – 具有整合 5V 電源和 5V、100mA LDO 的車用 CAN-FD 收發器
  • TCAN1164-Q1 – 具 LDO 輸出和看門狗的汽車 CAN FD 系統基礎晶片
  • TCAN4550-Q1 – 具有整合式 CAN FD 控制器與收發器的汽車系統基礎晶片 (SBC)

技術資源

影片系列
影片系列
CAN、LIN 和 SBC 概覽影片
啓動 CAN/LIN/SBC 系列以了解其標準,包括其實體層電氣訊號特性,以及框架結構和資料通訊協定。
Technical article
Technical article
系統基礎晶片 101 - CAN、CAN FD 和 LIN SBC 入門指南 (Rev. A)
請閱讀此科技文章,其中描述了 CAN FD 和 LIN 型的 SBC,包括電源控制功能,以及將多個分離式裝置整合至單一解決方案的可行性。
document-pdfAcrobat PDF
影片
影片
使用 TCAN4550-Q1 系統基礎晶片執行 CAN 和 CAN FD
觀看此培訓影片,了解這兩個介面之間的差異,以及它們在現今既有系統中的配置方式。了解如何使用 TCAN4550-Q1 SBC 實作 CAN,與升級至 CAN FD。