Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

數位隔離器

最高工作電壓、最低放射量、最低功耗以及最高效率

parametric-filter檢視所有產品
探索我們基於專有二氧化矽 (SiO2) 絕緣層的基本型和增強型數位隔離器產品組合中領先業界的性能。這些高電壓、高速度、低功耗、小尺寸、整合式功率、耐輻射且具 ATEX/IECEx 認證的隔離器,是專為因應各種設計挑戰而設計的產品。無論您是否需要在極度易受成本變化影響的應用中隔離、在必須承受嚴苛溫度與系統雜訊的工業工廠應用中隔離,或是在相當重視尺寸與重量縮減的汽車 HEV/EV 應用中隔離,甚或在 NewSpace 應用中隔離,我們的高性能數位隔離器都能助您一臂之力。

依類別瀏覽

依類型選擇

數位隔離器 (依額定值分類)

數位隔離器配備業界最高隔離額定值 5.7-kVRMS,運算電壓從 1.71 V 至 5.5 V,每通道功耗降至 4.2 µA,速度最高可達 150 Mbps。

依隔離額定值分類的數位隔離器

具各種隔離額定值的數位隔離器,可支援您的系統級認證要求。

具整合式功率的數位隔離器

含整合式功率的數位隔離器具有隔離額定值 5 kVRMS、輸出功率高達 0.65-W、高效率及最低電磁放射等特色。

相關類別
隔離式數位輸入接收器

簡單的隔離式數位輸入接收器可改善高密度 I/O 模組的傳統光耦合器設計

精選數位隔離器

ISO6541-Q1
數位隔離器

Automotive, 100-V isolation, quad-channel 3/1 digital isolator

約略價格 (USD) 1ku | 0.50

ISO6542-Q1
數位隔離器

汽車 100-V 隔離四通道 2/2 數位隔離器

約略價格 (USD) 1ku | 0.50

ISO6540-Q1
數位隔離器

汽車 100V 隔離四通道 4/0 數位隔離器

約略價格 (USD) 1ku | 0.50

ISO6542
數位隔離器

功能隔離四通道 2/2 數位隔離器

約略價格 (USD) 1ku | 0.48

ISO6541
數位隔離器

功能隔離四通道 3/1 數位隔離器

約略價格 (USD) 1ku | 0.48

ISO6540
數位隔離器

功能隔離四通道 4/0 數位隔離器

約略價格 (USD) 1ku | 0.48

技術資源

Technical article
Technical article
Solving high-temperature isolation design challenges with AEC-Q100 Grade 0 digital
了解第 0 級數位隔離器如何在混合動力汽車 (HEV) 中實現高溫 (超過 125°C) 隔離設計。
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems
了解 48-V 輕度混合動力系統在何處需要隔離,以及為何需要隔離。
document-pdfAcrobat PDF
證書
證書
隔離認證
快速了解我們的隔離產品符合哪些全球產業標準,包括 VDE、CSA、TUV、CQC、UL、ATEX 和 IECEx。