搜尋我們的基本型與強化型隔離式控制器區域網路 (CAN) 收發器產品組合。我們的隔離式 CAN 產品支援傳統 CAN 與 CAN FD 通訊,具有高 EMC、高匯流排故障保護功能、高抗擾度與低放射,可在 HEV/EV、馬達驅動、電網基礎架構與電力輸送等應用中,提供可靠的資料傳輸。
依類別瀏覽
依應用選擇
車用隔離式 CAN 收發器
具高 EMC 的基本型與強化型隔離式 CAN 收發器,可在電池管理系統 (BMS)、車載充電器 (OBC) 和牽引變流器等汽車應用中進行通訊
相關類別
技術資源
Application brief
Isolate Your CAN Systems Without Compromising on Performance or Space (Rev. F)
了解在隔離式 CAN 設計上的關鍵性能考量,如隔離額定值、尺寸、資料傳輸速率、CMTI、待機電壓及其它。
Application brief
How to Isolate Signal and Power in Isolated CAN Systems (Rev. C)
了解有關隔離 CAN 訊號與電源的離散式與整合式選項,簡化隔離 CAN 子系統的設計程序。
證書
隔離認證
快速了解我們的隔離產品符合哪些全球產業標準,包括 VDE、CSA、TUV、CQC 和 UL。
設計與開發資源
參考設計
適用於 48–1500V 儲能系統的高準確度電池管理單元參考設計
此參考設計為高壓側 N 通道 MOSFET 控制(高達 32 個)電池管理單元 (BMU),且使用堆疊式 BQ769x2 電池監控器系列。此設計也整合了 CAN 介面,適用於 BMU 堆疊高電壓(高達 1500V)儲能站應用。高壓側 N 通道 MOSFET 架構與最佳化驅動電路,可提供簡易的開關控制。此參考設計可實現低待機與運送模式耗電量,並可將兩組之間的電流差距最佳化。此參考設計適用於 48–1500V 儲能系統。
參考設計
車用隔離式 CAN 與電源前端參考設計
This reference design demonstrates reinforced isolated CAN communication, which is widely used in automotive environments, in a small footprint. In hybrid and electric vehicles (HEV/EVs), a high-voltage network is floating with respect to the chassis ground. Isolation is required for the power and (...)
參考設計
高能源效率隔離式 CANopen 介面參考設計
CAN and CANopen are legacy fieldbus protocols used in many applications in factory automation. Whenever high voltage could damage the end equipment there is need for isolation. Today’s smart factories utilize several energy efficient automation nodes. This reference design, which (...)