我們的基本型與強化型隔離式 I2C 裝置產品組合具備高雜訊抗擾度、高 EMC 與業界最長使用壽命,可進行可靠的雙向資料傳輸。我們的 I2C 隔離器免除了支援雙向 I2C 通訊的外部邏輯裝置,有助於縮減成本及電路板空間。
依類別瀏覽
依應用選擇
相關類別
技術資源
Application brief
How Do Isolated I2C Buffers with Hot-Swap Capability and IEC ESD Improve ... (Rev. A)
了解含熱插拔功能及 IEC ESD 的隔離式 I2C 緩衝器改善隔離式 I2C 通訊的方式。
Technical article
Top 6 design questions about I2C isolators
運用我們的隔離式 I2C 常見問題集解決常見設計挑戰。
證書
隔離認證
快速了解我們的隔離產品符合哪些全球產業標準,包括 VDE、CSA、CQC 和 UL。
設計與開發資源
參考設計
適用於 48–1500V 儲能系統的高準確度電池管理單元參考設計
此參考設計為高壓側 N 通道 MOSFET 控制(高達 32 個)電池管理單元 (BMU),且使用堆疊式 BQ769x2 電池監控器系列。此設計也整合了 CAN 介面,適用於 BMU 堆疊高電壓(高達 1500V)儲能站應用。高壓側 N 通道 MOSFET 架構與最佳化驅動電路,可提供簡易的開關控制。此參考設計可實現低待機與運送模式耗電量,並可將兩組之間的電流差距最佳化。此參考設計適用於 48–1500V 儲能系統。
參考設計
適用於通訊和類比輸入/輸出模組的隔離式電源架構參考設計
This reference design provides a means to isolate I2C or SPI communication lines. This is often required in grid infrastructure applications such as protection relays and circuit breakers where high voltages are involved. This reference design provides both power isolation and signal isolation.
參考設計
適用於寬 AC/DC 輸入且符合 EMC 規範的分組隔離式雙通道二進位輸入模組參考設計
此參考設計展示可改善二進位輸入模組解析度的成本最佳化架構。微控制器單元 (MCU) 可在兩個輸入通道 (群組隔離) 間共用,以將每通道成本降到最低。使用具有增益和 MCU 整合式 10 位元類比轉數位轉換器 (ADC) 的放大器,涵蓋廣泛輸入範圍以在 ±3% 準確度內進行測量。此架構可省去對輸入電壓範圍多個硬體版本的需求,就像光耦合器型拓撲一樣。數位隔離器用於將 ADC 程式碼或輸入的均方根估計值傳達至主機處理器。此設計系根據 IEC61000-4 標準等級 4,對 ESD、EFT 和突波進行測試。