光電模擬器

使用光電模擬器升級光耦合器並提高可靠性

parametric-filter檢視所有產品
光電模擬器是光耦合器的針腳對針腳替代方案,可為工業應用中的獨立系統提供更高的可靠性與訊號完整性。TI 的光學模擬器能讓您兩全其美:直接投入使用的替代項目具有更廣泛的運作溫度範圍、更高的共模瞬態抗擾性與更長的使用壽命,既簡單又方便。

依類別瀏覽

依類型選擇

電晶體輸出光電模擬器

插拔式替換傳統光耦合器。我們的光電模擬器包括二極體模擬器輸入和電晶體輸出,它們可以在電源供應器回饋迴路等應用中傳輸類比數據。

高速邏輯輸出光電模擬器

針腳相容且可直接投入替用,適合許多傳統光耦合器使用。我們的光電模擬器包括二極體模擬器輸入和數位輸出,可以傳輸高達 25 Mbps 的資料傳輸速率。

隔離式閘極驅動光電模擬器

我們的光電模擬閘極驅動器支援更高的雜訊抗擾性、改良的零件計序偏差,而且是適用於傳統光耦合器閘極驅動器的針腳對針腳相容的直接投入使用替代項目。

隔離式開關光電模擬器

對許多傳統光電開關光耦合器為針腳對針腳相容。我們的光電模擬器包括二極體模擬器輸入和背對背 MOSFET 輸出,可提供更高的可靠性和使用壽命。

精選光電模擬器

ISOM8600
光電模擬器

Functional Isolation, DC input, normally open output, single-channel isolated switch opto-emulato

約略價格 (USD) 1ku | 0.4

ISOM8110-Q1
光電模擬器

具有 100% 至 155% CTR 的車用、DC 輸入電晶體輸出單通道光電模擬器

約略價格 (USD) 1ku | 0.45

ISOM8610
光電模擬器

DC input, normally open output, single-channel isolated switch opto-emulator

約略價格 (USD) 1ku | 0.5

ISOM8110
光電模擬器

具有 100% 至 155% CTR 的 DC 輸入電晶體輸出單通道光電模擬器

約略價格 (USD) 1ku | 0.19

ISOM8711
光電模擬器

DC 輸入、開集極輸出、單通道高速光電模擬器

約略價格 (USD) 1ku | 0.28

將光耦合器升級至光電模擬器

checkmark

針腳對針腳封裝

以業界標準封裝提供的現有光耦合器的高性能針腳對針腳替代方案可簡化您的設計流程。

checkmark

無老化效應

無需補償光耦合器的老化。由於不需考慮光電模擬器老化效應或溫度變化,因此模擬二極體輸入級消耗功率較低。

checkmark

可靠的隔離

利用高達 3,750 VRMS 的隔離額定值、高達 10 kV 的過載能力和 ±85 kV/µs 的最小共模瞬態抗擾性,保護您的設計和訊號完整性。

了解隔離技術

運用我們可靠且經濟實惠的隔離技術解決您遇到的隔離難題。透過我們專有的隔離技術,您可以超越隔離標準,性能絲毫不受影響。前往我們的隔離技術頁面,了解如何以更低的系統成本,利用更可靠的隔離技術來提升安全性。

技術資源

技術文章
技術文章
光電模擬器說明:為何您應該升級光耦合器技術
閱讀文章,了解光電模擬器如何結合光耦合器的熟悉度與 SiO2 型隔離的優點,以滿足現代系統要求,同時能確保增強效能、可靠性與安全性。 
Application note
Application note
Introduction to Opto-Emulators
此應用說明將逐步說明光電模擬器的詳細資訊、相較於光耦合器的主要性能優勢,以及使用光電模擬器的一些常見電路範例。 
document-pdfAcrobat PDF
資源
資源
FAQ 論壇:光電模擬器
在我們的常見問答論壇中查看和詢問有關光電模擬器的問題,了解更多關於我們光電模擬器產品組合的資訊。