我們的小型推挽式變壓器驅動器提供簡單的電源供應替代方案,可替代含低電磁干擾 (EMI) 的整合式隔離電源解決方案。我們的變壓器驅動器專為驅動小型中心分接變壓器而設計,可提供高效率、可自訂且靈活的設計選擇,有助於降低系統成本並提升可靠性,支援需注重尺寸或低放射裝置的汽車 HEV/EV 應用,以及會產生高系統雜訊的電網基礎設施應用。
技術資源
Application brief
How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System (Rev. C)
了解如何透過 3.3-V 或 5-V 輸入與 12-V 或 15-V 輸出的訊號與電源隔離精簡設計。
Application brief
How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System (Rev. C)
探索各種適用於不同 RS-485 精巧設計解決方案的隔離訊號與電源方式。
資源
HEV/EV 牽引逆變器功率級
利用此配備三種配置隔離式偏壓電源方式的參考設計,迅速完成牽引逆變器的單相功率級設計。
設計與開發資源
參考設計
具有 3 種 IGBT/SiC 偏壓電壓解決方案的 HEV/EV 牽引逆變器功率級參考設計
此參考設計展示了牽引逆變器的單相功率級,具備三個 12V 汽車電池輸入,並提供適用於混合動力電動車和電動車 (HEV/EV) 系統的 4.2W 偏壓電源解決方案。所有偏壓電源解決方案均可接受來自 12V 汽車電池的 4.5V 至 42V DC 廣泛輸入範圍,並可配置輸出 +15V / –8V 或 +20V / –4V,最大輸出電流可達 180mA。功率級包含具 5.7kVRMS 強化隔離的隔離式閘極驅動器,設計採用 100mm × 62mm 外型尺寸,適用於 SiC/IGBT 半橋模組。其中包含隔離式 DC (...)
參考設計
適用於功能隔離式 RS-485、CAN 和 I2C 數據傳輸的通訊模組參考設計
The TIDA-01281 reference design is low cost, high efficiency, isolated RS-485, I2C & CAN communication module solution intended for use in industrial systems such as Uninterruptable Power Supplies (UPS) and energy storage banks that require isolated communication and isolated power for (...)