緩衝器、驅動器和收發器

強化系統的訊號完整性

parametric-filter檢視所有產品
我們的產品組合包含 1100 多種逆變器、緩衝器和通用收發器,可解決常見的驅動強度和高電容線路問題。包含汲極斷路、3 態和施密特觸發器裝置選項,提供 1 至 32 通道驅動器。我們的時脈緩衝器產品組合中可以找到適用於高效能時脈應用的緩衝器。

依類別瀏覽

相關類別
時鐘緩衝器

尋找適用於高效能時脈應用的緩衝器。

SN74LVC1GU04-Q1
反相緩衝器和驅動器

車用單一逆變器閘極 1.65-V 至 5.5-V VCC 運作。

約略價格 (USD) 1ku | 0.086

SN74AHCT7541-Q1
非反相緩衝器和驅動器

具有開汲極輸出的車用八通道、4.5V 至 5.5V 緩衝器

約略價格 (USD) 1ku | 0.201

SN74AHC9541-Q1
非反相緩衝器和驅動器

具有三態輸出和施密特觸發器輸入的車用八路緩衝器和線路驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.257

SN74AHCT541-Q1
反相緩衝器和驅動器

具有 TTL 相容 CMOS 輸入的車用 8 通道、4.5V 至 5.5V 緩衝器

約略價格 (USD) 1ku | 0.257

SN74LVC2G17B-Q1
非反相緩衝器和驅動器

具有施密特觸發器輸入的車用 2 通道 1.1-V 至 5.5-V 緩衝器

約略價格 (USD) 1ku | 0.163

SN74AHCT540-Q1
反相緩衝器和驅動器

具 TTL 相容 CMOS 輸入的車用八通道 4.5V 至 5.5V 逆變器

約略價格 (USD) 1ku | 0.257

本公司緩衝器、驅動器和收發器的主要優勢

checkmark

業界最廣泛的產品組合

利用我們包含 1100 多種逆變器、緩衝器和收發器的產品組合,滿足您的所有邏輯需求

checkmark

針對新一代控制器最佳化

實現現今的尖端微處理器技術 

checkmark

符合最新的業界標準認證

讓測試與製造滿足汽車、航太、軍事和工業的品質要求。 

checkmark

業界最小的封裝

以業界最小的封裝最大化電路板空間並提高密度

緩衝器、驅動器和收發器應用和功能

減少雜訊影響

我們的高速互補式金屬氧化半導體系列具有施密特觸發器 (HCS),可在 2V 至 6V 寬輸入電壓範圍內運作。施密特觸發器輸入有助於在高雜訊的 3.3V 及 5V 應用中解碼取得清晰訊號,並藉由提升邏輯位準轉換來改善緩慢訊號性能。

Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
設計人員持續努力提升系統的訊號完整性、降低功率並提高穩固性。我們的下一代施密特觸發器整合式高速 CMOS 系列專為實現這些目標而設計。
PDF
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
大多數 CMOS、BiCMOS 和 TTL 裝置在進行輸入的高轉換與低轉換時,都需要快速邊緣。如果邊緣過慢,可能會導致電流或振盪過大,或是可能造成裝置損壞。
PDF | HTML
Featured products for 施密特觸發器輸入
SN74HCS240-Q1 現行 具三態輸出的車用八路緩衝器和線路驅動器
SN74HCS245 現行 具有三態輸出的施密特觸發器輸入八路匯流排收發器
SN74HCS541 現行 具三態輸出和施密特觸發器輸入的八路緩衝器和線路驅動器

系統開機時產生重設訊號

部分系統需要初始化脈衝。這通常由系統控制器產生,但是許多系統需要在控制器啟動之前進行初始化,或者根本沒有控制器。在這種情況下,簡單的電路便能提供所需脈衝,無需編程。

進一步了解緩衝器的常見應用

系統控制器的輸出驅動強度可能較弱,並且可能無法透過高電容線路傳輸。可以在控制器和接收器之間加上緩衝器來解決此問題。

Featured products for 緩衝器
SN74AHC126-Q1 現行 具有三態輸出的車用四通道、2-V 至 5.5-V 緩衝器
SN74AHC1G125-Q1 現行 具有 3 態輸出的車用 1 通道 2.0-V 至 5.5-V 非反相緩衝器
SN74LVC1G34 現行 單路 1.65-V 至 5.5-V 緩衝器

透過符合成本效益的解決方案,實現電路板尺寸最佳化

SOT-23-THN (DYY) 封裝是業界最小的離散式邏輯引線封裝,尺寸僅 4.2mm x 3.26mm,比 TSSOP 等效產品小 57%。DYY 封裝具有標準 0.5mm 節距,可輕鬆整合至現有製造設備。BQA 封裝是我們最小的 14 針腳邏輯四方扁平無引線 (QFN) 封裝,尺寸為 3mm x 2.5mm,薄型收縮小外形封裝 (TSSOP) 等效封裝小 76%,比上一代 QFN 封裝小 40%。此封裝還提供可潤濕側翼配置,能進行光學檢驗,而非製造過程中的傳統 X 光檢驗。

從左到右:SOT-23-THN、TSSOP、SOIC、SSOP

Featured products for 緩衝器、驅動器與收發器
SN74AHC126-Q1 現行 具有三態輸出的車用四通道、2-V 至 5.5-V 緩衝器
SN74LV8T245 現行 具三態輸出的單電源供電八路轉換收發器
SN74HCS05 現行 具施密特觸發器輸入和汲極斷路輸出的 6 通道、2-V 至 6-V 逆變器

技術資源

影片系列
影片系列
緩衝器、驅動器與收發器的常見應用
我們的八部 Logic Minute 訓練影片系列涵蓋與緩衝器和逆變器常見應用相關的廣泛主題。
Application note
Application note
Drive Transmission Lines With Logic
本產品概覽包括提升訊號完整性的設計考量。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Redrive Digital Signals
系統控制器的輸出驅動強度可能較弱,因此不能用於直接透過電容相對高的訊號線路進行傳輸。可加入邏輯緩衝器來減少負載並提升訊號完整性。
document-pdfAcrobat PDF

探索精選應用

工廠自動化與控制
利用我們的邏輯緩衝器、驅動器和收發器產品組合,提升效率並擴展功能集,同時將工業 2.0 設計最佳化
航太與國防
使用我們專為您下個航太任務設計的塑膠封裝,設計更聰明、精巧且輕量的航太與國防系統
能源基礎設施
利用我們的邏輯裝置產品組合,實現可靠且可擴充的電網解決方案,從電動車充電基礎設施到太陽能和風能系統等,都包含在內
建築自動化
使用我們的邏輯產品組合,在工廠廠房、住宅區和商業地產中,實現建築自動化解決方案
混合式、電動與動力傳動系統
利用節省空間的邏輯封裝,輕鬆通過光學檢驗,並提升汽車設計中的雜訊抗擾度
有線網路
您可將我們的邏輯產品組合用於所有有線網路應用中,從最新且最快的 Wi-Fi® 標準到低功耗的交換器等,都可適用

利用我們的邏輯緩衝器、驅動器和收發器產品組合,提升效率並擴展功能集,同時將工業 2.0 設計最佳化

我們的緩衝器、驅動器和收發器可助您打造新一代智慧工廠自動化應用。

優點:

  • 利用可在 18V 與低至 0.8V 運作的低電壓系列,減少功耗。
  • 我們具有施密特觸發器輸入的高速 CMOS (HCS) 系列,可提供更高的雜訊抗擾度,以協助強化設計。
  • 匯流排保持、輸出阻抗匹配和帶電插入。
  • 封裝選項包括薄型收縮小型封裝 (TSSOP)、小型積體電路 (SOIC) 和外形尺寸小型電晶體 (SOT)-23-thin (THN)。

特色資源

參考設計
  • TIDA-00195 – 適用於 3 相逆變器系統的絕緣式 IGBT 閘極驅動器評估平台參考設計
  • TIDA-01349 – 使用單封裝六通道數位隔離器,且適用於逆變器的 IPM 介面參考設計
產品
  • SN74HCS245 – 具有三態輸出的施密特觸發器輸入八路匯流排收發器
  • SN74AC541 – 具有 3 態輸出的八通道、1.5-V 至 6-V、24-mA 驅動強度緩衝器
  • SN74AUP2G07 – 具開汲極輸出的 2 通道、0.8-V 至 3.6-V 低功耗緩衝器

使用我們專為您下個航太任務設計的塑膠封裝,設計更聰明、精巧且輕量的航太與國防系統

就航太應用而言,我們的 CMOS 邏輯系列結合可存取的輻射報告、1.2V 供應電壓支援,以及符合航太強化型塑膠 (SEP) 資格的封裝,讓其能夠介接現代現場可編程邏輯閘陣列 (FPGA) 與週邊裝置。TI 邏輯元件持續拓展專為航太及國防應用設計的強化型產品 (EP) 產品組合,可支援高度可靠的製造流程。

特色資源

產品
  • SN74LVC3G07-EP – 具開汲極輸出的強化型產品 3 通道 1.65-V 至 5.5-V 緩衝器
  • SN74LVC2G126-EP – 具 3 態輸出的強化型產品 2 通道、1.65-V 至 5.5-V 緩衝器
  • SN54SC245-SEP – 採用航太級強化型塑膠且具有 3 態輸出的 1.2-V 至 5.5-V 八路匯流排收發器
硬件開發
  • ALPHA-XILINX-KU060-SPACE – 附帶 TI 電源且適用於 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA 的 Alpha Data® 主機板

利用我們的邏輯裝置產品組合,實現可靠且可擴充的電網解決方案,從電動車充電基礎設施到太陽能和風能系統等,都包含在內

使用我們的離散式邏輯,強化您的下一個再生能源專案。

優點:

  • 小巧外形尺寸的封裝可將電路板空間縮減多達 76%。
  • 我們具有施密特觸發器輸入的高速 CMOS (HCS) 系列,可提供更高的雜訊抗擾度,以協助強化設計。
  • 我們的低電壓 CMOS (LVC) 系列可提供高驅動強度 (在 5V 時最高可達 32mA),以乾淨地驅動長走線。 
  • 產品組合涵蓋廣泛的溫度與電壓範圍,以及適合工業應用的合格解決方案。
  • 低功耗 CMOS 邏輯 (進階超低功耗 [AUP] 和 LVC) 可提升電源效率。

特色資源

參考設計
  • TIDA-00816 – 網格 IoT 參考設計:使用 Sub-1GHz 射頻連接故障指示器、資料集中器、Mini-RTU
產品
  • SN74LVC245A – 具有 3 態輸出的八路匯流排收發器
  • SN74LVC2G07 – 具有開漏輸出的 2 通道、1.65-V 至 5.5-V 緩衝器
  • SN74AC7541 – 具有開汲極輸出的八通道 1.5V 至 6V 緩衝器

使用我們的邏輯產品組合,在工廠廠房、住宅區和商業地產中,實現建築自動化解決方案

利用我們的邏輯產品組合,隨時掌握自動化趨勢。

優點:

  • 小巧外形尺寸的封裝可將電路板空間縮減多達 76%。
  • 我們具有施密特觸發器輸入的高速 CMOS (HCS) 系列,可提供更高的雜訊抗擾度,以協助強化設計。
  • 整合式電壓轉換邏輯有助於整合電路板設計。
  • 低至 0.8V 的低電壓邏輯裝置可減少功耗。

特色資源

參考設計
  • TIDA-00206 – 具有串列介面的 LED 顯示驅動器參考設計
產品
  • SN74LV8T245 – 具三態輸出的單電源供電八路轉換收發器
  • SN74AC541 – 具有 3 態輸出的八通道、1.5-V 至 6-V、24-mA 驅動強度緩衝器
  • SN74HCS244 – 具有三態輸出和施密特觸發器輸入的八路緩衝器和線路驅動器

利用節省空間的邏輯封裝,輕鬆通過光學檢驗,並提升汽車設計中的雜訊抗擾度

我們的邏輯產品組合提供符合汽車電子協會 (AEC)-Q100 資格的多種解決方案,且專為電動車應用所設計。 

優點:

  • 我們具有施密特觸發器輸入的高速 CMOS (HCS) 系列,可在雜訊抗擾度、慢速輸入訊號容限和供應電流消耗方面提供優勢。
  • 解決方案提供小型有引線與無引線封裝,適合空間有限的環境,可提高設計靈活性。

特色資源

產品
  • SN74AC245-Q1 – 具有 3 態輸出的車用八路匯流排收發器
  • SN74HCS541-Q1 – 具有三態輸出和施密特觸發器輸入的車用八路緩衝器和線路驅動器
  • SN74AHC1G14-Q1 – 具有施密特觸發器輸入的汽車單路 2-V 至 5.5-V 逆變器

您可將我們的邏輯產品組合用於所有有線網路應用中,從最新且最快的 Wi-Fi® 標準到低功耗的交換器等,都可適用

我們的邏輯產品組合具備無可比擬的特點、功能和更小的解決方案尺寸,可滿足有線網路應用的設計需求。

優點:

  • 小巧外形尺寸的封裝可將電路板空間縮減多達 76%。
  • 我們具有施密特觸發器輸入的高速 CMOS (HCS) 系列,可提供更高的雜訊抗擾度,以協助強化設計。
  • 我們的低電壓邏輯 (LVC) 系列可提供高驅動強度 (在 5V 時最高可達 32mA),以乾淨地驅動長走線。

 

特色資源

產品
  • SN74HCS541 – 具三態輸出和施密特觸發器輸入的八路緩衝器和線路驅動器
  • SN74LVC1G07 – 具有開漏輸出的單一 1.65-V 至 5.5-V 緩衝器
  • SN74HCS05 – 具施密特觸發器輸入和汲極斷路輸出的 6 通道、2-V 至 6-V 逆變器