Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

組合閘

利用組合邏輯簡化訊號鏈

parametric-filter檢視所有產品
利用我們超過 20 種組合閘的產品組合,解決常見的組合邏輯問題,例如結合電源正常訊號、啟用或停用數位訊號或監控多個錯誤。包含開汲極和 3 態裝置選項,提供 1-8 通道配置。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

精選組合閘

為何應選擇我們的組合閘?

checkmark

眾多高可靠性產品

提供 10 種以上軍用級組合閘選擇,額定值從 -55°C 至 125°C

checkmark

多樣封裝與針腳組合

封裝小至 22 mm2,範圍從 14 至 20 針腳

組合閘的常見應用

啟用或停用數位訊號

在系統運作期間,有時需要啟用或停用數位訊號。本影片探討了在線路停用時處理輸出的所有選項,並指出執行每個功能的邏輯裝置。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:18
Loaded: 7.21%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:18
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

技術資源

影片
影片
結合電源正常訊號
電源正常訊號在系統中途經的距離通常較長,因此不一定能克服寄生效應。本影片快速說明採用標準邏輯裝置的兩個簡易解決方案。
影片
影片
啟用或停用數位訊號
本影片探討了在線路停用時處理輸出的所有選項,並指出執行每個功能的邏輯裝置。
影片
影片
使用較少的輸入來監控錯誤訊號
本影片將探討如何在範例系統中減少監控一系列錯誤標記輸出所需的輸入數量。