解決常見的組合邏輯問題,例如比較數位訊號或偵測輸入訊號的相位差異,或利用我們的 XNOR 閘產品組合來比較兩個輸入是否相同。包含開汲極和施密特觸發器裝置選項,提供 4 通道配置。
依類別瀏覽
依參數規格選擇
為何應選擇我們的 XNOR 閘?
廣泛的運作電壓範圍
提供 2V 至 18V 產品選擇,滿足您的所有應用需求。
多元的封裝產品
有引線及無引線的封裝皆提供從 5 至 20 針腳的針腳數。
施密特觸發器輸入
我們全新的 HCS 系列具備施密特觸發器輸入,可實現卓越的雜訊抗擾度。
XNOR 閘的常見應用
相位偵測器輸出 PWM 訊號,表示輸入訊號之間的相位差。請參閱本影片,了解如何將 XNOR 閘當作反相偵測器使用。
Featured products for XNOR 閘
技術資源
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
多數 CMOS、BiCMOS 和 TTL 裝置在進行輸入高低轉換時,都需要很快速的邊緣。如果邊緣過慢,可能會導致電流或振盪過大,或是可能造成裝置損壞。
Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
TI 的新一代施密特觸發器整合式高速 CMOS 系列可協助您在汽車、工業和個人電子產品領域,達成提高訊號完整性、降低功耗與增強穩固性的目標。
Application brief
User Fewer Inputs to Monitor Error Signals
若發現錯誤發生比了解哪個裝置觸發錯誤來得重要時,可將錯誤來源訊號組合,以減少系統控制器所需的輸入數量。