解決常見的組合邏輯問題,例如比較數位訊號或偵測輸入訊號的相位差異,或利用我們超過 50 種 XOR 閘的產品組合來比較兩個輸入是否相同。包含開汲極和施密特觸發器裝置選項,並提供 1 個至 4 個通道配置。
依類別瀏覽
依參數規格選擇
新產品
為何應選擇我們的 XOR 閘?
廣泛的運作電壓範圍
提供 0.8 V 至 18 V 產品選擇,滿足您所有應用需求。
多元的封裝產品
有引線及無引線的封裝皆提供從 5 至 20 針腳的針腳數。特定封裝提供可濕潤側翼。
施密特觸發器
我們全新的 HCS 系列具備施密特觸發器輸入,可實現卓越的雜訊抗擾度。
XOR 閘的常見應用
偵測輸入訊號的相位差異
相位偵測器輸出 PWM 訊號,表示輸入訊號之間的相位差。本影片簡單說明了如何將 XOR 閘用作相位偵測器。