Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

NAND 閘

利用組合邏輯簡化訊號鏈

parametric-filter檢視所有產品
利用我們超過 200 種 OR 閘的產品組合,解決常見的組合邏輯問題,例如啟用或停用數位訊號、監控多個錯誤,或是利用我們超過 200 個 NAND 閘的產品組合,建立鎖存。包括開汲極和施密特觸發器產品,提供一至六個通道的配置。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

具備 NAND 閘

SN74AC00-Q1
NAND 閘

Automotive, 4-ch, 2-input, 1.5V to 6V NAND gates

約略價格 (USD) 1ku | 0.19

SN74ACT11-Q1
NAND 閘

具有 TTL 相容輸入的車用 3 通道、3 輸入、4.5V 至 5.5V 24-mA 驅動強度 AND 閘

約略價格 (USD) 1ku | 0.16

SN74LVC132A-Q1
NAND 閘

具有施密特觸發器輸入的車用四路正 NAND 閘

約略價格 (USD) 1ku | 0.08

SN74LVC132A
NAND 閘

具有施密特觸發器輸入的四路正 NAND 閘

約略價格 (USD) 1ku | 0.07

為何選擇我們的 NAND 閘?

checkmark

廣泛的運作電壓範圍

選擇從 0.8V 至 18V 的產品,滿足您所有應用需求。

checkmark

多元的封裝產品

有引線及無引線的封裝皆提供從 5 針腳至 20 針腳的針腳數。特定封裝提供可濕潤側翼。

checkmark

施密特觸發器

我們具有施密特觸發器 (HCS) 的高速 CMOS 產品可實現卓越的雜訊抗擾性。

常見 NAND 閘應用

設計具備 S-R 鎖存器的警報或防竄改電路

需要標記和處理事件的關鍵系統使用警報電路。本影片介紹簡單的設定-重設 (S-R) 鎖存解決方案,其設計可避免錯過警報觸發事件。

 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:26
Loaded: 6.82%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:26
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for 警報和防篡改電路
SN74HCS03 現行 具有開汲極輸出的施密特觸發器輸入四路 2 輸入正 NAND 閘
SN74HCS30-Q1 現行 具有施密特觸發器輸入的車用八輸入 NAND 閘
SN74LVC1G00 現行 單路 2 輸入、1.65-V 至 5.5-V NAND 閘

技術資源

Application brief
Application brief
Catch a Digital Signal
為了確保正確識別錯誤狀態,可以使用專用的鎖存電路,如此一來即便是非常短的脈衝亦可捕獲,同時只需使用極低的功率。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases
在現代的電子系統中,會利用邏輯閘、電壓轉換器和其他邏輯裝置因應許多用途。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Applications of Logic and Translation in IP Cameras (Rev. A)
本文件針對可使用邏輯與轉換解決的 IP 攝影機常見設計挑戰,提供了範例解決方案。
document-pdfAcrobat PDF