Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

電壓轉換閘極

使用邏輯與整合式電壓轉換將兩種功能合而為一

parametric-filter檢視所有產品
使用我們的轉換閘產品組合解決常見的組合邏輯問題,例如組合電源正常訊號、啟用或停用數位訊號或監控多個錯誤訊號,這些轉換閘產品組合還可以協調系統級電壓電平不相符情況。包含許多函數,例如 AND、NAND、NOR、OR、XOR、XNOR 和可配置邏輯閘。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

具有電壓轉換閘特色

為何應選擇我們的電壓轉換閘?

checkmark

施密特觸發器

我們的電壓轉換閘產品組合具備施密特觸發器輸入,可實現卓越的雜訊抗擾性

checkmark

各式各樣的功能

利用以通用功能和可配置格式提供的電壓轉換閘來最佳化電路板空間

checkmark

低功耗

利用我們的進階超低功耗 (AUP) 系列滿足您的應用需求

內建邏輯功能的電壓轉換

進一步了解如何以電壓轉換整合零組件

電壓轉換是一種強大的解決方案,能夠減少用於鑑定和組裝的零件數量。將兩部設備的功能集中在一部設備中,以簡化電路板設計。設計人員透過限制電路板上的裝置數量,減少電路板設計上的潛在故障點。

Featured products for 電壓轉換
SN74LV1T08 現行 邏輯位準移位器的單電源 2 輸入正與閘極
SN74LV4T32 現行 1.8V 至 5.5V 單電源供電四路 OR 閘
SN74LV4T00 現行 1.8V 至 5.5V 單電源供電四路 NAND 閘

進一步了解邏輯電平移位能力

輕鬆整合在不同邏輯電平運作的系統和周邊設備,並提供單電源電壓轉換,同時運用業界最新封裝。在 1.8-V 和 5.5-V 之間轉換,進一步簡化系統並縮減電路板空間。TI 的電壓轉換產品組合具備適合任何應用領域的向上及向下轉換能力。

Featured products for 電壓轉換
SN74LV4T08 現行 1.8V 至 5.5V 單電源供電四路 AND 閘
SN74LV4T00-Q1 現行 車用 1.8V 至 5.5V 單電源供電四路 NAND 閘
SN74LV1T86 現行 單電源雙輸入 EXCLUSIVE OR (XOR) 閘邏輯電平位移器

透過符合成本效益的解決方案,實現電路板尺寸最佳化

SOT-23 薄型 (DYY) 封裝是業界最小的離散式邏輯引線封裝,尺寸僅 4.2 mm x 3.26 mm,比 TSSOP 等效產品小 57%。DYY 封裝具有標準 0.5 mm 節距,可輕鬆整合至現有製造設備。BQA 封裝是 TI 最小的 14 針腳邏輯四方扁平無引線 (QFN) 封裝,尺寸為 3.0 mm x 2.5 mm,薄型收縮小外形封裝 (TSSOP) 等效封裝小 76%,比上一代 QFN 封裝小 40%。此封裝還提供可潤濕側翼配置,能進行光學檢驗,而非製造過程中的傳統 X 光檢驗。

從左到右:SOT-23 薄型、TSSOP、SOIC、SSOP

Featured products for 電壓轉換
SN74LV4T32 現行 1.8V 至 5.5V 單電源供電四路 OR 閘
SN74LV4T00 現行 1.8V 至 5.5V 單電源供電四路 NAND 閘
SN74LV4T08 現行 1.8V 至 5.5V 單電源供電四路 AND 閘

向上和向下整合

利用單電源電平移位,升壓轉換以從低電源供應更高功率的參數,降壓轉換以整合所有類型的 GPIO 邏輯電平。廣泛電壓範圍支援具備各種邏輯電平共存的系統,包含 1.8-V、2.5-V、3.3-V 和 5.0-V。這也可用於整合不同類型的邏輯電平,如 CMOS 和 TTL。 

Featured products for 電壓轉換
SN74LV1T86-Q1 現行 車用單電源 2 輸入 exclusive OR (XOR) 閘邏輯位準位移器
SN74LV1T02-Q1 現行 具有邏輯位準位移器的車用單電源 2 輸入正 NOR 閘
SN74AUP1T00 現行 低功耗、1.8/2.5/3.3-V 輸入、3.3-V CMOS 輸出、單路 2 輸入正 NAND 閘

技術資源

Application note
Application note
LV1T Family of single supply translators (Rev. B)
LV1T 系列裝置是唯一的,結合廣泛的 VIH 範圍與廣泛的 VCC 範圍。LV1T 系列是專為只允許用一個電源軌向上或向下轉換電壓而建立。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
這些問題的解決方案是使用施密特觸發器類型裝置,將慢速或有雜訊的邊緣轉換成更快速度,以符合下列裝置的輸入升降規格。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
TI 擁有許多電壓電平轉換解決方案,其中包含單向、雙向、邏輯閘和特定應用。
document-pdfAcrobat PDF