我們的方向控制、自動方向和固定方向電壓轉換器或位準移位器產品組合可加快並最佳化您的設計。我們的位準移位器解決方案、資源和專業知識可讓您更輕鬆地設計出可靠、具成本效益且精巧的系統。
為何選擇我們的電壓位準轉換器和位準移位器?
可擴展性
運用我們多樣化的轉換產品,其支援低至 0.65V、高至 30V 的輸入/輸出,展現絕佳彈性。
經濟實惠
我們致力於運用最新製程技術與封裝設計,打造具成本效益的位準轉換器,使創新普及化。
供貨狀況
我們的內部製造產能提供了更高的供應保證,為您未來數十年的業績成長助一臂之力。
為您的設計選擇全方位的電壓轉換產品組合
本公司自動方向轉換器的優勢
自動方向電壓轉換器提供雙電源配置。這種裝置無需使用方向控制針腳,即可自動感測訊號方向。 其中包含驅動強度、資料傳輸速率和多電壓轉換等多項可供取捨的優缺點。各種功能提供符合各種設計需求的選項。
- 可搭配雙向訊號使用
- 已針對常用介面最佳化的可用裝置
- 可搭配開汲極與推挽式介面使用
- 外部上拉電阻器提供設計彈性
- 開漏應用實例包括:I2C、MDIO、SMBUS、GPIO
- 推挽應用實例包括:GPIO、SPI、UART、JTAG、I2S、RGMII
- 多源封裝和針腳配置
本公司方向控制轉換器的優勢
方向控制電壓轉換器可執行單向訊號的非反相向上或向下轉換。這些具有一個或多個方向控制針腳,允許設計人員配置哪些針腳為輸入和輸出。這可在一部裝置上同時進行向上與向下轉換,並提供更多彈性。許多裝置皆具備匯流排保持功能,可在輸入為浮動或高阻抗時保留輸出的最後已知狀態。
- 高驅動強度的推挽式緩衝輸出
- 一個或多個方向控制針腳
- 已針對常用介面最佳化的可用裝置
- 提供匯流排保持功能,以零件編號「H」表示
- 應用實例包括:SPI、UART、JTAG、GPIO、I2S、RGMII
- 多源封裝和針腳配置
Featured products for 方向控制轉換器
本公司固定方向轉換器的優勢
固定方向轉換器可執行單一方向、非反向向上或向下轉換,將裝置輸入處的輸入訊號轉換到裝置輸出處。單電源供電轉換器配備一個供電電壓,此電壓提供輸出的參考位準以追蹤和包含轉換緩衝器,以及轉換邏輯閘。轉換邏輯閘具有內建邏輯功能,可執行向上或向下電壓轉換。
- 單電源供電轉換器可簡化系統設計。
- 雙電源供電轉換器提供電壓轉換的動態運作範圍。
- 電壓轉換邏輯閘在單個晶片中可做到兩種功能。
- 應用實例包括:GPIO、SPI、UART、JTAG、I2S