Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

Arm Cortex-M4 MCU

探索我們可擴展的高度連接 Arm® Cortex® -M4 MCU 系列。

parametric-filter檢視所有產品
我們的 32 位元 Arm® Cortex® -M4F 微控制器 (MCU) TM4C12x 系列提供廣泛且可擴展的高度連接裝置產品組合,搭配控制器區域網路、USB 和乙太網路等整合式週邊設備。提供各種記憶體體積與封裝選項,讓設計人員能運用此功能豐富的產品組合,在各種工業應用中擴充解決方案。使用我們的軟體和 LaunchPad™ 開發套件,即可輕鬆快速入門。

依類別瀏覽

TM4C123x 裝置

TM4C123x 微控制器 (MCU) 提供 USB、CAN、ADC、計時器、SPI、UART、I2C 等整合式週邊設備。大量記憶體和封裝尺寸選項可增加應用程式的可擴展性。

TM4C129x 裝置

TM4C129x MCU 提供功能豐富的變體,將標準 Arm® 週邊設備與整合式乙太網路 MAC+PHY、記憶體擴展匯流排和 LCD 控制器等進階功能結合。

設計與開發資源

軟體開發套件 (SDK)
適用於 C 系列的 TivaWare™ (完整)
The TivaWare™ for C Series software development kit (SDK) provides all the components necessary for engineers to evaluate and develop applications for the Texas Instruments TM4C Arm® Cortex®-M4F device family. The TivaWare SDK allows developers to get started quickly, leverage (...)
開發板
基於 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C123G LaunchPad™ 評估套件
The TM4C123G LaunchPad Evaluation Kit is a low-cost evaluation platform for Arm Cortex-M4F based microcontrollers. Featuring a 80-MHz Arm Cortex-M4F CPU, 256kB of flash, and 32kB of SRAM, the TM4C123GH6PM MCU provides integrated USB 2.0 support for USB Host/Device/OTG and two 12-bit ADC modules. (...)
開發板
基於 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 Connected LaunchPad™ 評估套件

The TM4C1294 Connected LaunchPad Evaluation Kit is a low-cost development platform for ARM® Cortex-M4F-based microcontrollers. The Connected LaunchPad design highlights the TM4C1294NCPDT MCU with its on-chip 10/100 Ethernet MAC and PHY, USB 2.0, hibernation module, motion control pulse-width (...)

以 TM4C 建立高度連接系統

所有 TM4C123x 微控制器 (MCU) 皆提供多種通用非同步接收器發射器、序列週邊設備介面和 I2C 連接埠,以實現由單一裝置控制的高度連接有線系統。功能更強大的變體還包括雙控制區域網路匯流排和 USB 週邊設備。支援豐富的週邊設備,不管是高通道數類比數位轉換器、專用脈衝寬度調變模組,還是具休眠模式的即時時脈,都可讓這些裝置成為可靠工業應用的核心。

不論是連接電腦、在封閉迴路系統中進行介接,還是透過 Bootstrap 載入程式執行韌體更新,在系統中提供 USB 連線的需求持續增加。TM4C 系列提供支援 USB 2.0 全速的裝置變體,並提供適用 USB 的內建唯讀記憶體開機載入程式。TM4C123x 系列提供僅限 USB 裝置的功能變體,TM4C129x 系列則可支援 USB 2.0 高速與外部實體層。

無論應用程式需要連接到雲端、物聯網還是內部網路,乙太網路功能都是重要的功能需求。許多支援乙太網路的 TM4C129x 微控制器 (MCU) 整合乙太網路媒體存取控制 (MAC) 和實體層 (PHY),進而節省系統成本並減少電路板空間。

技術資源

User guide
User guide
Getting Started with TivaWare™ for C Series (Rev. A)
若您正使用 TM4C MCU 進行設計開發,可了解 TivaWare SDK 內容的詳細分析,以及運用範例與資料庫快速開始評估與開發的逐步說明。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Developing Basic Applications With FreeRTOS on TM4C MCUs
系列應用報告的第一篇著重在說明如何在 FreeRTOS 核心中使用 TivaWare 軟體開發套件提供的驅動程序。
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
TM4C Microcontrollers Product Selection Guide (Rev. E)
本選擇指南提供 TM4C 系列的詳細概覽,並提供完整產品選擇表,列出每個 TM4C 微控制器的功能組合。
document-pdfAcrobat PDF