Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

Arm Cortex-R MCU

高性能與進階類比整合突破微控制器的極限

parametric-filter檢視所有產品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:27
Loaded: 11.33%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:27
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
我們的 Arm® Cortex®-R 32 位元微控制器 (MCU) 提供高性能且具功率效率的可調整產品組合,可滿足目前和未來的系統需求。在您的設計中導入即時控制、進階網路、分析、訊號處理、安全與保全等功能。快速開始使用我們的評估工具、參考設計和資源以加速您的開發。

依類別瀏覽

AM2x 高性能 MCU

從工業自動化到 EV/HEV 應用、我們的可調整產品組合提供具整合式即時控制、聯網、分析、安全性與功能安全的處理器級運算。

Hercules™ 安全 MCU

具有整合式快閃記憶體的 Hercules™ 安全微控制器 (MCU) 專爲汽車和工業應用中的安全關鍵型系統而設計。

Arm® Cortex®-R 微控制器 (按照 CPU 速度和記憶體)

Arm Cortex-R MCU 設計與開發

運用我們豐富的生態系統和易於使用的軟硬體工具,加快下一個嵌入式創新及上市時間。

軟體

利用我們適用於 AM2x MCU 的 MCU+SDK,簡化您的軟體設計,其提供簡易的設定,並可立即快速存取範例、基準測試與示範。 arrow-right

硬體

探索我們廣泛的 LaunchPad、模組和 EVM 產品組合,並立即從原型推行至生產。 arrow-right

TI 開發人員區域

存取並下載所需的所有開發工具、軟體和訓練,以輕鬆評估、開發與偵錯。 arrow-right

教育資源

開始使用 MCU+ Academy,以存取引導式範例、示範、逐步教學及影片訓練。 arrow-right

合作夥伴

我們精心編排的合作夥伴生態系統是全球性社群,由硬體、軟體、工具和訓練專家組成,可協助您完成 Arm 架構的 MCU 設計。 arrow-right

設計與開發資源

訓練課程
Sitara MCU 開發資源
尋找開始評估 AM2x 裝置所需的所有資源,其中包括簡單易用的訓練模組、硬體套件和電路板、軟體和裝置文件。
參考設計
AM2x 的參考設計
評估我們的參考設計以了解我們在牽引逆變器和 IO-Link 主站等終端設備中的 AM2x 裝置。我們的參考設計包括使用指南、電路圖、印刷電路板佈局等。
訓練課程
Sitara™ AM2x MCU 示範和訓練課程影片
我們的示範與訓練課程影片提供使用 Sitara 微控制器 (MCU) 的解決方案和範例。在我們的重點領域尋找軟體、硬體及整體功能的相關說明月以加速您的開發。
AM263P2
Arm Cortex-R MCU

高達 400MHz 且具有 OpTI-flash 技術和即時控制的雙核心 Arm®Cortex®-R5F MCU

約略價格 (USD) 1ku | 10.01

AM2612
Arm Cortex-R MCU

具有高達 500 MHz、即時控制及安全性的雙核心 Arm Cortex-R5F MCU

約略價格 (USD) 1ku | 9.96

AM263P4
Arm Cortex-R MCU

具有即時控制及可擴充記憶體且最高 400 MHz 的四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU

約略價格 (USD) 1ku | 11.07

AM263P4-Q1
Arm Cortex-R MCU

具有即時控制及可擴充記憶體且最高 400MHz 的車用四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU

約略價格 (USD) 1ku | 12.56

為何選擇我們的 Cortex-R MCU

checkmark

整合式網路

利用預先整合網路解決方案並啟用 EtherCAT、Ethernet/IP、PROFINET、IO-Link、TSN 等工業乙太網路通訊協定,將現有通訊系統升級至工業 4.0

checkmark

進階即時控制

透過進階類比與控制周邊設備整合如 eHRPWM、ADC、DAC 與比較器,降低系統成本並改善即時控制性能

checkmark

進階數位訊號處理

進階運算與專用加速器可簡化邊緣機器學習的部署

checkmark

功能性安全與保障

設計具整合功能的可靠產品以符合功能性安全與保障等級達到 SIL 3/ASIL-D 的工業與汽車應用要求

運用我們的高性能 AM2x MCU 產品組合增強並授予系統能力

我們的高性能 Sitara™ 微控制器爲網路應用提供高度整合、安全且有保障的單晶片解決方案。內建硬體安全模組可防範攻擊,而專業的網路連線管理則可提供工業網路應用所需的即時低延遲模式。功能性安全支援簡化了以國際標準組織 (ISO) 26262 為目標的汽車系統,和以 ISO 10218-1 為目標的工業系統合規性。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:02
Loaded: 5.45%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

AM2x 微控制器 (MCU) 的工程設計採用即時控制功能,可使系統變得強大且有效率。我們已將類比轉數位轉換器讀取到脈衝寬度調變 (PWM) 寫入的整個控制訊號鏈最佳化,進而產生 <1 us 的控制迴路延遲。控制子系統也包含高解析度 (150ps) PWM 與硬體比較器等進階功能,可實現複雜控制機制並支援高切換頻率。這些裝置也可將多個控制系統整合至單一 MCU。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:53
Loaded: 8.72%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:53
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

AM2x 微控制器的工程設計配備先進的訊號處理功能,其中包括適用於低功耗快速傅立葉轉換運算的整合式 C66x 數位訊號處理器與硬體加速器。這些裝置也包含豐富的通訊周邊設備選項以及硬體安全模組,以實現即時感測、雷達和音訊處理。備援與安全功能可在困難及嚴苛的環境中運作。 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:20
Loaded: 7.05%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

利用 TÜV SÜD 認證的功能安全 MCU 與軟體,加快產品開發速度。

我們的功能安全相容產品包含診斷機制與安全文件,有助系統整合人員簡化其 ISO 26262 與 IEC 61508 系統認證。AM2x 和 Hercules™ 微控制器包括的選項,從汽車安全完整性等級 (ASIL) B 和安全完整性等級 (SIL) 2 起,到 ASIL D 和 SIL 3 等,可協助您滿足汽車和工業應用的特定需求。 

下載

在日益連結且複雜的世界中,Arm Cortex-R MCU 可因應新興的安全性威脅。利用安全性工具箱,開發人員即可快速實作安全措施,以保護其安全資產,包括:

  • 基礎安全性:確保 MCU 資訊系統安全無虞的基本控制機制,包括安全啟動、密碼編譯加速、偵錯安全性及產品 ID 和金鑰。
  • 執行階段安全性:在容器執行時,提供主動的保護機制,例如可信執行環境 (TEE)、安全儲存、網路安全性和外部記憶體保護等。
  • 軟體和金鑰佈建安全性:功能包含安全韌體和軟體更新、軟體 IP 保護和初始安全編程等。

探索精選應用

馬達驅動
使用 Sitara™ AM2x 高性能 MCU,以提高馬達與電源效率,實現多通訊協定工業乙太網路,並提升系統性能、成本和安全性
工廠自動化與控制
以 Sitara™ AM24x MCU 設計智慧化的連線高效工廠自動化應用,以節省能源並延長系統壽命
太陽能、再生能源與電動車充電
使用 Sitara™ AM26x 高性能微控制器提高功率密度並提升效率,同時滿足功能安全和網路要求
HEV、EV 與動力傳動系統
使用 Sitara™ AM26x 高性能微控制器提高電動車的可負擔性和續航里程,同時滿足嚴格的功能安全和安全性要求

使用 Sitara™ AM2x 高性能 MCU,以提高馬達與電源效率,實現多通訊協定工業乙太網路,並提升系統性能、成本和安全性

Sitara™ AM2x MCU 解決了傳統快閃式 MCU 的性能差距與工業 4.0 和智慧工廠的需求,以滿足伺服驅動器、AC 轉換器和機器人的性能、工業網路與安全要求。AM2x MCU 擁有所有最常見的控制週邊設備,同時支援工業乙太網路功能。

  • 效能最高 6,400 DMIPS,適合即時控制與運算。
  • 多重通訊協定工業乙太網路:EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP 等。
  • 全方位的轉子位置回饋:增量/絕對式編碼器、無感測器估測器。

特色資源

產品
  • AM2434 – 四核心 Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性
  • AM2634 – 具有即時控制及安全性之高達 400 MHz 四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件開發
  • LP-AM243 – 適用 Arm® 架構 MCU 的 AM243x 通用 LaunchPad™ 開發套件
  • TMDSCNCD263 – AM263x 通用 controlCARD™ 開發套件 Arm® 架構 MCU
軟體開發

以 Sitara™ AM24x MCU 設計智慧化的連線高效工廠自動化應用,以節省能源並延長系統壽命

Sitara™ AM24x 微控制器 (MCU) 具有適用工廠自動化與控制應用的工業 MCU 可擴充產品組合,如可編程邏輯控制、通訊模組、遠端輸入/輸出及機器人應用。具備預先整合的工業乙太網路通訊協定、DMIPS 性能、低、中至高階功能安全與保全等級,為您提供適合工業解決方案的平台。

  • 效能最高 6,400 DMIPS,適合快速運算與處理
  • 多重通訊協定工業乙太網路:EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP、IO-Link、TSN 等
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:18
Loaded: 5.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:18
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

特色資源

產品
  • AM2434 – 四核心 Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性
  • AM2432 – 雙核心 Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性
  • AM2431 – Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性
硬件開發
  • LP-AM243 – 適用 Arm® 架構 MCU 的 AM243x 通用 LaunchPad™ 開發套件
  • TMDSCNCD263 – AM263x 通用 controlCARD™ 開發套件 Arm® 架構 MCU
軟體開發

使用 Sitara™ AM26x 高性能微控制器提高功率密度並提升效率,同時滿足功能安全和網路要求

Sitara™ AM26x 高性能微控制器 (MCU) 將來自 C2000™MCU 的即時控制子系統與 Sitara 多核心 Arm®Cortex® 架構配對,以滿足太陽能轉換器、可再生能源儲存與電動車充電應用所需的性能需求。AM26x MCU 擁有所有最常見的控制週邊設備,同時支援網路功能。

  • 運用高達 4 MSPS 的類比轉數位轉換器和最佳化比較器,進行高度準確的感測。
  •  高功率效率 (90 以上) 及快速暫態響應
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:11
Loaded: 13.78%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:11
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

特色資源

產品
  • AM2434 – 四核心 Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性
  • AM2634 – 具有即時控制及安全性之高達 400 MHz 四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件開發
  • TMDSCNCD263 – AM263x 通用 controlCARD™ 開發套件 Arm® 架構 MCU
  • LP-AM243 – 適用 Arm® 架構 MCU 的 AM243x 通用 LaunchPad™ 開發套件
軟體開發

使用 Sitara™ AM26x 高性能微控制器提高電動車的可負擔性和續航里程,同時滿足嚴格的功能安全和安全性要求

Sitara™ AM26x 高性能 MCU 是 Sitara MCU 產品組合中首款將源自 C2000™ MCU 的即時控制子系統與 Sitara 多核心 Arm® 架構相結合,可滿足牽引逆變器、車載充電器和 DC/DC 轉換器所需的動態性能需求。AM26x MCU 擁有所有領先的控制週邊設備,同時支援主機功能。

  • 更出色的駕駛性能
  • 每次充電可行駛距離更長
  • 高功率密度
  • ISO26262 功能安全,最高支援 ASIL-D
  • EVITA-full HSM 支援
  • AUTOSAR 支援
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:11
Loaded: 13.78%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:11
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

特色資源

參考設計
  • TIDM-02009 – 經 ASIL D 安全概念評估的高速牽引、雙向 DC/DC 轉換參考設計
產品
  • AM2634-Q1 – 具有即時控制及安全性,且高達 400 MHz 的車用四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件開發
  • TMDSCNCD263 – AM263x 通用 controlCARD™ 開發套件 Arm® 架構 MCU
軟體開發

技術資源

White paper
White paper
以 Sitara™ AM2x MCU 顛覆即時控制、網路與分析效能
本文探討 Sitara™ AM2x 微控制器 (MCU) 如何解決傳統 MCU 的性能難題,以滿足即時控制、網路與分析需求。
document-pdfAcrobat PDF
部落格
部落格
MCU 如何發揮電氣化設計的所有潛能
每部電動車的電力電子系統都是牽引逆變器、車載充電器與高電壓 DC/DC 轉換器。時間越久、這些系統對微控制器 (MCU) 性能的要求越高。