Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

Arm 式微控制器

適用工業與汽車系統的高度整合低成本 MCU

parametric-filter檢視所有產品
我們的 Arm®-Cortex 32 位元 (微控制器 (MCU)) 提供高性能且具功率效率的可擴充產品組合,滿足您的系統需求。為您的設計帶來功能安全、電源效率、即時控制、進階網路、分析與安全性等功能。利用我們領先業界的評估工具、參考設計和開發資源,加快您的開發速度。

依類別瀏覽

Arm® Cortex®-M0+

利用我們的 Arm Cortex-M0+ 微控制器產品組合與生態系統,降低系統成本並加快開發時間

Arm® Cortex®-M4

這套可擴充的微控制器產品組合提供多種功能豐富的通訊周邊設備。幫助您打造可靠且高度連結的工業系統。

Arm® Cortex®-R

將微控制器的即時處理、安全與保全功能,與 MPU 中常見的多核心運算能力、訊號處理及進階網路結合

MSPM0L2227-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

具有 128KB 雙區快閃記憶體、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 的車用 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

約略價格 (USD) 1ku | 0.88

AM263P2
Arm Cortex-R MCU

高達 400MHz 且具有 OpTI-flash 技術和即時控制的雙核心 Arm®Cortex®-R5F MCU

約略價格 (USD) 1ku | 10.01

MSPM0L2228-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

具有 256KB 雙區快閃記憶體、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 的車用 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

約略價格 (USD) 1ku | 0.89

AM2612
Arm Cortex-R MCU

基於 Arm® Cortex®-R5F 的 500MHz 雙核心 MCU,具備即時控制、安全與保全功能

約略價格 (USD) 1ku | 9.96

MSPM0L1228-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

具有 256KB 雙區快閃記憶體、32KB SRAM、12 位元 ADC、COMP、VBAT 的車用 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

約略價格 (USD) 1ku | 0.75

AM263P4
Arm Cortex-R MCU

具有即時控制及可擴充記憶體且最高 400 MHz 的四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU

約略價格 (USD) 1ku | 11.07

爲什麼選擇 TI Arm® Cortex® 型微控制器

checkmark

查詢適合設計的正確產品

我們提供成本最佳化的微控制器,適用於一般用途及高效能控制與網路。 我們豐富的產品組合可幫助您找到性能和功能的最佳組合。

checkmark

隨時間擴充性能

我們豐富多樣的產品組合讓您能夠輕鬆擴充或降低應用性能,讓您的設計能夠因應未來需求。我們的可擴充解決方案可隨着您的產品不斷演進。

checkmark

減少上市時間        

我們提供各種資源,包括硬體電路板、軟體、線上支援與訓練,協助您以更低的成本快速設計、開發及推出產品。

我們 Arm® Cortex® 型產品的優勢

我們的設計資源可簡化裝置配置,確保您將時間花在應用上設計,而非學習新軟體。  我們豐富的產品組合包括:

  • 以各種封裝與記憶體選項提供接腳對接腳裝置以及相容軟體。
  • 接腳對接腳相容裝置中的類比整合選項,如雙零漂移運算放大器、比較器和 12 位元類比轉數位轉換器。
  • 提供從 8 接腳到 100 接腳的 M0+ 產品組合封裝選項。

從數位電源控制到馬達驅動器,我們的裝置能夠整合控制、網路、保全與安全完整性等級 (SIL)-3/汽車安全完整性等級 (ASIL)-D 功能安全合規性,以實現單一晶片解決方案。我們的裝置以豐富的強化式類比週邊設備集實現複雜的控制拓撲,提供 Arm®Cortex®-R5F 解決方案,滿足您的即時控制需求。

  • 一至四個 Arm Cortex-R5F 裝置,最高可達 800 MHz
  • 強化型高解析度脈衝寬度調變器 (150 ps),4 MSPS 下最多可達五個 12 位元類比轉數位轉換器。
  • 可靠且精確的感測,無需外部現場可編程邏輯閘陣列。

實現工廠自動化與控制的高效、可擴充網路

我們的 Cortex-R 架構微控制器為工業設定中即時決定性通訊提供了基礎。這些產品包括認證裝置堆疊和全方位堆疊支援,無需額外費用。我們的全方位工業通訊產品可縮短開發時間、專案成本及上市時間。

  • 啟用 EtherCAT、EtherNet/IP、IO-Link 與 PROFINET 通訊協定
  • 實現低至 31.25 微秒的週期時間
  • 整合時效性網路 (TSN) 和單對乙太網路
Application note
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
查看我們在 Arm 架構 MCU 和處理器上支援的工業通訊協定,並了解如何啟用這些協定。
PDF | HTML
資源
軟體開發套件
進一步了解在我們 Cortex-R 架構 MCU 上啟用工業通訊協定的軟體開發套件。
Technical article
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
了解如何利用支援多重通訊協定的單一印刷電路板 (PCB) 設計,減少專案成本並縮短開發時間。
PDF | HTML

簡化您的功能安全設計

從工業自動化及馬達驅動到先進汽車系統,TI 符合功能安全規範的產品包含各種功能,例如適用最高 tto 安全完整性等級 (ASIL) 3/汽車安全完整性等級 (ASIL) 安全功能的隔離式微控制器、記憶體保護單元、溫度監控感測器和適用系統監控的多通道類比轉數位轉換器。

  • 專為 SIL-2 至 SIL-3 與 ASIL-B 至 ASIL-D 需求而打造。
  • 具備晶片安全診斷功能。
  • 採用 TÜV SÜD 認證功能安全開發程序打造。