依類別瀏覽
依處理器類別選取
通用處理器
利用我們針對顯示、控制和標準通訊設計出的多元化且具成本效益的 Arm 處理器解決方案產品組合,降低系統成本。
Arm 式處理器 設計與開發
運用我們豐富的生態系統和易於使用的軟硬體工具,加速您的下一個嵌入式創新。
軟體
為您下一個異質多核心設計選擇適當 Arm 架構處理器 SDK 組合。
硬體
探索我們豐富的入門套件、模組和 EVM 產品組合,並立即從原型推行至生產。
TI 開發人員區域
存取並下載所有所需的開發工具、軟體和訓練,以便在雲端或桌上型電腦中輕鬆開發、偵錯與分析程式碼。
教育資源
開始使用處理器學院存取引導式範例、示範、逐步教學及影片訓練。
合作夥伴
我們精心編排的合作夥伴生態系統是全球性社群,由硬體、軟體、工具和訓練專家組成,可協助您完成 Arm 處理器設計。
為何選擇 TI 處理器?
單一可擴充平台
我們的整合式開放原始碼開發平台可讓您在專案間重複使用程式碼,讓您能快速且輕鬆地調整設計規模。
高效能
我們的處理器提供多種性能和先進技術,讓您能在未來幾年內發揮創新。
品質、可靠性與壽命
我們的產品組合支援長產品生命週期,100K 開機時數、最高 125 C 高溫及汽車認證等。
引領業界的支援
我們使用開放式原始碼軟體,免費提供線上設計支援與訓練,讓您的產品快速上市。
探索整合式處理器技術
設計可擴充、連線且安全的嵌入式系統
我們的通用處理器和豐富生態系統專為 Linux 和 Android 打造,可實現可擴充效能、安全連線、低功耗運作及設計靈活性。我們以最佳方式整合多媒體、繪圖與安全的 CPU 核心、周邊設備、類比與加速器,幫助您實現設計。
- 運用我們的統一軟體開發環境,完成您的所有設計
- 整合各種常用和高速周邊設備
- 以單一裝置驅動多個高解析度顯示器
AM62L - Low Power Cortex A53 SoC for Cost Optimized IOT, HMI, and General-Purpose Applications
Growing Need of Processing Technologies in Smart E - Meters
最頂尖的先進智慧
我們的可擴充高效 AM6xA 視覺處理器可在智慧門鈴、機械視覺攝影機及自主機器人等攝影機應用中提供即時智慧功能。免費開放式原始碼軟體與工具讓您能夠輕鬆新增臉部辨識、物件偵測、字元辨識及姿態估測等功能。
支援:
- 1-12 台攝影機系統,包括 RGB-IR 攝影機
- TensorFlow、PyTorch、ONNX 和 TVM、Gstreamer 等
- 使用自己的資料 (BYOD);使用自己的模型 (BYOM)
How to simplify your embedded edge AI application development
實現工廠自動化與控制的高效、可擴充網路
我們靈活且有效率的網路解決方案支援各種工業和汽車通訊標準,其中包括序列介面、工業乙太網路及時效性網路 (TSN) 與單對乙太網路等新一代技術,全都只需單一晶片。
- 單晶片的多重通訊協定工業乙太網路。
- 支援 GB TSN 的裝置。
- 整合式 PCIe 集線器和乙太網交換器。
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
簡化您的功能安全設計
從工廠自動化及控制系統到先進駕駛輔助系統,我們符合功能安全規範的處理器包含各種功能,例如適用最高 ASIL-D 安全功能的隔離式 MCU、記憶體保護單元、溫度監控感測器和適用系統監控的多通道 ADC。
- 專為 ASIL-B 至 ASIL-D 與 SIL-2 至 SIL-3 需求而打造。
- 具備晶片安全診斷功能。
- 採用 TÜV SÜD 認證功能安全開發程序打造。
The state of functional safety in Industry 4.0
探索精選應用
使用 AM62x 低成本處理器及支援 Arm 功能的邊緣 AI,設計智慧型非接觸式大樓門禁控制系統
TI Arm® 架構的 AM62x 處理器可選配 IWR6843AOP TI mmWave 感測器,使大樓門禁設計超越了傳統的人機介面,為使用物體檢測、面部辨識和手勢偵測的 AI 驅動的非接觸式介面揭開新的序幕。
- 透過物體/手勢偵測和臉部辨識強化設計
- 透過易於使用的參考軟體更快地投入生產
- 在深沉睡眠模式下,應用功耗將降低至 5mW
- 使用板載硬體安全模組保護您的資料
特色資源
- SK-AM62 – 適用於 Sitara™ 處理器的 AM62x 入門套件
- 新一代 HMI 的三個重要考量 (Rev. A) – Technical article
- 透過 AM62x 處理器啟用低功耗嵌入式系統 – White paper
透過基於 TSN 的快速、確定性和穩健的通訊強化工廠自動化
透過 AM64x 處理器上基於時效性網路 (TSN) 的通訊來同步您的工廠。我們的整合解決方案具備 Gigabit TSN 端點和交換器選項,功耗不到 2 瓦,起價為 7 美元。
TSN 特色:
- 整合交換,包括直通交換 (尚未成為 IEEE 802.1 標準)
- 時序分組 (gPTP) (802.1AS)
- 搶佔 (IET) (802.1Qbu/802.3br)
- 時間感知整形器 (EST) (802.1Qbv)
特色資源
- SYSCONFIG – 系統配置工具
- PROCESSOR-SDK-AM64X – 適用 AM64x Sitara™ 處理器的軟體開發套件
使用高效能視覺處理、感測器融合和深度學習,打造下一代 ADAS 和自動駕駛系統
我們的可擴展高效能 TDA4x 處理器系列具有業界領先的深度學習 (TOPS/瓦)、硬體加速影像處理、視覺和雷達感測器融合,以及用於功能安全的全方位軟硬體解決方案。
ADAS 設計的基本特性:
- 高效能 64 位元 Arm® Cortex®-A72 運算核心
- 基於 DSP 的高效率深度學習
- 影像處理專用硬體加速器
- 用於進階視覺化的 GPU
- 安全加速器核心
- 符合功能安全規範的 SoC 架構,包含支援 ASIL-D 的安全 MCU
特色資源
- TDA4VM-Q1 – 使用深度學習且適用 L2、L3 和近場分析系統的汽車晶片系統
- 運用 Jacinto™ 7 處理器的汽車設計功能安全特性 – White paper
- 360度環景系統與自動停車系統 – White paper
使用 TDA4x 應用處理器打造專為功能安全而建構的多感測器、人工智慧驅動的自主移動機器人
TDA4x 處理器專為功能安全與多感測器 AI 而設計,可讓您透過單晶片解決方案打造高能效且經濟實惠的機器人,這些機器人可以在家庭、城市和工廠中與人類共存。
- 增強的安全性,我們的硬體與軟體解決方案支援 SIL-3 與 ASIL-D 設計。
- 能源效率,我們的電腦視覺和深度學習加速器以低功耗提供業界領先的性能。開放原始碼軟體和工具可讓您更快地進行設計。
- 經濟實惠的設計,在單一晶片中實現高整合度,從而降低系統複雜性和成本。
特色資源
- SK-TDA4VM – 適用邊緣 AI 視覺系統的 TDA4VM 處理器入門套件
- How to simplify your embedded edge AI application development – Technical article
- How are sensors and processors creating more intelligent and autonomous robots? – Technical article
使用 DRA8x 處理器設計先進的車載網路,以實現高性能運算、安全網路和互聯行動性
我們的可擴展高效能 DRA8x 處理器系列具有高整合度,可降低系統複雜性和成本,而通用開發軟體可讓您在基於 DRA8x 的專案之間無縫遷移程式碼,從而擴展您的軟體投資。
車載閘道和 TCU 設計的基本特性:
- 高效能 64 位元 Arm® Cortex®-A72 運算核心
- 多樣化的 I/O,可連接到傳統和高速網路,例如 CAN、LIN、乙太網路和 PCIe。
- 適用於混合關鍵性的 ASIL-D 級 MCU 網域
- PCIe 和乙太網路交換器
特色資源
- TIDEP-01022 – 閘道車用參考設計
- Security Enablers on Jacinto™ 7 Processors – White paper
- Enabling Differentiation through MCU Integration on Jacinto™ 7 Processors – White paper
以 Arm 架構 Sitara MPU 處理器設計更智慧的工廠自動化設計
設計和開發具有工業感測、即時控制和高速通訊功能的工業 4.0 工廠。我們的 Arm 架構處理器具有強大的連接性、功能安全性和保密性,可提供廣泛的高效運算來滿足您的效能需求!借助 TI 的 AM64x MPU 系列、系統專業知識和技術資源,實現更智慧、更安全和更高效的工廠。
即時控制
- ARM R5 核心可進行即時決策
- 高速週邊設備,如 USB 3.0、PCIE 和 GB 乙太網路
特色資源
- TIDA-00299 – EtherCAT 從屬設備和多協定工業乙太網路參考設計
- TIDEP0032 – 多協定工業通訊
- TIDEP-0102 – 適用於保護繼電器的人機介面 (HMI) 參考設計
- TMDS64DC01EVM – AM64x IO-Link 和高速分接板
- TMDSSK3358 – AM335x 入門套件