C2000 即時微控制器

即時 MCU 可在工業與汽車應用中實現數位電源與馬達控制

parametric-filter檢視所有產品
C2000™ 微控制器專為即時控制而打造。我們在不同應用中為各種性能等級與價格提供低延遲即時控制。您可將 C2000 即時 MCU 與氮化鎵 (GaN) IC 和碳化矽 (SiC) 電源裝置配對使用,協助您得到最完整的功能。這樣的配對可幫助您克服高切換頻率、高功率密度等設計挑戰。

依類別瀏覽

C2000 即時 MCU (依性能分類)

入門性能

運用我們的低成本裝置系列搭配整合式周邊設備,來提升您的效能:150 MIPS、512-kB 快閃記憶體支援與多重封裝選項。

中階性能

運用我們內建豐富整合式周邊設備的裝置來改善您的設計:150 至 600 MIPS、128-kB 至 1.5-MB 快閃記憶體支援與多種封裝選項。

高性能

內建豐富的整合式周邊設備且專為提升效能而打造,600MIPS、最高 1.5MB 快閃記憶體支援及多種封裝選項。

數位電源 IC

針對具有數位控制迴路專用硬體的電源設計最佳化,以減少韌體開發、實現優異的瞬態響應、適用於內部管理的高 MIPS,以及簡單的即時韌體更新。

C2000 即時微控制器 (依快閃記憶體與性能分類)

C2000 即時微控制器 設計與開發

不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富的生態系統與使用方便的硬體和軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。

硬體

決定要評估的 C2000 即時 MCU 後,請探索我們豐富的解決方案產品組合,包括精選入門套件、全功能評估模組 (EVM) 和參考設計。 arrow-right

軟體

我們的軟體開發套件 (SDK) 提供簡單設定與且快速開箱即用韌體,為您簡化設計旅程並加快應用設計。查看 C2000 的完整軟體產品。 arrow-right

TI 開發人員區域

開始使用與投入生產所需的一切,都可在 TI 開發人員專區輕鬆取得。我們在此協助您認識開發流程,並加速您的 C2000 即時 MCU 嵌入式系統設計。  arrow-right

教育資源

為協助設計工程師充分利用 C2000 功能和性能,TI 開發了各種教育訓練模組、實作實驗室和影片,做為您設計過程每個步驟的首選教學資源 arrow-right

合作夥伴

我們的合作夥伴是由受人尊敬、信譽卓著的公司所組成之全球社群,提供可補足我們半導體裝置解決方案的產品和服務,包括建模工具、軟體堆疊、快閃記憶體編程解決方案等。 arrow-right

設計與開發資源

設計資源
C2000 Academy
進一步了解 C2000 即時 MCU 與易於遵循的訓練模組,並取得以我們裝置進行開發的實作經驗。
軟體
C2000 軟體新手上路
C2000 軟體開發套件 (SDK) 包含低階驅動程式、最佳化程式庫與周邊設備範例。我們也為馬達控制及數位電源應用提供 SDK。
IDE、配置、編譯器或偵錯程式
Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE)

Code Composer Studio 是適用於 TI 微控制器與處理器的整合式開發環境 (IDE)。其包含一組用於開發及偵錯嵌入式應用程式的工具。 Code Composer Studio 可於 Windows®、Linux® 和 macOS® 桌上型電腦下載。您也可造訪 TI 開發人員專區以在雲端使用此工具。

Code Composer Studio 包含最佳化 C/C++編譯器、原始碼編輯器、專案建立環境、偵錯器、性能評測工具及許多其他功能。直覺式 IDE 可帶領您完成應用程式開發流程的每個步驟。熟悉的工具和介面讓您更容易上手。

Code Composer Studio 結合 (...)

TMS320F28P550SJ
C2000 即時微控制器

C2000™ 32 位元 MCU、1x C28x + 1x CLA、150-MHz、1.1-MB 快閃記憶體、5x ADC、CLB、AES 和 NPU

約略價格 (USD) 1ku | 3.59

TMS320F28P659DH-Q1
C2000 即時微控制器

Automotive C2000 32-bit MCU, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA + Lockstep, FPU64, 768kB flash, 16-b ADC

約略價格 (USD) 1ku | 8.228

TMS320F28P659SH-Q1
C2000 即時微控制器

Automotive C2000 32-bit MCU, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA , FPU64, 768kB flash, 16-b ADC

約略價格 (USD) 1ku | 6.728

TMS320F28P650DH
C2000 即時微控制器

C2000 32-bit MCU, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768kB flash, 16-b ADC

約略價格 (USD) 1ku | 6.6

TMS320F28P559SJ-Q1
C2000 即時微控制器

車用 C2000™ 32 位元 MCU、1x C28x + 1x CLA、150-MHz、1.1-MB 快閃記憶體、5x ADC、CLB、AES 和 NNPU

約略價格 (USD) 1ku | 4.5

TMS320F28P650SH
C2000 即時微控制器

C2000 32 位元 MCU、400 MIPS、1xC28x + 1xCLA CPU、FPU64、768kB 快閃記憶體、16-b ADC

約略價格 (USD) 1ku | 5.85

爲什麼選擇 C2000™ 即時 MCU 來滿足您的即時需求?

中等性能、PWM 與類比創新與系統成本最佳化的高度整合。

F28P65x 擴展適用於工業和汽車應用領域的 C2000™ 即時 MCU 之軟體相容的可擴展產品組合。本裝置搭載新一代 PWM (type 5) 與類比創新,啟用具未來性的電力電子數位控制解決方案。結合了小型 9x9mm 封裝上的 Ethercat 等安全、保安與通訊選項,為各種應用領域提供創新與系統成本最佳化,範圍涵蓋太陽能、儲能、電動車充電站、機器人與馬達驅動器,以及電動車動力傳動系統 (OBC- OBC/DC) 等。

主要功能包括 3 個 CPU、多達 36 個高解析度 PWM、40 12/16 位元 ADC 通道、EtherCat、FSI、CLB、保安與安全。

資源
LAUNCHXL-F28P65X
C2000™ 即時 MCU F28P65x LaunchPad™ 開發套件
資源
TMDSCNCD28P65X
TMS320F28P65X controlCARD 評估模組
Featured products for C2000 即時控制 MCU
新產品 TMS320F28P650DK 現行 C2000 ™ 32 位 MCU , 2x C28x +CLA CPU ,鎖定步驟, 1.28-MB 快閃記憶體, 16-b ADC , HRPWM , EtherCAT , CAN-FD , AES
新產品 TMS320F28P659DK-Q1 現行 C2000™ 32 位元 MCU、2x C28x+CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、CAN-FD、AES

以最廣泛汽車應用為目標的低成本即時 MCU

F280015x MCU 系列是 C2000™ 汽車即時 MCU 可擴展產品組合中的新產品。此系列結合功能組合與成本結構,非常適合小型馬達、車身、照明與成本效益導向的動力傳動系統應用。 

主要功能包括 CAN-FD、Lockstep C28x 核心、ASIL B、256KB 快閃記憶體與第 0 級,並提供低於 $1 的價格,是所有人都能負擔的汽車即時控制。 

資源
TMDSCNCD2800157
TMS320F2800157 評估模組 controlCARD
資源
TIDM-02012 HVAC
高電壓 HEV/EV HVAC eCompressor 馬達控制參考設計
Featured products for c2000
TMS320F2800157-Q1 現行 具有 HRPWM、CAN-FD、鎖階 ASIL B、0 和 1 級的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 256-KB 快閃記憶體

為您介紹適合即時控制,具最佳成本效益與高效能的全新解決方案

C2000 即時控制器 F280013x 系列是新入門效能系列中的第一款產品,旨在提供所有開發人員都能負擔的即時效能。

這款全新系列專為有效控制電力電子而打造,提供豐富的記憶體與封裝選項產品組合、直覺式圖形軟體配置,以及應用軟體開發套件與參考設計。

此系列擁有領先業界的超低延遲 (感測運算控制) 及僅需美金 0.79 元起的 1ku 價格,讓您能夠在設計中實現即時控制。 

資源
LAUNCHXL-F2800137
適用於 C2000™ 即時 MCU 的 TMS320F2800137 LaunchPad™ 開發套件
資源
TMDSCNCD2800137
適用 C2000™ 即時 MCU 的 TMS32F2800137 controlCARD 開發套件 
資源
TIDM-02010
適用空調的數位交錯式 PFC 雙馬達控制參考設計
Featured products for c2000
TMS320F2800137 現行 具有 120 MHz、256-KB 快閃記憶體、FPU 與 TMU 的 C2000™ 32 位元 MCU

適用進階馬達控制與數位電源轉換

我們是即時控制性能的領導者。我們的裝置為可擴充、超低延遲的即時微控制器,專為電力電子效率而設計。

此外,我們的產品組合提供一系列設計資源,可協助您評估應用並進行開發。

簡化認證程序

利用來自我們知識淵博的專家之功能安全相容產品、文件、軟體和支援,簡化且加快 ISO 26262、IEC 61508 及 IEC 60730 認證程序。利用晶片診斷、完整文件說明與通過 TÜV SÜD 認證的功能安全開發程序,加速您的產品開發。

下載
Product overview
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. E)
適用 C2000™ 即時微控制器的工業功能安全
PDF
Product overview
Automotive Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. D)
適用 C2000™ 即時微控制器的汽車功能安全
PDF

探索精選應用

車身電子元件與照明
以最廣泛汽車應用為目標的低成本即時 MCU
馬達驅動與電器
使用 C2000 即時微控制器最大限度地提高馬達和電源效率、最佳化系統成本並提高可靠性
HEV、EV 與動力傳動系統
C2000 即時微控制器讓電動車價位變得可以負擔,同時還能延長行駛距離並簡化功能安全認證
太陽能與 EV 充電
透過 C2000 MCU 的精確即時控制,最佳化微型逆變器和併網逆變器成本,並最大限度地減少電力轉換損耗
電力輸送
在電池備援單元 (BBU)、消費性 AC/DC 電源供應等領域實現功率密集且高效率的數位電源系統
測試與量測
在單一設備中實現更高密度的測試、更短的測試時間和高準確度

以最廣泛汽車應用為目標的低成本即時 MCU

各種記憶體板上配置、封裝、安全性與網路資安的啟用程式,都能為車輛設計人員提供可擴充且相容的平台。設計專為 HVAC 壓縮機、PTC/加熱器、板載充電、DC/DC 轉換器等各種應用打造的更小、更平價的車用系統。

優點:

  • 適合無感測器馬達控制應用的低雜訊、低振動、高啟動扭矩。
  • 數位電源應用中簡單與複雜的電源拓撲效率和支援。
  • 鎖步核心可簡化功能安全性,完全沒有軟體負擔。

特色資源

參考設計
  • TIDM-02012 – 採用 MathWorks® 的高電壓 HEV/EV HVAC eCompressor 馬達控制參考設計
產品
  • TMS320F2800157-Q1 – 具有 HRPWM、CAN-FD、鎖階 ASIL B、0 和 1 級的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 256-KB 快閃記憶體
  • TMS320F280039C-Q1 – 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 384-KB 閃存記憶體、FPU、TMU
  • TMS320F280025C-Q1 – 具 100 MHz、FPU、TMU、128-KB 快閃記憶體、CLB 的車用 C2000™ 32 位元 MCU
硬件開發
軟體開發

使用 C2000 即時微控制器最大限度地提高馬達和電源效率、最佳化系統成本並提高可靠性

C2000 即時控制器擁有 25 年的大量出貨量,為驅動器、伺服放大器、CNC、機器人、電器、壓縮機、風扇、幫浦、任務車輛、電動自行車和電動工具提供成熟的工業解決方案。

馬達控制開發的基石:

  • 最佳化的磁場定向控制
  • 全方位的轉子位置回饋:霍爾效應、解析器、增量/絕對式編碼器、無感測器估測器
  • 多種電流感測技術與隔離架構
  • 彈性的即時連線能力:EtherCAT、CAN-FD、CAN、FSI、SPI、UART、I2C
  • IEC61508 及 IEC60730 功能安全支援

特色資源

參考設計
  • TIDM-02006 – 透過快速序列介面 (FSI) 參考設計的分散式多軸伺服驅動
  • TIDM-1011 – 適用於 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 絕對式編碼器主介面參考設計
產品
  • TMS320F28388D – 具有連結管理器、2 個 C28x+CLA CPU、1.5-MB 快閃記憶體、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280025C – 具有 100-MHz、FPU、TMU、128-kb 快閃記憶體、CLB 的 C2000™ 32 位元 MCU
硬件開發
  • TMDXIDDK379D – 適用於工業馬達控制的 C2000 DesignDRIVE 開發套件
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
軟體開發
Additional resources

C2000 即時微控制器讓電動車價位變得可以負擔,同時還能延長行駛距離並簡化功能安全認證

C2000 即時微控制器在汽車應用領域擁有悠久的歷史,為車載充電器、DC/DC 轉換器、牽引逆變器和引擎管理應用 (包括幫浦、鼓風機和風扇) 提供可擴展的解決方案。借助我們以 32 位元 DSP 核心、進階 PWM、整合快速 ADC 和窗型比較器為基礎的獨特架構,設計領先的拓撲,以提高效率和功率密度。

C2000 MCU 可實現:

特色資源

參考設計
  • TIDM-02002 – 適用於 HEV/EV 車載充電器的雙向 CLLLC 共振雙主動橋式 (DAB) 參考設計
  • PMP22650 – GaN 式 6.6-kW 雙向車載充電器參考設計
  • TIDM-02009 – 經 ASIL D 安全概念評估的高速牽引、雙向 DC/DC 轉換參考設計
產品
  • TMS320F28386D-Q1 – 具連結管理器、2 個 C28x+CLA CPU、1.5 MB 快閃記憶體、FPU64、CLB、Eth 的車用 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280049C-Q1 – 具 100 MHz、FPU、TMU、256 KB 快閃記憶體、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的車用 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280025C-Q1 – 具 100 MHz、FPU、TMU、128-KB 快閃記憶體、CLB 的車用 C2000™ 32 位元 MCU
硬件開發
  • LAUNCHXL-F280049C – F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
軟體開發

透過 C2000 MCU 的精確即時控制,最佳化微型逆變器和併網逆變器成本,並最大限度地減少電力轉換損耗

電力轉換是太陽能逆變器、電動車充電和再生能源儲存應用的核心,需要精確的即時控制來提高功率密度和效率。經過超過 25 年的投資,C2000 即時 MCU 提供了可擴展的平台、尖端的拓撲參考設計和創新的軟體套件,協助我們的客戶取得成功。

主要特色

  • 150ps 高解析度 PWM 釋放 GaN/SiC 潛力
  • 可配置邏輯區塊 (CLB) 可簡化保護機制
  • powerSUITE™ 軟體易於使用,可縮短上市時間

特色資源

參考設計
  • TIDA-010054 – 適合於 Level 3 電動車充電站的雙向有源電橋參考設計
  • TIDA-01606 – 10-kW、雙向三相三級 (T 型) 逆變器和 PFC 參考設計
  • TIDA-010210 – 以 GaN 為基礎的 11-kW、雙向、三相 ANPC 參考設計
產品
  • TMS320F28379D – 具有 800 MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024 KB 快閃記憶體、CLB、EMIF、16b ADC 的 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280039C – 搭配 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 384-KB 閃存記憶體、FPU、TMU
  • TMS320F280025C – 具有 100-MHz、FPU、TMU、128-kb 快閃記憶體、CLB 的 C2000™ 32 位元 MCU
硬件開發
  • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
  • LAUNCHXL-F280039C – 適用 C2000™ 即時 MCU 的 TMS320F280039C LaunchPad™ 開發套件
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
設計工具和模擬
  • POWERSUITE – powerSUITE - 適用於 C2000™ MCU 的數位電源供應設計軟體工具
  • C2000-3P-SEARCH – C2000 第三方搜尋工具
軟體開發

在電池備援單元 (BBU)、消費性 AC/DC 電源供應等領域實現功率密集且高效率的數位電源系統

C2000 即時 MCU 使工業客戶能夠開發出頂尖的電源解決方案。

特色資源

參考設計
  • TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
  • TIDM-02000 – 使用 C2000™ 即時 MCU 的尖峰電流模式控制相移式全橋參考設計
  • TIDM-02011 – 具 C2000™ 即時 MCU 的即時韌體更新參考設計
產品
  • TMS320F28379D – 具有 800 MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024 KB 快閃記憶體、CLB、EMIF、16b ADC 的 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280025C – 具有 100-MHz、FPU、TMU、128-kb 快閃記憶體、CLB 的 C2000™ 32 位元 MCU
軟體開發
  • C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 DigitalPower 軟體開發套件 (SDK)
  • POWERSUITE – powerSUITE - 適用於 C2000™ MCU 的數位電源供應設計軟體工具

在單一設備中實現更高密度的測試、更短的測試時間和高準確度

C2000 MCU 具有一些關鍵特性,使其有利於電池測試等感測和處理系統。

針腳對針腳和軟體相容平台:

  • 多達 24 個 16/12 位元 3.5MSPS ADC 通道,可實現高控制精度
  • 64 位元浮點 DSP 性能,可輕鬆實作多個電流或電壓控制迴路
  • 多達 32 個 PWM 通道,150ps 高解析度,可實現經濟高效的靈活多通道控制
  • 硬體和軟體的多級保護,實現可靠的電源設計
  • 靈活的通訊選項
  • 廣泛的軟體庫,可加快開發速度

特色資源

參考設計
  • TIDA-010086 – Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
產品
  • TMS320F28388D – 具有連結管理器、2 個 C28x+CLA CPU、1.5-MB 快閃記憶體、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280025C – 具有 100-MHz、FPU、TMU、128-kb 快閃記憶體、CLB 的 C2000™ 32 位元 MCU
硬件開發
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
  • TMDSCNCD280039C – TMS320F280039C 評估模組 C2000™ MCU controlCARD™
軟體開發

技術資源

技術文章
技術文章
C2000™ 即時控制微控制器 (MCU) 新手入門 (版本 B)
本指南包含開始使用 C2000 即時 MCU 所需的所有資訊。本指南涵蓋從硬體到支援資源的 C2000 MCU 各種開發層面。
Application note
Application note
The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
了解 C2000 即時 MCU 的設計如何讓馬達控制、數位電源、再生能源等穩固、高效能的即時應用脫穎而出。
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Real-Time Control Reference Guide
了解通用系統級設計公式與即時控制概念,並深入探討為即時控制系統提供差異化的元件,以開始設計與評估。
document-pdfAcrobat PDF