Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

MSP430 微控制器

人人買得起的微控制器業界最佳類比產品

parametric-filter檢視所有產品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:07
Loaded: 7.77%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:07
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
我們的 16 位元 MSP430™ 微控制器 (MCU) 爲所有應用領域提供經濟實惠的解決方案。我們在整合式精密類比領域具領導地位,協助設計人員強化系統性能,降低系統成本。設計人員可在超過 2000 種裝置的廣泛 MSP430 產品組合中,找到符合成本效益的 MCU,以滿足幾乎所有需求。利用我們簡化型工具、軟體和同級最佳支援,快速上手並縮短上市時間。

依類別瀏覽

通用型 MCU

從我們提供廣泛記憶體範圍與周邊設備選項之豐富產品組合中進行選擇,降低系統成本。

具備同時取樣 ADC 的 MCU

您是否需要同時進行高精密度量測?選擇配備多個 24 位元差動輸入 Sigma-Delta 類比轉數位轉換器 (ADC) 的裝置。

具備電容式觸控感測功能的 MCU 

厭倦了機械按鈕?以可靠的防水觸控感測解決方案取代傳統按鈕、滑桿和滾輪。

具高速 ADC 和超音波前端的 MCU

進行高度準確且精密的量測,無需實際接觸即可延長操作時限。

尋找最符合設計需求的 MSP430™ MCU

MSP430 微控制器 設計與開發

運用我們的生態系統和工具,立即開始開發系統解決方案,加快您的上市時間。 

硬體

運用可讓您靈活使用 LaunchPad 開發套件評估 MCU 的模組化生態系統及應用特定評估模組,開始評估我們的 MSP430 MCU 產品組合。  arrow-right

軟體

利用 MSP430ware 中數百個程式碼範例、參考設計等,加快完成應用程式設計 arrow-right

TI 開發人員區域

投入生產所需的一切,都可在 TI 開發人員專區輕鬆取得。我們在此協助您認識開發流程,並加速您的嵌入式系統設計。 arrow-right

教育資源

透過使用容易的訓練模組學習,內容涵蓋 MSP430 產品組合中各種主題和 LaunchPad 套件。 arrow-right

合作夥伴

我們的合作夥伴是由備受尊敬且信譽卓越企業所組成的全球社群,其提供的產品與服務可充實我們的半導體產品解決方案。  arrow-right

設計與開發資源

開發套件
MSP430FR2355 LaunchPad™ development kit

The MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ Development Kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) based on the MSP430FR2355 Value Line microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FR2x Value Line MCU platform, including on-board debug probe for (...)

軟體開發套件 (SDK)
MSP430 微控制器軟體開發套件資源

MSP430-SDK 資源集可協助使用者為 MSP430 微控制器 (MCU) 編寫有效程式碼。這些資源支援所有 MSP430 微控制器。就像有位使用者提到的,「基本上就是讓開發人員擁有成為 MSP430 微控制器專家所需的一切!」

此設計資源集合包括各式各樣的高度抽象軟體函式庫任君選擇,內容包含裝置和週邊設備專用函式庫 (如 MSP430 驅動器函式庫),乃至圖形與電容式觸控函式庫等應用程式專用函式庫。MSP430 驅動器函式庫尤為重要,其可協助軟體開發人員運用便利的 API 來控制低階複雜的硬體週邊設備,讓產生的程式碼更容易讀取及維護。MSP (...)

資源
MSP Academy
利用 MSP430ware 可加快開發時間,因為此工具可導覽支援 MSP430 裝置的可用資源

使用 MSP430 簡化複雜設計

進一步了解 MSP430™ 產品組合

我們的 MSP430 MCU 系列提供廣泛且經濟實惠的產品組合,可解決現今不斷增加且日新月益的 MCU 設計挑戰。其中包括彈性的整合式類比零組件,如 ADC、DAC 和運算放大器,適用於顯示資訊的整合式 LCD 控制器,並且具備用於與 PC 或應用更新程式通訊的整合式 USB2.0 裝置。

運用我們整合式類比 MCU 節省系統成本與空間

我們知道您正在尋找更高效率的電路板設計方式,目的是為降低 BOM 成本、減少零組件數量,以及簡化電路圖和板上配置設計。在您的設計中新增微控制器以處理內務處理功能,這可能是達成此目的之最佳方法。

只要將小型低成本微控制器用於如驅動 LED、I/O 擴充等簡易內務處理功能,就能減少設計中所需的離散式類比零組件數量。 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:27
Loaded: 6.78%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:27
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
資源
進一步了解新增內務處理型 MCU 的節省成本方法
在內務處理型 MSP430 微控制器中整合多項功能
影片系列
MSP 內務處理型 MCU 訓練系列快速入門
系列產品中涵蓋不同的內務處理功能,我們會在最短時間內引導您快速上手!
加快廣泛電源監控與能源量測應用的設計速度

能源量測設計中心是一套使用 MSP430i20xx 和 MSP430F67xx 快閃記憶體微控制器 (MCU) 的快速開發工具。其中包括圖形使用者介面 (GUI)、說明文件、軟體資料庫和範例,可簡化智慧電網和建築自動化應用的開發與加速。您可使用設計中心來配置、校準和查看結果,無需撰寫程式碼。

資源
MSP Academy – 超音波瓦斯表設計與測試
瓦斯表設計與測試程序包含一系列反覆測試,以特別設計的順序執行的用意在於將評估轉換器與新管狀設計所花費的時間降至最低。
資源
超音波設計中心:可開發超音波感測應用的一站式資源
使用 MSP430TM 微控制器 (MCU) 開發超音波感測應用的一站式資源,其中包含工具、圖形使用者介面 (GUI)、說明文件、軟體程式庫和應用範例。
使用 MCU 進行超音波感測

MSP430FR604x 和 MSP430FR504x SoC 微控制器系列提供了具整合式超音波感測類比前端的低成本單晶片解決方案。使用容易且具彈性,適用於開發各種應用程式。獨樹一格的波形擷取技術配備高速 ADC 及交叉相關方法,可進行具低功耗的高準確度量測。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:41
Loaded: 6.20%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:41
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
資源
MSP超音波感測 MCU
為工業及消費型應用探索可從超音波感測前端獲益的設計選項
資源
MSP Academy – 超音波瓦斯表設計與測試
瓦斯表設計與測試程序包含一系列反覆測試,以特別設計的順序執行的用意在於將評估轉換器與新管狀設計所花費的時間降至最低。
資源
超音波設計中心:可開發超音波感測應用的一站式資源
使用 MSP430TM 微控制器 (MCU) 開發超音波感測應用的一站式資源,其中包含工具、圖形使用者介面 (GUI)、說明文件、軟體程式庫和應用範例。
開發電容式觸控介面

MSP430™ 電容式觸控感測 MCU 具備 CapTIvate™ 技術,可提供最低功耗電容式觸控解決方案。憑藉支援 1 至 64 個按鈕、滑桿、滾輪和近距功能,在潮濕、髒污和油膩的環境中,以及透過金屬、玻璃、塑膠和其他覆蓋層提供可靠效能,我們為您的 MCU 設計提供電容式觸控解決方案。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:39
Loaded: 6.27%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:39
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
資源
CapTivate 技術培訓
此訓練系列詳細說明具 CapTIvate 技術的 MSP430 MCU 主要功能,幫助您開始著手下一個電容式觸控設計。
資源
CapTivate 技術指南
本技術指南結合了電容式量測技術、設計 GUI、電容式觸控軟體程式庫及硬體開發平台。 
資源
專為 MSP430tm 電容感測 MCU 打造的 CapTivatetm 設計中心 GUI
CapTIvate™ 設計中心 GUI 是一站式資源,提供整合在 TI MSP430™ 微控制器中之 CapTIvate 電容式感測技術所有相關資訊。

技術資源

資源
資源
TI Precision Labs - 什麼是 MCU?
了解如何透過隨選課程使用微控制器進行設計,以協助加強老練工程師的技術專業知識,以及加速新手工程師的職涯發展。
User guide
User guide
MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A)
本手冊用途廣泛:資源與參考手冊、入門指南、自我學習工具、用於尋找問題解答的解決方案手冊,或是開發特定應用程式時的指南。
document-pdfAcrobat PDF
資源
資源
GUI 編譯器媒體庫
檢視各種範例以協助開發,加速設計流程