我們的超音波鏡頭清潔 (ULC) 裝置可自動偵測及清潔攝影機和感測器。我們的積體電路運用 ULC 技術,可減少攝影機清潔系統所需的尺寸及維護,並透過自動感測、溫度監控與故障偵測等功能提升可靠性。
為何選擇超音波清潔 IC?
提升攝影機可靠性與系統準確度
利用可編程清潔模式和整合式演算法為您的設計進行客製,在各種環境下快速清除攝影機鏡頭的水、冰、髒污或灰塵等污染物。
降低系統尺寸和維護需求
運用第一款專為鏡頭清潔打造的半導體,省去對複雜機械零件和人力介入鏡頭清潔系統的需求。
善用我們代表產品的靈活性
支援各種清潔系統設定檔,供應電壓範圍從 0 V 到 50 V 且最高可達 2 MHz,支援各種光圈尺寸、攝影機鏡頭形狀和設計。
技術資源
Technical article
Ultrasonic lens cleaning: A solid-state technology you didn’t know you needed
如何在汽車和工業應用中運用 ULC1001 IC 爲攝影機與感測器實現穩固的固態鏡頭清潔。
Technical article
What is ultrasonic lens cleaning technology?
進一步了解超音波鏡頭清潔技術,以及此技術可如何協助實現自動清潔攝影機應用。
影片系列
ULC 新手上路
觀賞此網路研討會了解 ULC 的運作方式、支援此技術的 ULC 裝置,以及汙染類型和可運用 ULC 的應用。