Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

有刷 DC (BDC) 馬達驅動器

打造更小、更有效率且具穩固防護的馬達驅動系統

parametric-filter檢視所有產品
使用我們具有準確電流感測和進階診斷功能的高度整合式有刷 DC 馬達驅動器產品組合,設計更小、更高效的馬達驅動系統。我們的智慧型有刷 DC 馬達驅動器可擴充產品組合擁有廣泛電壓範圍和各種架構,適合各種工業和汽車應用。 

Browse by category 

依規格選擇

精選有刷 DC 馬達驅動器

DRV8163-Q1
有刷 DC (BDC) 馬達驅動器

具有診斷和內部電流感測功能的車用 48V 半橋馬達驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 2.07

DRV8263-Q1
有刷 DC (BDC) 馬達驅動器

具有診斷和內部電流感測功能的車用 48V 全橋馬達驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 2.27

DRV8001-Q1
有刷 DC (BDC) 馬達驅動器

適用前車門控制的車用 40-V 多功能半橋 & 高壓側驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 3.46

DRV8962-Q1
有刷 DC (BDC) 馬達驅動器

具有整合電流感測的車用 70V 單或雙 H 橋或四路半橋驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 3.51

DRV8000-Q1
有刷 DC (BDC) 馬達驅動器

適用車門、車窗、後視鏡控制的車用 40-V 多功能半橋式與高壓側驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 4.00

我們有刷 DC (BDC) 馬達驅動器的優點

checkmark

精巧解決方案尺寸

透過創新小型封裝與高度整合,降低系統複雜性和電路板空間。

checkmark

提高電源效率 

以低 RDS (on) 驅動器、最小功耗與超低睡眠模式電流,提升效率與電池壽命。

checkmark

準確的電流感測

精準控制並監控電流,實現精準的位置和扭力控制。

checkmark

保護與診斷

利用整合式防護功能進行智慧型診斷與穩固保護。

探索精選應用

EV 充電基礎設施
EV 充電器中的馬達驅動器
HEV/EV 車載充電器與 DC/DC 轉換器
車載充電中的馬達驅動器
掃地機器人
掃地機器人中的馬達驅動器
車身電子元件與照明
汽車車身應用中的馬達驅動器
建築自動化
監控攝影機中的馬達驅動器

EV 充電器中的馬達驅動器

隨著現今路上的電動車 (EV) 數量與日俱增,EV 充電站已成為電網基礎設施中的重要環節。在眾多不同類型的充電站中,您會在繼電器驅動器、冷卻風扇、插頭鎖和殘餘電流偵測器中,看到有刷 DC 驅動器、電磁閥驅動器或低壓側驅動器。

特色資源

參考設計
  • TIDA-010237 – AC 和 DC 電流故障偵測參考設計
  • TIDA-010239 – AC Level 2 充電器平台參考設計
產品
  • DRV8220 – 使用自動睡眠模式的 20-V、1.76-A 全橋馬達驅動器
  • DRV110 – 20V, 0.33A single channel relay low-side driver with integrated current regulation
  • DRV8803 – 具 PWM 控制和過電流保護的 60V、2.3A 4 通道低壓側驅動器
技術資源

車載充電中的馬達驅動器

隨著電動車數量與日俱增,許多充電應用都需要解決方案。我們的汽車馬達驅動器可提供寶貴的整合,能對車載充電生產帶來強大影響,包括充電插座、車載無線充電和單相位 AC 數位控制。

優點:

  • 符合功能安全標準規範
  • 精確的內部電流感測
  • 可維護裝置安全性和壽命的全方位保護套件

特色資源

產品
  • DRV8243-Q1 – 具有整合式電流感測與回饋的車用 40-V、12-A 全橋驅動器
  • DRV8874-Q1 – 具整合電流感測和電流感測回饋的車用 40-V、6-A 全橋馬達驅動器
  • DRV8872-Q1 – 具故障報告與電流調節的車用 50-V、3.6-A 全橋馬達驅動器

掃地機器人中的馬達驅動器

隨著智慧住宅產業持續成長,以及對住宅自動化的需求增加,掃地機器人也成為了全球家庭不可或缺的工具。我們的馬達驅動器可在轉輪和拖地功能中,為這些自動裝置提供無縫的性能。

優點:

  • 我們的漣波計數 IP 可實現相對馬達位置,無需使用外部霍爾感測器和編碼器
  • 利用整合式電流感測減少製造成本與印刷電路板空間
  • 防止不必要的馬達旋轉,並利用熄火偵測功能提升裝置安全性,以及延長馬達使用壽命

特色資源

終端設備/子系統
參考設計
  • TIDA-010073 – 具有熄火偵測與速度控制的 18-V、2-A、25-mm 有刷 DC 馬達驅動器參考設計
  • TIDA-01588 – 適用於有刷直流伺服驅動的 10.8-V/15-W、>90% 效率、2.4-cm2、功率級參考設計
  • TIDA-00786 – 超小型有刷 DC 馬達電流調節 TI 參考設計
產品
  • DRV8876 – 具整合式電流感測和電流感測回饋的 40V、3.5A 全橋馬達驅動器
  • DRV8251 – 具有整合式電流調節和閂鎖 OCP 的 50-V、4.1-A 全橋馬達驅動器
  • DRV8231 – 具有整合式電流穩壓的 35-V、3.7-A 全橋馬達驅動器

汽車車身應用中的馬達驅動器

汽車裝置日益複雜,需要創新的解決方案才能滿足使用者需求。我們的汽車車身馬達驅動器可以克服此挑戰。我們先進的技術和功能組,讓汽車製造商可突破我們日常駕駛車輛的可能性極限。

優點:

  • 適合汽車使用的 TI 功能安全 (能力)
  • 透過小型封裝尺寸和整合式電流感測,將電路板空間最小化並減輕重量
  • 以進階保護和診斷功能提升系統可靠性,並降低設計複雜性

特色資源

產品
  • DRV8243-Q1 – 具有整合式電流感測與回饋的車用 40-V、12-A 全橋驅動器
  • DRV8718-Q1 – 具有內嵌電流感測放大器的車用 40-V、8 通道半橋智慧型閘極驅動器
  • DRV8908-Q1 – Automotive, 40V, 6A 8 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics

監控攝影機中的馬達驅動器

隨著新技術讓實作更為簡單且具成本效益,視訊監控攝影機也越來越普遍。網際網路通訊協定網路、類比安全性、熱成像、視訊門鈴,以及嬰兒或寵物監視器等,都是多元化應用基礎的範例。在這類應用中,主要有三種馬達應用:紅外線濾波器、鏡頭馬達 (變焦和對焦) 和攝影機馬達 (平移和傾斜)。

特色資源

參考設計
產品
  • DRV8845 – 具備智慧調諧技術之 35-V、1.5-A 四路全橋馬達驅動器
  • DRV8210P – 12-V、1-A 全橋馬達驅動器、PWM 控制含低功率睡眠模式
  • DRV8411A – 具有 IPROPI 電流調節功能的 1.65V 至 11V、4A 雙全橋馬達驅動器

技術資源

影片系列
影片系列
建立您的馬達驅動器專業知識
我們的 TI 精密實驗室課程會介紹何謂有刷 DC 馬達、運作方式,以及加以驅動的方式。歡迎觀看我們的訓練系列,進一步了解有刷 DC 馬達驅動器的功能與優勢。
Application note
Application note
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
了解在不同使用案例中估計整合式全橋或半橋驅動器中功率 FET 的功耗,以及驅動器本身的整體功耗。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
了解 DRV8889-Q1 熄火偵測演算法的優點,並提供 DRV8889-Q1 如何在各種終端應用中可靠偵測熄火的範例。
document-pdfAcrobat PDF