無刷 DC (BLDC) 馬達驅動器

適用於 BLDC 馬達控制的智慧型閘極驅動器和整合式馬達驅動器 IC

parametric-filter檢視所有產品
利用我們的 BLDC 馬達驅動器產品組合,實現最高的 3 相無刷馬達性能與永磁同步馬達 (PMSM) 性能。我們的產品具備如智慧型閘極驅動器、整合式馬達控制、整合式 FET 及功能安全設計封裝等關鍵功能,可強化工業、個人電子裝置及汽車應用的設計。

依類別瀏覽

BLDC 驅動器

我們的離散式驅動器產品組合可在不同電壓和功率位準間進行調整,並具備內建監控與診斷功能。為您的設計整合 MOSFET、電流分流放大器、電壓轉換率控制等。

整合式控制 BLDC 驅動器

我們的整合式控制產品組合可透過無需編寫程式碼、具備感測器和無感測器的可擴充 BLDC 馬達驅動器,加快設計時間,進而將系統效率、噪音和解決方案尺寸最佳化。

精選 BLDC 馬達驅動器

DRV8363
BLDC 驅動器

具電流分流放大器的 85 V (最大) 3 相智慧型閘極驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 2.015

MC111
整合式控制 BLDC 驅動器

具有整合式霍爾感測器的 20-V、1-A 峰值單相 BLDC 馬達驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.36

DRV8363-Q1
BLDC 驅動器

具有準確電流感測的車用 24V 和 48V 電池 3 相閘極驅動器單元

約略價格 (USD) 1ku | 2.34

MCT8376Z-Q1
整合式控制 BLDC 驅動器

車用、最大 70V、峰值 4A,感應梯形控制 3 相 BLDC 馬達驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 2.6

MC121-Q1
整合式控制 BLDC 驅動器

具有整合式霍爾感測器的車用 40-V、1-A 峰值單相 BLDC 馬達驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.42

DRV8311-Q1
BLDC 驅動器

具有整合式 FET 的最大 24V abs、3 至 20V、3 相無刷 DC 馬達驅動器,適用於汽車應用

約略價格 (USD) 1ku | 0.618

無刷 DC (BLDC) 馬達驅動器的關鍵優勢

checkmark

快速實現流暢、準確的運動

透過自動馬達調整、無感測器控制和系統級整合,實現最安靜、最流暢且最有效率的動作控制,並縮短您的上市時間。

checkmark

在任何電壓下都具備高功率密度的廣泛產品組合

我們以最小的封裝提供最強大的功率,並透過不同層級的整合選項來提升設計彈性,進而提供經濟實惠的電力輸送作業。

checkmark

系統與產品強固性

我們的產品組合可提供耐用且高品質的驅動器,這些驅動器具有容錯功能,並具備如熄火偵測、開放負載煞車和失電煞車等進階保護功能。

探索精選應用

電動輔助轉向系統 (EPS)
Address highest level functional safety and accurate current sense requirements for EPS in 12-V battery automotive applications with robust BLDC gate drivers.
掃地機器人
利用我們的無程式碼整合式 BLDC 馬達驅動器,設計高速且穩健的掃地機器人
電源工具
Create brushless DC motor drive systems for high performance power tool applications.

Address highest level functional safety and accurate current sense requirements for EPS in 12-V battery automotive applications with robust BLDC gate drivers.

Our high performance and highly accurate current sense gate drivers help solve many challenges in designing BLDC motor systems to accomodate EPS design needs.

  • Functional Safety-Compliant to ISO 26262 for use in systems targeting up to ASIL D
  • Current sense accuarcy for precise commutation and torque feedback
  • Supports down to 4.5-V operating voltage under hostile battery conditions
  • Built-in-self-test (BIST), over/under voltage, over current and over temperature diagnosis and protection
  • VGS and VDS monitoring and protection to prevent stuck at and shoot through for low-side FET and high-side FET

特色資源

利用我們的無程式碼整合式 BLDC 馬達驅動器,設計高速且穩健的掃地機器人

我們的整合式控制 BLDC 驅動器產品組合提供靈活的選項,可滿足不同的馬達使用案例需求,例如吸入、刷桿與拖擦馬達。

  • 高吸入功率 (最高 3-kHz 的電氣速度) 和高啟動扭矩能力,無論地面條件為何,都能讓吸塵器維持為定速
  • 以 ASR 與 AAR 整流技術將功率損耗降到最低,以避免功率損耗與散熱
  • 鎖定偵測可識別刷桿中造成刷桿卡住或鎖定而無法旋轉的阻塞物 (襪子)

特色資源

終端設備/子系統
產品
  • MCT8316A – 40-V 最大值、8-A 峰值、無感測器梯形控制 3 相 BLDC 馬達驅動器
  • MCT8316Z – 40-V 最大值、8-A 峰值、感測梯形波控制 3 相 BLDC 馬達驅動器
  • MCF8316A – 40-V 最大值、8-A 峰值無感測器 FOC 控制 3 相 BLDC 馬達驅動器
硬件開發
  • MCT8316AEVM – 適用三相無感測器梯形整合式 MOSFET BLDC 馬達驅動器的 MCT8316 評估模組
技術資源

Create brushless DC motor drive systems for high performance power tool applications.

Our high performance gate drivers offer effective solutions to many of the challenges in designing BLDC motor systems by introducing featured integrations and a diverse portfolio to accomodate power tool design needs.

Benefits:

  • Wide motor voltage range accomodating operating voltage conditions from 5 V to 100 V
  • System integrations and small package size to reduce form factor
  • Advanced on-chip protection and diagnosis features to reduce design complexity and enable higher system robustness
  • Low quiescient current consumption for extended battery life in cordless applications

特色資源

終端設備/子系統
產品
  • DRV8300 – 具有自舉二極體的最大 100-V 簡單 3 相閘極驅動器
  • DRV8323 – 具電流分流放大器的 65-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器
  • DRV8328 – 60 V 1000/2000 mA 3 相閘極驅動器
技術資源

技術資源

影片系列
影片系列
培養您的無刷 DC 馬達驅動器專業知識
我們的 TI 精密實驗室課程會介紹無刷 DC 馬達為何、其運作方式,以及可加以驅動的方式。歡迎觀看我們的訓練系列,進一步了解 BLDC 馬達驅動器的功能與優勢。
Application note
Application note
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
我們的 BLDC 馬達驅動器可降低設計複雜性,同時提升系統效率,讓轉動 BLDC 馬達的作業變得再簡單也不過。本選擇指南概述依照驅動器、控制和安全系列分類的產品組合。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B)
本指南詳細說明在選擇 BLDC 馬達驅動器時的架構選項及重要考量,不論您的目標是要將尺寸、熱效率或設計精簡性最佳化,都可充分發揮設計的功效。
document-pdfAcrobat PDF