Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

馬達驅動器

以更智慧、更安全、更小的馬達驅動解決方案推動創新

parametric-filter檢視所有產品
我們的馬達驅動器可簡化設計、縮減電路板空間並降低系統成本。從具備簡易控制介面的整合式馬達驅動器,到智慧型閘極驅動器和功能安全裝置,我們的產品可幫助您實現最高的馬達性能。我們的馬達驅動器採用智慧型閘極驅動器和智慧微調技術,可達到最高的效率並縮短整體設計時間。 

依類別瀏覽

讓我們的馬達驅動器與眾不同之處

checkmark

順暢且準確的運動

實現最安靜且最有效率的運動控制。利用進階微調技術、無感測器控制與系統級整合,縮短上市時間。

checkmark

高功率密度

在所有電壓與電流選項中,以最小封裝獲得最大功率。運用我們的接腳對接腳多通道選項,提升您的設計靈活性。

checkmark

穩固的解決方案

透過熄火與開放負載偵測、失電煞車等進階功能,提升系統穩固性。我們的高品質驅動器可偵測系統故障,並實現功能安全系統設計。

精選技術

GaN IPM 簡介

以氮化鎵 (GaN) 打造的智慧電源模組 (IPM),可實現比傳統矽金屬氧化半導體場效電晶體和絕緣閘雙極電晶體更高的功率密度與效率。 

優點:

  • 功率級的效率 >99%,可免除對散熱器等冷卻元件的需求,進而改善整體效率並縮小馬達驅動器系統尺寸。
  • <150ns 的失效時間與傳播延遲,以及更高的脈衝寬度調變切換頻率,可減少電流失真,進而改善聲音性能。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:37
Loaded: 6.28%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:37
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Technical article
使用 GaN 式馬達系統設計實現家庭能源效率並節省成本
探索 GaN 與 BLDC 馬達系統的組合如何提升消費者的生活
PDF | HTML
White paper
三相位整合式 GaN 技術如何實現最高的馬達驅動性能
閱讀關於 GaN 設計考量的資訊,並了解 GaN 如何提升馬達效率,以及電源開關如何提升馬達性能
PDF | HTML
影片
高效率的 GaN IPM
利用 DRV7308 GaN IPM 設計更有效率、更精巧的馬達系統
Featured products for 氮化鎵 (GaN)
新產品 DRV7308 預覽 具備防護及電流感測功能的 650V、205mΩ 3 相位整合式 GaN 智慧型電源模組 (IPM)

介紹智慧型閘極驅動器

智慧型閘極驅動器整合被動元件以縮小機板空間、降低設計複雜性及費用。智慧型閘極驅動器提供的保護和可配置性,可改善設計簡易性並將馬達系統智慧提升至全新境界。  

優點:

  • 降低系統成本:最多可整合 24 個常用於標準閘極驅動器的外部元件,以縮小印刷電路板尺寸 
  • 可靠的保護:內建 MOSFET 汲極源極及閘極源極故障偵測,可防止因耦合造成的 FET 誤開啟
  • 易於使用:運用整合式自動失效時間與可編程閘極驅動電流簡化設計,進而將電磁干擾最佳化  
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:00
Loaded: 5.53%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for 智慧型閘極驅動器
DRV8323R 現行 具降壓穩壓器和電流分流放大器的 65V 最大三相智慧型閘極驅動器
DRV8304 現行 具有電流分流放大器的 40-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器
DRV8703-Q1 現行 具有 SPI 控制的車用 47-V 全橋智慧型閘極驅動器

智慧微調簡介

智慧微調支援直覺式馬達微調與控制,以實現流暢、精確、安靜且有效率的步進馬達整流。觀看影片,進一步了解智慧微調技術的優點與功能。

優點:

  • 有效率的步進驅動:自動調整電流截斷衰變模式,以減少功率損耗及散熱 
  • 安靜順暢的運作:運用自動微調衰變模式減少雜訊與振動,同時確保最小的步進損耗 
  • 易於使用:自動設定衰變模式比,無需在步進馬達設計過程中進行微調 
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:57
Loaded: 4.21%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:57
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for 智慧微調
DRV8889-Q1 現行 具有整合式電流感測和熄火偵測功能的車用 50V、1.5A 雙極步進馬達驅動器
DRV8434 現行 具整合式電流感測與 1/256 微型步進的 48-V、2.5-A 雙極步進馬達驅動器
DRV8428 現行 具有整合式電流感測與 1/256 微型步進的 35-V、1-A 雙極步進馬達驅動器

無感測器控制簡介

利用我們的無程式碼、無感測器控制整合式驅動器,加速 BLDC 系統設計。智慧型馬達控制器可輕鬆微調,並為終端應用提供與眾不同的性能。

優點:

  • 無感測器磁場定向控制:讓家用電器實現同級最佳的聲音性能與效率 
  • 無感測器梯形控制:可在燃油泵、機器人和無線吸塵器等應用中實現 3.2kHz 電氣速度,並在不到 50ms 時間內啓動馬達
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:14
Loaded: 67.26%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:14
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for 無感測器控制
MCF8316A 現行 40-V 最大值、8-A 峰值無感測器 FOC 控制 3 相 BLDC 馬達驅動器
MCT8316A 現行 40-V 最大值、8-A 峰值、無感測器梯形控制 3 相 BLDC 馬達驅動器
DRV10987 現行 12-V 至 24-V 額定、3.5-A 峰值無感測器正弦控制 3 相 BLDC 馬達驅動器

技術資源

影片
影片
TI Precision Labs – 馬達驅動器 
進一步了解我們的技術與架構,透過我們完整的馬達驅動器課程,幫助您縮短設計時間,開發更智慧、更安全且更精巧的馬達驅動器解決方案。
Application note
Application note
Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B)
了解馬達驅動器配置的主要因素,並了解可減少熱應力、實現最佳效率並減少雜訊的高性能解決方案最佳實務準則。
document-pdfAcrobat PDF