電磁線圈驅動器

我們可擴充的電磁閥驅動器產品組合為各種負載提供具有系統保護的解決方案

parametric-filter檢視所有產品
我們的電磁閥驅動器系列可透過單一裝置處理多個繼電器、電磁閥或閥門。與傳統的離散式解決方案相比,這些驅動器具有更好的防護、所需的電路板空間更少,而且可以大幅加快設計程序。

精選電磁閥驅動器

DRV81545
電磁線圈驅動器

具有獨立過溫與過電流保護功能的 55V、2A 4 通道低壓側驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.95

DRV81646
電磁線圈驅動器

具有 H/W、SPI 和可配置電壓轉換速率和切斷持續時間的 65V、4A 4 通道低壓側驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.95

DRV8844A
電磁線圈驅動器

65V,2.5A 雙全橋馬達驅動器,雙極電源和獨立 1/2 橋控制,PGND

約略價格 (USD) 1ku | 1.82

DRV81602-Q1
電磁線圈驅動器

具備跛行回家功能的車用 40V 6 通道可配置、2 通道低壓側驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 1.518

DRV81080-Q1
電磁線圈驅動器

車用 40V 8 通道高壓側驅動器,每通道 330mA 且具備跛行回家功能

約略價格 (USD) 1ku | 1.063

DRV81242-Q1
電磁線圈驅動器

車用、40V、2 通道可配置、4 通道高壓側、2 通道低壓側驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 1.518

為什麼要選擇我們的電磁閥驅動器?

checkmark

 可擴充產品組合

我們的可擴展通道、電壓和電流驅動產品組合具有純 PWM 和序列控制,支援故障診斷選項,並且無需外部飛輪或箝位二極體。

checkmark

系統防護

我們提供全套防護,包括欠電壓、過電流、過熱、短路與開放負載偵測。

技術資源

Application note
Application note
Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A)
了解馬達驅動器零件應用的不同電流額定值,以及我們馬達驅動器資料表中額定值的具體說明。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
了解如何估算 DC 有刷馬達和步進馬達應用中的功耗。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized
絕緣閘雙極電晶體 (IGBT) 用於高電流 3 相 AC 馬達。了解 IGBT 閘極驅動電源和隔離的理論和要求,以計算 IGBT 驅動功率。
document-pdfAcrobat PDF