Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

步進馬達驅動器

使用我們的步進馬達驅動器降低可聞噪音並實現精確、可靠的控制

parametric-filter檢視所有產品
我們擁有種類豐富的高度整合步進馬達驅動器產品組合,這些驅動器具備自動調整、精確電流感測和進階診斷功能,能夠實現平穩、流暢的運動。我們的產品組合可適應廣泛的電壓和電流範圍,適合各種工業和汽車應用。根據主要特性 (包括平穩運動、小解決方案尺寸和進階診斷等) 選擇最適合您的系統需求的裝置。

依類別瀏覽

依規格選擇

精選步進馬達驅動器

DRV8434A-Q1
步進馬達驅動器

具有整合式電流感測與熄火偵測的車用 48V 2.5A 雙極步進馬達驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 1.6

DRV8421
步進馬達驅動器

18V、2A 雙半橋馬達驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.42

我們高度整合的步進馬達驅動器的優勢

checkmark

平穩、靜音、精確 

透過自動智慧調諧、高電流精度與 1/256 微步進,輕鬆、精確地步進並降低可聞噪音。

checkmark

精巧解決方案尺寸 

透過創新的小型封裝和整合電流感測,將系統複雜性和電路板空間減少 40%。

checkmark

保護與診斷

透過過電流和過熱自動關機等標準保護功能,以及開路負載和失速偵測等進階功能,智慧地診斷和可靠地保護馬達系統。

技術資源

Application note
Application note
Current Recirculation and Decay Modes (Rev. A)
了解馬達驅動器中的電流再循環技術、其重要性,以及如何運用我們的整合式馬達驅動器衰退模式電路來實作這些技術。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors
了解特定馬達驅動器功能如何降低各種步進馬達系統與應用的可聞噪音。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
了解 DRV8889-Q1 失速偵測演算法的優勢,並提供 DRV8889-Q1 如何在各種終端應用中可靠偵測失速的範例。
document-pdfAcrobat PDF