TI API 套件
使用 TI API 套件,將尋源和購買自動化
什麼是 API?
應用程式編程介面 (API) 可讓您直接與德州儀器整合,在需要時立即提供資料及資訊。

省時又省力
便於取得任何產品的庫存深入解析和即時定價更新。

靈活配置
根據您需要的時機和方式,將您需要的產品資料自動填入系統中。

營業便利
庫存補貨和交貨更新的自動通知。
TI 的 API 套件
使用案例
自動化處理訂單以防止供應短缺
A 公司正準備推出一款採用 TI 裝置的眾所矚目新產品。為了幫助確保順利供應此裝置,A 公司已整合 TI store API 套件。
A 公司利用訂購 API 建立觸發器,以持續監控其 ERP 系統。如果庫存水平下降到 1000 件商品以下,則會自動下單以補充庫存,並保持需要的水平。這種主動方式法消弭了急單和持續手動檢查庫存的需要,進而中極大幅度降低供應中斷的風險。
優點:
- 自動執行重複性任務
- 立即補充貨源
- 降低使用者錯誤的風險
簡化庫存監控
B 公司正設法在即將開展的專案中採購多種 TI 裝置。但每天在 TI.com 上手動計算庫存量既無效率且又耗時。
為了克服此挑戰,B 公司已整合 TI store API 套件,運用庫存和定價 API 同時監控多部 TI 裝置的庫存量。B 公司透過 API 呼叫,得以存取指定裝置的即時庫存更新和定價資訊。這樣就不再需要手動檢查,進而能節省寶貴的時間和資源。
優點:
- 即時更新庫存現況
- 快速採購流程
- 高效率批次資料擷取
利用推播通知及時補充庫存
C 公司迫切需要特定 TI 裝置來生產關鍵產品。然而,目前的庫存量爲 250 件,低於所需的 500 件。以手動方式監控庫存量以確保及時補貨,這證明是不切實際的。
為了因應這項挑戰,C 公司已整合 TI store API 套件,使用庫存訂閱推播 API,可在達到所需庫存量時接收通知。透過訂閱特定 TI 裝置的推播通知,當庫存達到 500 件裝置的目標數量時,C 公司會收到提醒。
優點:
- 庫存補貨及時通知
- 簡化採購流程
- 最小化採購延遲的風險
開始設計
步驟 1.登入
設定 myTI 公司帳戶。已經有 myTI 公司帳戶了嗎?登入
步驟 2.設定設定檔
在 myTI 儀表板中完成結帳設定檔。
步驟 3.選取您的 API 套件
在您的 myTI 儀表板中索取 API 存取金鑰。