Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

透過 TI.com 訂購的 QML 裝置有哪些日期代碼可供選擇?

下表列出可透過 TI.com 訂購密封 QML 裝置的日期代碼選擇

 

日期代碼

 

 說明

SLDC-QMLV 僅適用於 Class V 或 Class S 裝置的單一批次日期代碼。
SLDC-QMLQ 適用於 Class B 或 Class Q 裝置的單一批次日期代碼。
SPECIFIC-DC 對於要求 Class B、Q、S 和 V 的特定批次日期代碼的客戶。
SLDC - 5 年 適用於 Class B、Q、S 和 V 裝置的 5 年以下的單批日期代碼。
SLDC - 2 年 適用於 Class B、Q、S 和 V 裝置的 2 年以下的單批日期代碼。
SLDC - 1 年 適用於 Class B、Q、S 和 V 裝置的 1 年以下的單批日期代碼。
DC - 5 年 適用於 Class B、Q、S 和 V 的 5 年以下的日期代碼,不包含單批日期代碼。
DC - 2 年 適用於 Class B、Q、S 和 V 的 2 年以下的日期代碼,不包含單批日期代碼。
DC - 1 年 適用於 Class B、Q、S 和 V 的 1 年以下的日期代碼,不包含單批日期代碼。

尋找訂購問題的答案