二極體

適用於所有資料和電源線的全方位保護二極體產品組合

parametric-filter檢視所有產品
ESD、TVS 和稽納二極體可保護您的系統,使其免受 ESD(靜電放電)、過電壓及突波事件的影響。我們的產品組合提供多種彈性設計選項,其中包括單二極體和多二極體陣列,並且採用業界標準封裝,可協助您避免因暫態電壓突波所造成的系統故障,同時還能支援高訊號完整性。

依類別瀏覽

精選二極體

BZX884C18V-Q1
稽納二極體

採用 0402 封裝的車用 18V 稽納二極體

約略價格 (USD) 1ku | 0.032

ESD772
ESD 防護二極體

雙通道、2.5pF、24V 雙向 ESD 防護二極體

約略價格 (USD) 1ku | 0.076

TVS5800
TVS 二極體

58V TVS Flat Clamp surge diode

約略價格 (USD) 1ku | 0.195

BZX884C18V
稽納二極體

採用 0402 封裝的 18V 稽納二極體

約略價格 (USD) 1ku | 0.026

TVS2210
TVS 二極體

22V 平箝制突波保護裝置

約略價格 (USD) 1ku | 0.125

MMBZ27VAL
ESD 防護二極體

採用 SOT-23 封裝且具有 30kV ESD 防護的 27V 共陽極稽納二極體

約略價格 (USD) 1ku | 0.045

技術資源

Selection guide
Selection guide
System-Level ESD Protection Guide (Rev. E)
本選擇指南簡潔說明了特定 ESD 裝置如何降低 ESD 衝擊所造成的災難性系統故障風險。
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
本白皮書提供突波防護標準的簡短概覽,說明平箝制技術,並提供有關如何實作我們的平箝位來加強系統穩固性的範例。
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
開始使用介面保護
此訓練網頁中包含幾支簡短且易於遵循的 ESD 與突波防護設計考量的影片。透過章節形式單元,以您自己的步調學習。