我們的低洩漏稽納二極體專為電壓箝位和穩壓而設計,可讓複雜系統以低功耗正常運作。我們的商業與汽車電子協會 (AEC)-Q101 產品組合包括各種電壓範圍和業界標準封裝。
探索齊納二極體的多種應用
業界標準封裝最高支援 430 毫瓦功耗
我們的齊納二極體封裝選項包括小型外形電晶體 (SOT)-23與小型外形二極體 (SOD)-523,各自具備特定優勢與封裝尺寸。
優點:
• SOT-23 封裝型式具備 430mW 功耗,適用於高功率應用。
• SOT 與 SOD 封裝類型提供印刷電路板設計與佈局的高度靈活性。
Application brief
Why Use TI Zener Diodes for High Power Applications
了解我們的高功率 SOT-23 齊納二極體產品組合,適用於以功耗為優先考量的應用情境。
Featured products for 高功率齊納二極體
低電流操作
齊納二極體的雜訊現象需在低電流條件下對其性能進行特性化,以確保穩定的電壓調節。針對低操作電流應用,我們的 8.2V 齊納二極體在 50µA 至 500µA 測試電流範圍內展現出低齊納電壓漂移特性。
優點:
• 小型多來源封裝選項可節省電路板空間與物料清單成本,相較於使用穩壓器積體電路更具成本效益。
Application note
Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D)
探討不同封裝的傳統與新型熱性能指標,以及在設計不同應用時如何納入這些特性考量。
Featured products for 低雜訊齊納二極體
技術資源
Application brief
Low Noize Zeners
本應用簡介探討我們的 8.2V 齊納二極體在低電流應用中的使用情境,特別是其在微安培測試電流範圍內展現低齊納電壓漂移的能力。
Application brief
Why Use TI Zener Diodes for High Power Applications
深入瞭解 BZX84C 系列齊納二極體,其具備 430 毫瓦功耗,並提供 SOT-23 封裝選項。
Application note
Zener Diodes Introduction
本文可幫助讀者了解齊納二極體的基本操作、如何正確地將其運用在電路保護應用中,以及與其他保護設計進行區分。