Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET)

運用我們適用於各種電源拓撲的轉換器產品組合,將電源轉換最佳化。

parametric-filter檢視所有產品
由於 DC/DC 降壓式 (降壓) 轉換器具有一個帶有一個或多個整合 FET 和外部電感器的控制器,因此可以實現靈活性和便利性的平衡。瀏覽我們全方位的 DC/DC 降壓轉換器產品組合,並利用相應的設計工具來解決任何應用的電源設計挑戰。

依類別瀏覽

依拓撲結構選擇

降壓式 (降壓)

由於 DC/DC 降壓式 (降壓) 轉換器具有一個帶有一個或多個整合 FET 和外部電感器的控制器,因此可以實現靈活性和便利性的平衡。

升壓式 (升壓)

我們的低功率升壓轉換器,可滿足您對小尺寸解決方案、低系統成本與高功率密度的需求。

降壓升壓、反向與分裂軌

我們的降壓升壓、反相與分裂軌轉換器整合 FET,可減少系統中的元件數量,並簡化基板設計。

隔離式

使用少量外部元件,即可輕鬆產生一個或多個隔離式正負電源。無需光耦合器,且裝置可適用隔離式應用。

電荷泵 (無電感器)

我們的簡易電荷泵提供業界最小的解決方案尺寸和最高性能。其非常適合低功率工業、個人電子和電信應用。

精選轉換器

TPS54338
AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET)

3.8V 至 28V 輸入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降壓轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.44

TPS543521
AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET)

3.8V 至 18V 輸入、5A、200kHz 至 2.2MHz 同步降壓轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.52

TPS543321
AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET)

3.8V 至 18V 輸入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降壓轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.42

TPS543421
AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET)

3.8V 至 18V 輸入、4A、200kHz 至 2.2MHz 同步降壓轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.48

TPS54438
AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET)

3.8V 至 28V 輸入、4A、200kHz 至 2.2MHz 同步降壓轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.50

TPS7H4104-SEP
AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET)

耐輻射,3V 至 7V 輸入,每通道 3A 的四路同步降壓轉換器

技術資源

Selection guide
Selection guide
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
本快速參考指南涵蓋輸入電壓高達 100V 和輸出電流高達 40A 的裝置,重點介紹了我們在各種應用中最受歡迎的降壓轉換器。
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
電源基礎知識 - 降壓穩壓器架構
本系列概述了降壓穩壓器架構,包括:多相、磁滯、COT、電流或模擬電流模式以及電壓模式。 
Selection guide
Selection guide
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
低導通電阻整合式 MOSFET、嚴格的輸出電壓調節精度和進階功能集使 SWIFT™ 降壓轉換器能夠為業界最先進的 DSP 和 FPGA 供電。
document-pdfAcrobat PDF

探索精選應用

HEV 與 EV
利用 TI 降壓穩壓器滿足 HEV 和 EV 的系統電源需求
車載資訊娛樂系統與儀錶板
利用 TI 降壓轉換器和控制器擴充車載資訊娛樂系統及儀錶板系統功能
資料中心與企業運算
我們的 DC/DC 轉換器和電源模組可因應企業應用的功率密度和散熱設計挑戰

利用 TI 降壓穩壓器滿足 HEV 和 EV 的系統電源需求

設計工程師除了必須克服許多考慮因素之外,還必須嚴格控制成本和電路板空間。我們在設計和開發功率元件時就考慮到了這些挑戰。

  • 更高的操作溫度範圍。
  • 支援嚴格的電磁相容性標準,例如國際無線電干擾特別委員會 Class 5。
  • 廣泛的輸入電壓範圍,可應對大輸入瞬態狀況。
  •  提供有引線及無引線封裝。

特色資源

產品
  • TPSF12C3 – 適用三相系統的共模主動 EMI 濾波器 (AEF)
  • LMR38020-Q1 – 車用 SIMPLE SWITCHER® 電源轉換器 4.2-V 至 80-V、2-A、同步降壓轉換器
  • LM5180-Q1 – 具有 100V、1.5A 整合式 MOSFET 的車用 65VIN 無光耦返馳式轉換器
設計工具和模擬
  • LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 評估模組 SIMPLE SWITCHER® 電源轉換器 80-V、2-A 同步降壓 40-µA IQ

利用 TI 降壓轉換器和控制器擴充車載資訊娛樂系統及儀錶板系統功能

當今的車載資通訊系統和儀錶板系統為現代駕駛提供資訊、娛樂和連線能力。展望未來,這些系統的功能應該只會繼續成長。這意味著在相同的物理空間內具有更強大的處理能力。爲了替這些新一代系統供電,電源轉換器需要在兩個關鍵方面表現出色。

  • 高輸出功率與封裝尺寸比,而且不會過熱。
  • 將傳導和輻射電磁干擾降至最低。

特色資源

參考設計
  • PMP30670 – 適用於數位駕駛艙處理單元的汽車大範圍 VIN 前端參考設計
  • PMP22030 – 適用於車載資訊娛樂系統顯示器的高效、低熱、符合 CISPR 25 5 類標準電源參考設計
產品
  • LM61495-Q1 – 針對功率密度和低 EMI 進行最佳化的 10-A 車用降壓轉換器
  • TPS62813-Q1 – 具有固定 Fsw 和 SYNC 並採用 2 mm x 3 mm 可潤濕側翼封裝的車用 2.75V 至 6V、3A 降壓轉換器
  • TPS62873-Q1 – 車用 2.7-V 至 6-V 輸入、15-A、堆疊式同步降壓轉換器

我們的 DC/DC 轉換器和電源模組可因應企業應用的功率密度和散熱設計挑戰

資料中心對於業務連續性和可靠通訊至關重要。我們的電源管理解決方案可在為高性能處理器供電時實現高可用性和高效率,同時提供穩壓電源。

  • 高效率、出色的熱性能和具有遙測功能的 PMBus 可讓資料中心保持涼爽,同時節省能源。
  • 快速瞬態響應可縮小輸出濾波器尺寸。
  • 高輸出電壓精度,可為最新的先進處理器供電。

特色資源

產品
  • TPS54J061 – 4-V 至 16-V 輸入、6-A 同步降壓轉換器、600-mV 參考電壓和打嗝模式電流限制
  • TPS54KB20 – 4-V 至 16-V 輸入、25-A 遠端感測同步降壓轉換器
硬件開發
  • TPS546D24AEVM – 固定頻率同步降壓轉換器 2 相位評估模組
  • TPS54KB20EVM – TPS54KB20 降壓轉換器評估模組
  • TPS54J061EVM – 2.7-V 至 16-V、6-A 降壓轉換器評估板
設計工具和模擬
軟體開發

設計與開發資源

設計工具
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer 根據您的需求建立客製化的供電系統電路。該環境為您提供端對端供電設計功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
設計工具
最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具

Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。

  • 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
  • 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
  • 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
  • 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
  • FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
  • 電容器電流共享計算機顯示 (...)

與AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET)相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。