我們的電池管理解決方案、工具和專業知識,讓使您能夠更輕鬆地設計出效率更高、續航力更長且可靠性更佳的電池供電應用。我們的電池管理產品組合包括充電器、電量計、監控和保護 IC,適合於工業、汽車和個人電子產品應用。
依類別瀏覽
新產品
技術資源
Functional safety information
Functional Safety Considerations in Battery Management for Vehicles
了解電池監控的各種考量重點,以協助您達到電動車的 ISO 26262 功能安全標準。
White paper
Wired vs. Wireless Communications In EV Battery Management (Rev. A)
瞭解適用於電動車中有線與無線電池管理系統的設計考量。
White paper
Combining Buck-Boost Battery Chargers and USB Type-C Power Delivery for Maximum (Rev. A)
了解將 USB Type-C® 電力輸送和升降壓充電相結合的優勢,以實現便攜式電子設計的最大功率密度。
探索精選應用
醫療
運用我們的電池管理技術,在醫療應用中打造安全、高效且長效的電池系統
混合動力與電動車
利用我們的電池管理技術,提升 HEV 和 EV 應用的功能安全與執行時間
園藝與電動工具
利用我們的電池管理技術,在花園和電動工具應用中實現長效及快速充電的電池系統
行動電話和平板電腦
利用我們的電池管理技術快速為裝置充電,並延長使用時間
能源儲存系統
利用我們的電池管理技術在 ESS 應用中建立高準確度、受保護的電池系統
電子行動性
運用我們的電池管理技術,在電子行動應用中產生快速充電、可靠且準確的電池系統
運用我們的電池管理技術,在醫療應用中打造安全、高效且長效的電池系統
優點:
- 電量計提供可編程硬體與韌體式保護,以及高系統單晶片準確度。
- 充電器支援多節電池配置與並聯電池組,並且提供快速備份功能,以在主要電源故障期間實現無縫轉換。
- 保護器透過電壓、電流和溫度,在具最佳化成本的解決方案中使用外部功率溫度係數防護,為單芯串聯電池系統提供功能。利用我們的低功耗模式和提高的熱性能延長產品保存期限。
特色資源
終端設備/子系統
產品
- BQ40Z50-R2 – 支援 Turbo 模式 2.0 的 1-4 系列鋰離子電池組管理器
- BQ25731 – 具有 USB type-C PD 支援的 I2C 1-5 芯 NVDC 升壓-降壓電池充電控制器
- BQ2982 – 具有 0-V 充電停用且適用於單芯鋰離子和鋰聚合物電池的高壓側保護器
硬件開發
- BQ40Z50EVM-561 – BQ40Z50 評估板
- BQ25731EVM – I2C NVDC 1 至 5 芯、16-A、降壓-升壓充電器控制器評估模組
- BQ2980EVM-883 – bq2980 單節電池高壓側保護器評估模組
設計工具和模擬
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 軟體
- TI-CHARGER-GUI – 適於與 USB2ANY 和電池充電搭配使用的 GUI 軟體評估模組
利用我們的電池管理技術,提升 HEV 和 EV 應用的功能安全與執行時間
優點:
- 監控器提供 ±1mV 的準確度,以及電池電壓和電池組電流的同步讀數。
- 電量計提供簡易設定配置,並支援多種電池化學物質,可輕鬆整合至緊急呼叫系統。
特色資源
產品
- BQ79600-Q1 – 具備自動主機喚醒功能且符合功能安全規範的車用 SPI/UART 通訊介面
- BQ34210-Q1 – 符合車用資格的單芯系統側 CEDV 電量計
硬件開發
- BQ79600EVM – 具有自動主機喚醒功能且符合功能安全規範的 SPI/UART 轉菊輪鍊橋接器介面
- BQ34210IQ1EVM-826 – bq34210-Q1 系統側 CEDV 電池電量計評估模組
利用我們的電池管理技術,在花園和電動工具應用中實現長效及快速充電的電池系統
優點:
- 電量計有精確演算法可確保電池的確切充電狀態。化學物質 ID 系統可縮短設計週期,準確度完全不受影響。
- 充電器支援整個 USB Type-C® 電力輸送頻譜 (20V、5A) 和多芯電池組。
- 監控器提供高準確度電壓量測 (25°C 時為 ±5mV),可為 3 至 16 節串聯電池進行自主或主機控制的電池平衡 (透過 I2C、序列周邊介面或高速資料佇列)。
- 當與我們的顯示器一起使用時,保護器可提供二次備援防護。
特色資源
產品
- BQ34Z100-R2 – 多化學 Impedance Track™ 獨立電量計
- BQ25731 – 具有 USB type-C PD 支援的 I2C 1-5 芯 NVDC 升壓-降壓電池充電控制器
- BQ76942 – 3 串聯至 10 串聯多芯電池監控器和保護器
硬件開發
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1 節至 16 節 Impedance Track 電池電量計評估模組 | 電池電量計
- BQ25731EVM – I2C NVDC 1 至 5 芯、16-A、降壓-升壓充電器控制器評估模組
- BQ76942EVM – 3 系列至 10 系列鋰離子、鋰聚合物和 LiFePO4 電池監測器和保護器 EVM
設計工具和模擬
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 軟體
- TI-CHARGER-GUI – 適於與 USB2ANY 和電池充電搭配使用的 GUI 軟體評估模組
利用我們的電池管理技術快速為裝置充電,並延長使用時間
優點:
- 電量計提供 ±1mV 的計量準確度,而電池單元平衡可最大限度延長電池壽命,以延長裝置使用時間。
- 充電器使用無電感器開關電容器技術提供高達 8A 的充電電流。
- 保護器擁有縮減特徵尺寸和約 4μA 的功耗,適用於精巧外型產品,同時提供初級和次級保護選項。
特色資源
終端設備/子系統
產品
硬件開發
- BQ27Z746EVM-047 – BQ27Z746 評估模組,具有保護解決方案的 Impedance Track™ 技術電池氣量計
- BQ25970EVM-893 – bq25970 完整充電器評估模組
- BQ2980EVM-883 – bq2980 單節電池高壓側保護器評估模組
設計工具和模擬
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 軟體
- TI-CHARGER-GUI – 適於與 USB2ANY 和電池充電搭配使用的 GUI 軟體評估模組
利用我們的電池管理技術在 ESS 應用中建立高準確度、受保護的電池系統
優點:
- 監控器可為小型家用能源儲存系統 (ESS) 和最高電網規模系統 ESS 提供可靠且堆疊的解決方案,並可運用高電壓電池系統的高準確度電壓量測 (±5mV)。
- 電量計可為重要系統報告提供高健康狀態準確度。此類產品支援多種電池化學物質,並為極少放電的裝置提供服務終止。
- 充電器支援高達 20A 的充電電流,可快速為備用電池充電,並可在輸出上處理高達 70V 的電壓,以提供各種備用電池配置。
特色資源
產品
- BQ34Z100-R2 – 多化學 Impedance Track™ 獨立電量計
- BQ25756 – 具有 MPPT 之獨立式或 I²C 控制的 70-V 雙向降壓升壓充電控制器
- BQ79616-Q1 – 符合 ASIL-D 規範的 16 節串聯車用精密電池監控器、平衡器和整合式保護器
硬件開發
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1 節至 16 節 Impedance Track 電池電量計評估模組 | 電池電量計
- BQ25756EVM – 適用於 1 至 14 芯雙向降壓升壓電池充電控制器的 BQ25756 評估模組
- BQ79616EVM-021 – 適用 16-S 精密電池監控器、平衡器、整合式保護器的 BQ79616 評估模組
設計工具和模擬
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 軟體
- TI-CHARGER-GUI – 適於與 USB2ANY 和電池充電搭配使用的 GUI 軟體評估模組
運用我們的電池管理技術,在電子行動應用中產生快速充電、可靠且準確的電池系統
優點:
- 電量計提供內建驗證功能,可防止使用非官方電池組。– 40°C 至 150°C 操作溫度範圍可確保在幾乎任何環境下都能維持可靠性。
- 充電器提供 USB Type-C® 電力輸送擴展電源範圍功能,可進行高達 240W 的充電,支援 10 至 16 節的串聯電池,以及雙向電源通過 (例如) 電動自行車電池爲個人電子產品充電。
- 可運用 3 至 16 節串聯的電池監控器和保護器來提供備援防護,以滿足行動應用的安全需求。
特色資源
終端設備/子系統
產品
- BQ34Z100-R2 – 多化學 Impedance Track™ 獨立電量計
- BQ25756 – 具有 MPPT 之獨立式或 I²C 控制的 70-V 雙向降壓升壓充電控制器
- BQ76952 – 適用於鋰離子、鋰聚合物和 LiFePO4 的 3-s 至 16-s 高準確度電池監控器和保護器
硬件開發
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1 節至 16 節 Impedance Track 電池電量計評估模組 | 電池電量計
- BQ25756EVM – 適用於 1 至 14 芯雙向降壓升壓電池充電控制器的 BQ25756 評估模組
- BQ76952EVM – 3-s 至 16-s 鋰離子、鋰聚合物和 LiFePO4 電池監測器和保護器評估模組
設計工具和模擬
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 軟體
- TI-CHARGER-GUI – 適於與 USB2ANY 和電池充電搭配使用的 GUI 軟體評估模組
設計與開發資源
應用軟體及架構
Battery Management Studio (bqStudio) 軟體
Battery Management Studio (bqStudio) 提供全套的強固工具,可協助評估、設計、配置、測試或使用 TI 電池管理產品的程序。其中包括可提供暫存器及資料記憶體完整存取的功能,包括支援即時觀看、繪圖和記錄、傳送命令的簡易介面、直接低階通訊和 I/O,以及用於配置、校準和執行學習週期的自動化和引導支援,進而產生實用的檔案,以利裝置投入生產。
在 bqStudio 中也支援舊產品,如 bq20xxx 和 bq30xxx。從適當的產品頁面下載特定的評估軟體。此外,您為 bqStudio 下載的最新化學更新程式需要 bqStudio 的更新版。
計算工具
計量參數計算機
Gauging Parameter Calculator (GPC) is a math calculation and simulation tool that helps the battery
designer to obtain matching Compensated End of Discharge Voltage (CEDV) coefficients for the specific
battery profile. The tool allows the user to increase the accuracy of the fuel gauge IC over (...)
支援軟體
MathCAD 補償放電終止電壓 (CEDV) 工具
數學計算與模擬工具,可協助電池設計人員使用 TI 以 CEDV 演算法為基礎的電量計之一,為電池組中的特定化學物質取得相符的 CEDV 係數。可接受 3 對記錄檔,而這些檔案是使用由 USB 連接之 CEDV 評估板的 TI 的 bq Smart Battery Builder 軟體建立的。若要進行準確的計算,也會需要電池組設定的一些額外參數。可下載的輸出檔案包含可編程至資料快閃記憶體的 CEDV 係數,以建立可用於大量生產電池組的黃金映像。
需要用 EV2300 或 EV2400 PC 介面電路板與氣量計介面,且需要經由 PC USB 纜線與 PC 進行通訊。兩者都可在 (...)